Silhouette EL2000

EL2000

Caratteristiche a colpo d'occhio

Prestazioni di taglio
Miglioramenti importanti
Telaio principale concepito per garantire potenza...
Pattino di innesto innovativo
Durata prolungata
Guida in discesa
Sistema di trasporto modulare
Calibratrice di carbone
Massima potenza
Testata per garantire la massima affidabilità
Verifica della lubrificazione
Prova di resistenza del carico in blocco
Prova del carico di produzione
Produttività comprovata
Automazione leader del settore, dal pioniere dell'automazione basata sullo stato
Potenza e flessibilità
La rete è il controllo
Sicurezza intrinseca
Visualizzazione
VibraGuard™
Il controllo modulare offre flessibilità e potenza

Caratteristiche tecniche di EL2000

Caratteristiche tecniche

Macchina a 50 Hz

Scatola dei comandi elettrici - ECB2

Automazione e comunicazione della macchina

Braccio orientabile - RA750

Unità di trasporto - HU125

Dimensioni (valori approssimativi) - Medio basse

EL2000 Attrezzatura standard

Collegamento dati sull'estremità della sponda

  • Powerline
  • WLAN

EL2000 Attrezzatura a richiesta

Calibratrice di carbone

  • 100 kW

Scopri il confronto tra EL2000 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  EL2000

Visualizza più offerte