Tagliatrice per coltivazione a lunghe fronti EL1000

EL1000

Caratteristiche tecniche di EL1000

Caratteristiche tecniche

Macchina a 50 Hz

Braccio orientabile

Unità di trasporto – HU100

Sistema di abbassamento - DD100

Scatola dei comandi elettrici - ECB2

Monitoraggio dello stato di funzionamento

Automazione e comunicazione della macchina

Dimensioni (valori approssimativi)

EL1000 Attrezzatura standard

Collegamento dati sull'estremità della sponda

  • Powerline
  • WLAN

EL1000 Attrezzatura a richiesta

Calibratrice di carbone

  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Collegamento dati sull'estremità della sponda

  • Fibre ottiche

Scopri il confronto tra EL1000 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  EL1000

Visualizza più offerte