Convogliatore trucioli di legno 834H

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I convogliatori per trucioli di legno Cat® sono stati collaudati sul campo e aiutano i clienti a ottenere livelli massimi di efficienza e produttività, mantenendo bassi i costi. Il modello 834H è la macchina ideale che garantisce tempi di attività, sicurezza, facilità di manutenzione e comfort dell'operatore leader del settore.

Motore

Modello motore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potenza netta 523.0 hp 390.0 kW Less
Potenza netta - CEE 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 523.0 hp 390.0 kW Less
Alesaggio 5.71 in 145.0 mm Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less
Cilindrata 1104.5 in3 18.1 L Less
Trasmissione convertitore - Potenza al volano 499.0 hp 372.0 kW Less
Trasmissione convertitore - Potenza lorda 554.0 hp 413.0 kW Less
Trasmissione diretta - Potenza al volano 468.0 hp 349.0 kW Less
Trasmissione diretta - Potenza lorda 555.0 hp 414.0 kW Less

Trasmissione

Trasmissione con convertitore - 1ª marcia avanti 4.2 mph 6.8 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª marcia avanti 7.2 mph 11.6 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 3ª marcia avanti 12.6 mph 20.3 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 4ª marcia avanti 22.0 mph 35.4 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 1ª retromarcia 4.2 mph 6.8 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª retromarcia 7.6 mph 12.2 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 3ª retromarcia 13.3 mph 21.4 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato Less
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.7 mph 12.4 km/h Less
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 13.7 mph 22.1 km/h Less
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 23.9 mph 38.5 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.5 mph 7.2 km/h Less
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.1 mph 13.0 km/h Less
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 14.3 mph 23.0 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 4ª retromarcia N/D N/D Less
Trasmissione diretta - 4ª retromarcia N/D N/D Less

Freni

Freni Conforme allo standard SAE/ISO 3450 1996. Conforme allo standard SAE/ISO 3450 1996. Less

Assali

Anteriore Epicicloidale fissa Epicicloidale fissa Less
Posteriore oscillante ±6 ±6 Less

Pesi

Peso operativo 109229.0 lb 49546.0 kg Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 209.5 gal 793.0 L Less
Sistema di raffreddamento 28.3 gal 107.0 L Less
Basamento 15.9 gal 60.0 L Less
Trasmissione 21.9 gal 83.0 L Less
Serbatoio idraulico 36.2 gal 137.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - Anteriori 49.1 gal 186.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - Posteriori 50.2 gal 190.0 L Less

Cabina

Cabina Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure) integrata standard Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure) integrata standard Less
Livelli di emissione sonora Conforme agli standard ANSI/SAE, SAE e ISO Conforme agli standard ANSI/SAE, SAE e ISO Less
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less

Capacità della pala

Trasporto 35.0 yd3 27.0 m3 Less
Spianatura 70.0 yd3 54.0 m3 Less

Produttività

Miglioramento dei profitti


Affidabilità

Massimi tempi di utilizzo e lunga durata: sono questi gli aspetti che favoriscono i profitti di un'azienda


Sicurezza

Strutturato per proteggere


Facilità di manutenzione

Accessibilità. Intervalli allungati.


Comfort dell'operatore

Il miglior livello di comfort del settore


Assistenza clienti

Dealer Cat affidabili per soluzioni aziendali


Convogliatore trucioli di legno 834HAttrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore (100 A)
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Connettori con terminali Deutsch
  • Impianto elettrico (24 Volt)
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori), scaletta di accesso
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA
  • Condizionatore aria
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure) a quattro supporti interna
  • (struttura ROPS/FOPS), la predisposizione radio (intrattenimento) include antenna, altoparlanti e convertitore (12 V, 15 A), presa 12 V, vetro atermico
  • Accendisigari (12 V, 15 A) e posacenere
  • Appendiabiti
  • Comandi elettroidraulici di sollevamento, inclinazione e scarico
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce cabina (di cortesia)
  • Interruttore di disattivazione della frizione di blocco
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Sistema di monitoraggio (EMS-III)
  • Sistema di allarme, categoria tre
  • Strumentazione, indicatori:
  • Strumentazione, indicatori di avviso
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Interruttore di selezione del tiro ai cerchi
  • Sedile serie Comfort (in tessuto) con sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di controllo STIC con bloccasterzo
  • Blocco del sistema di controllo inclinazione e sollevamento
  • Indicatore marcia innestata
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristallo anteriore intermittente

TRASMISSIONE
  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Freni di servizio a dischi multipli
  • Filtri di scarico del carter
  • Ventola a richiesta
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Freno di stazionamento
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Radiatore, radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con sistema di controllo del blocco e sistema di controllo del tiro ai cerchi (interruttore e quadrante in cabina)
  • Trasmissione, epicicloidale, autoshift (4 marce avanti/3 retromarce)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CH-4
  • Comandi elettronici della pressione delle frizioni raggruppati e prese di pressione remote
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Cofano in metallo con sportelli di accesso per manutenzione con serratura
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Sterzo con rilevamento del carico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • È necessario scegliere uno pneumatico nella sezione dedicata alle attrezzature obbligatorie. Il prezzo base della macchina prevede una tolleranza per gli pneumatici.

ANTIGELO
  • Soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)

Convogliatore trucioli di legno 834HAttrezzatura a richiesta

Frizione di blocco

Cabina, protezione finestrino anteriore

Cabina, griglia e ventola posteriore

Cabina, vetro montato su gomma

Telecamera retrovisiva

Predisposizione per il montaggio di kit a richiesta per il Sistema di movimento terra basato su PC (CAES)

Differenziali autosbloccanti (No-SPIN) (posteriore)

Sistema di rifornimento rapido

Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore

Riscaldatore, combustibile

Illuminazione, HID

Luce stroboscopica lampeggiante

Faro rotante

Specchietto interno (panoramico)

Sistema di cambio rapido dell'olio

Prefiltri

Autoradio AM/FM/CD/MP3

Radio, CB (predisposizione)

Radio, satellitare, Bluetooth

Insonorizzazione

Interruttore, sezionatore, montato a distanza

Visore, anteriore