Convogliatore per carbone 834H

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I convogliatori per carbone Cat® sono stati collaudati sul campo e aiutano i clienti a ottenere livelli massimi di efficienza e produttività, mantenendo bassi i costi. Il modello 834H è la macchina ideale che garantisce tempi di attività, sicurezza, facilità di manutenzione e comfort dell'operatore leader del settore.

Motore

Modello motore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potenza netta 523.0 mm H2O 390.0 kg/mm Less
Alesaggio 5.71 poll. 145.0 mm Less
Corsa 7.2 poll. 183.0 mm Less
Cilindrata 1104.5 in³ 18.1 l Less
Potenza netta - CEE 80/1269 501.0 mm H2O 373.0 kg/mm Less
Potenza netta - ISO 9249 523.0 mm H2O 390.0 kg/mm Less
Trasmissione convertitore - Potenza al volano 499.0 mm H2O 372.0 kg/mm Less
Trasmissione convertitore - Potenza lorda 554.0 mm H2O 413.0 kg/mm Less
Trasmissione diretta - Potenza al volano 468.0 mm H2O 349.0 kg/mm Less
Trasmissione diretta - Potenza lorda 555.0 mm H2O 414.0 kg/mm Less

Trasmissione

Trasmissione con convertitore - 1ª marcia avanti 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª marcia avanti 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 3ª marcia avanti 12.6 mile/h 20.3 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 1ª retromarcia 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª retromarcia 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 3ª retromarcia 13.3 mile/h 21.4 km/h Less
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.7 mile/h 12.4 km/h Less
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 13.7 mile/h 22.1 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.5 mile/h 7.2 km/h Less
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 14.3 mile/h 23.0 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 4ª marcia avanti 22.0 mile/h 35.4 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 4ª retromarcia N/D N/D Less
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato Less
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 23.9 mile/h 38.5 km/h Less
Trasmissione diretta - 4ª retromarcia N/D N/D Less

Freni

Freni Conforme allo standard SAE/ISO 3450 1996. Conforme allo standard SAE/ISO 3450 1996. Less

Assali

Anteriore Epicicloidale fissa Epicicloidale fissa Less
Posteriore oscillante ±13 ±13 Less

Pesi

Peso operativo 108180.0 libbre 49070.0 null Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 28.3 gal (US) 107.0 l Less
Basamento 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Trasmissione 21.9 gal (US) 83.0 l Less
Serbatoio idraulico 70.5 gal (US) 267.0 l Less
Differenziali e riduttori finali - Anteriori 49.1 gal (US) 186.0 l Less
Differenziali e riduttori finali - Posteriori 50.2 gal (US) 190.0 l Less
Serbatoio del combustibile 209.5 gal (US) 793.0 l Less

Cabina

Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less
Livelli di emissione sonora Conforme agli standard ANSI/SAE, SAE e ISO Conforme agli standard ANSI/SAE, SAE e ISO Less
Cabina Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure) integrata standard Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure) integrata standard Less

Capacità della pala

Spianatura 60.0 yd³ 46.0 m³ Less
Trasporto 30.0 yd³ 23.0 m³ Less

Produttività

Produttività

Produttività

Produttività

Produttività

Affidabilità

Affidabilità

Affidabilità

Affidabilità

Sicurezza

Sicurezza

Sicurezza

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Comfort dell'operatore

Comfort dell'operatore

Comfort dell'operatore

Assistenza clienti

Assistenza clienti

Assistenza clienti

Assistenza clienti

Convogliatore per carbone 834HAttrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore (100 A)
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Connettori con terminali Deutsch
  • Impianto elettrico (24 Volt)
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori), scaletta di accesso
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA
  • Condizionatore aria
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure) a quattro supporti interna
  • (struttura ROPS/FOPS), la predisposizione radio (intrattenimento) include antenna, altoparlanti e convertitore (12 V, 15 A), presa 12 V, vetro atermico
  • Accendisigari (12 V, 15 A) e posacenere
  • Appendiabiti
  • Comandi elettroidraulici di sollevamento, inclinazione e scarico
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce cabina (di cortesia)
  • Interruttore di disattivazione della frizione di blocco
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Sistema di monitoraggio (EMS-III)
  • Sistema di allarme, categoria tre
  • Strumentazione, indicatori: temperatura del liquido di raffreddamento del motore, livello del combustibile, temperatura dell'olio idraulico, tachimetro/contagiri e temperatura dell'olio del cambio
  • Strumentazione, indicatori di avviso: temperatura olio assale/freni (anteriori/posteriori); pressione olio dei freni; impianto elettrico, tensione bassa; temperatura aria di combustione/aspirazione del motore; pressione olio motore; fuorigiri del motore;
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Interruttore di selezione del tiro ai cerchi
  • Sedile serie Comfort (in tessuto) con sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di controllo STIC con bloccasterzo
  • Blocco del sistema di controllo inclinazione e sollevamento
  • Indicatore marcia innestata
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristallo anteriore intermittente

TRASMISSIONE
  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Freni di servizio a dischi multipli
  • Filtri di scarico del carter
  • Ventola a richiesta
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Freno di stazionamento
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Radiatore, radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con sistema di controllo del blocco e sistema di controllo del tiro ai cerchi (interruttore e quadrante in cabina)
  • Trasmissione, epicicloidale, autoshift (4 marce avanti/3 retromarce)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CH-4
  • Comandi elettronici della pressione delle frizioni raggruppati e prese di pressione remote
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Cofano in metallo con sportelli di accesso per manutenzione con serratura
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Sterzo con rilevamento del carico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • È necessario scegliere uno pneumatico nella sezione dedicata alle attrezzature obbligatorie. Il prezzo base della macchina prevede una tolleranza per gli pneumatici.

ANTIGELO
  • Soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)