814F serie 2

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Progettato appositamente per garantire mobilità, manovrabilità e buona velocità nelle applicazioni più impegnative.

Motore

Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza netta 232.0 hp 173.0 kW Less
Potenza al volano 232.0 hp 173.0 kW Less
Potenza lorda 253.0 hp 189.0 kW Less
Potenza netta - CEE 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 (JAN90) 232.0 hp 173.0 kW Less
Alesaggio 4.4 in 112.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Cilindrata 537.0 in3 8.8 L Less
Incremento di coppia 30.0 % 30.0 % Less
Cilindri 6 6 Less

Trasmissione

Numero di marce avanti 4 4 Less
Numero di retromarce 4 4 Less
Marcia avanti 1 3.6 mph 5.7 km/h Less
Marcia avanti 2 6.4 mph 10.2 km/h Less
Marcia avanti 3 11.2 mph 17.9 km/h Less
Marcia avanti 4 19.3 mph 31.0 km/h Less
Retromarcia 1 4.1 mph 6.5 km/h Less
Retromarcia 2 7.3 mph 11.6 km/h Less
Retromarcia 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Retromarcia 4 21.8 mph 34.9 km/h Less

Impianto idraulico

Cilindro di sollevamento, alesaggio e corsa 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 in x 35,98 in 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 in x 35,98 in Less
Cilindro dello sterzo, alesaggio e corsa 101,6 mm x 597 mm 3,99 in x 23,5 in 101,6 mm x 597 mm 3,99 in x 23,5 in Less
Taratura valvola di sfogo 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

Freni

Freni Conforme alle normative OSHA Conforme alle normative OSHA Less

Assali

Anteriore Fisso Fisso Less
Posteriore Oscillante ±12° Oscillante ±12° Less

Sterzo

Angolo di sterzata ±36° ±36° Less
Raggio di sterzata, angolo esterno della lama 23.5 ft 7168.0 mm Less
Raggio di sterzata, angolo interno della lama 12.2 ft 3727.0 mm Less

Pneumatici

Misura pneumatici standard 26.5 R25 XHA MX L3 26.5 R25 XHA MX L3 Less
Pneumatici L3 con battistrada da roccia L3 con battistrada da roccia Less

Pesi

Peso operativo 47877.0 lb 21713.0 kg Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile - Standard 117.8 gal 446.0 L Less
Sistema di raffreddamento 14.5 gal 55.0 L Less
Basamento 9.0 gal 34.0 L Less
Trasmissione 13.2 gal 50.0 L Less
Serbatoio idraulico 23.2 gal 88.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - Anteriori 17.1 gal 65.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - Posteriori 17.1 gal 65.0 L Less

Cabina

Cabina Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less
Struttura ROPS/FOPS Standard Standard Less

Specifiche operative

Raggio di sterzata con lama 4703.4 ft 1433.6 m Less
Distanza libera da terra 14.41 in 366.0 mm Less

Prestazioni acustiche

Standard Conforme agli standard richiesti Conforme agli standard richiesti Less

Caratteristiche tecniche della lama

Capacità della lama 2,66 m3 2,66 m3 Less
Lama diritta - Capacità 3.49 yd3 2.66 m3 Less
Lunghezza versoio 11.8 ft 3596.0 mm Less
Lama diritta - Larghezza totale 11.8 ft 3596.0 mm Less
Lama diritta - Altezza 3.6 ft 1110.0 mm Less
Lama dritta - Profondità di scavo 1.73 ft 528.0 mm Less
Massimo sollevamento dal suolo 2.36 ft 718.0 mm Less
Angolo di inclinazione della lama - Totale 51.9 Gradi 51.9 Gradi Less
Angolo di inclinazione della lama - In avanti 10.0 Gradi 10.0 Gradi Less
Angolo di inclinazione della lama - Indietro 4.5 Gradi 4.5 Gradi Less
Angolo di inclinazione della lama - A destra 4.5 Gradi 4.5 Gradi Less
Angolo di inclinazione della lama - A sinistra 8.0 Gradi 8.0 Gradi Less
Lama diritta - Inclinazione massima 2.6 ft 795.0 mm Less
Lama diritta - Peso operativo totale 47868.91 lb 21713.0 kg Less

Dimensioni

Altezza alla sommità della cabina 10.91 ft 3326.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 10.84 ft 3304.0 mm Less
Altezza al vertice del cofano 7.79 ft 2373.0 mm Less
Distanza libera da terra al paraurti 2.45 ft 748.0 mm Less
Altezza alla parte inferiore della scaletta 1.45 ft 441.0 mm Less
Dal centro dell'assale posteriore al bordo del paraurti 6.14 ft 1871.0 mm Less
Distanza dal centro ruota posteriore all'attacco 5.5 ft 1675.0 mm Less
Passo 11.0 ft 3350.0 mm Less
Lunghezza con lama al suolo 22.58 ft 6881.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.2 ft 366.0 mm Less

Trasmissione

Garantisce prestazioni, durata e affidabilità eccellenti.


Strutture

Il design e i materiali migliorati garantiscono resistenza superiore alle strutture appositamente realizzate del modello 814F serie 2.


Cabina e comandi dell'operatore

Comfort e comandi: la cabina dell'operatore di qualità superiore contribuisce a ottimizzare la produttività.


Lama diritta

Struttura a sezioni scatolate multiple con versoio trattato termicamente e taglienti e cantonali in acciaio DH™-2 per una lunga durata.


Caratteristiche disponibili su richiesta

Le opzioni disponibili aiutano il modello 814F serie 2 a soddisfare ulteriormente le esigenze dei clienti.


Facilità di manutenzione

Se la manutenzione è semplice e le aree facilmente accessibili, il gioco è fatto.


Assistenza clienti completa

I dealer Cat sono gli esperti di attrezzature.


814F serie 2Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore (80 A)
  • Batterie esenti da manutenzione (2)
  • Connettori diagnostici
  • Impianto luci alogene (anteriore, posteriore e montato in cabina)
  • Impianto di avviamento e carica (24 V)
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA
  • Blocchi del sistema di controllo della lama
  • Cabina pressurizzata e insonorizzata (Struttura ROPS/FOPS)
  • Appendiabiti
  • Accendisigari e posacenere
  • Sistema di monitoraggio Caterpillar
  • Luce di cortesia cabina
  • Fusibili a lama, in cabina
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico elettrico (montato sullo sterzo)
  • Impianto sterzante idraulico
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietti retrovisori (montati internamente)
  • Sedile a sospensione meccanica
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)

TRASMISSIONE
  • Freni di servizio a disco in bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Motore Cat® C9 ACERT™
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Silenziatore
  • Radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento (a etere)
  • Convertitore di coppia
  • Trasmissione epicicloidale (4 marce avanti/4 retromarce)