Grazie all'elevata capacità di carico di ribaltamento alla massima sterzata e alle forze di strappo, la Serie M offre una soluzione potente per qualsiasi applicazione del cliente.
L'impianto elettroidraulico all'avanguardia offre un comando di precisione con il minimo sforzo e cicli rapidi. Un joystick completo di tutte le funzioni consente di mantenere alta l'attenzione sul lavoro. La reattività della macchina può essere regolabile con la semplice pressione di un pulsante. In questo modo, è possibile regolare la risposta della macchina e adattarla con precisione ai requisiti dell'applicazione specifica.
La cabina ad alta visibilità offre un comfort maggiore e può essere dotata di sedile Deluxe con comandi e regolazioni intuitivi. Un quadro di comando a sfioramento disponibile su richiesta contiene nuove funzioni e regolazioni elettroniche, con modulazione dell'attrezzo e dell'intensità dell'impianto Hystat, controllo dell'assetto, ritorno allo scavo, disinnesto automatico del sollevamento, controllo del regime motore e controllo della spinta a terra. Il sistema di sicurezza della macchina integrato disponibile su richiesta protegge contro i tentativi di furto.
Il leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat coniuga l'efficienza di scavo di una tradizionale barra a Z con le funzionalità di una pala gommata multiuso per prestazioni e versatilità superiori. Il sollevamento in parallelo e le elevate forze di inclinazione nell'intera gamma di esercizio consentono di gestire i carichi in modo pratico e sicuro con un controllo di precisione.
Gli assali per impieghi gravosi e il bloccaggio del differenziale al 100% sono forniti di serie sia sulle macchine con velocità standard di 20 km/h (12 mph) sia sulle macchine con l'opzione ad alta velocità di 35 km/h (22 mph). Su richiesta è disponibile anche il controllo dell'assetto, per un maggiore comfort e una maggiore ritenuta di materiale nei trasferimenti su lunghe distanze.
Che si utilizzi un attacco orizzontale (HPL-ISO o HPL-A) o un attacco in stile minipala gommata SSL, abbinato a un'idraulica a flusso standard o a flusso elevato a richiesta, sulle pale gommate compatte Cat è possibile montare un'ampia gamma di attrezzature, incluse quelle idromeccaniche.
Il design della Serie M rende gli interventi di manutenzione semplici e rapidi. Il cofano motore inclinabile e gli sportelli di servizio laterali consentono di accedere agevolmente da terra ai componenti principali. Le porte di prelievo dell'olio S·O·SSM e i punti di prova della pressione semplificano la manutenzione preventiva.