Grazie all'elevata capacità di carico di ribaltamento alla massima sterzata e alle forze di strappo, la Serie M offre una soluzione potente per qualsiasi applicazione del cliente.
L'impianto elettroidraulico all'avanguardia offre un comando di precisione con il minimo sforzo e cicli rapidi. Un joystick con tutte le funzioni consente di mantenere alta l'attenzione sul lavoro. Con la semplice pressione di un pulsante, è possibile regolare la risposta della macchina e adattarla con precisione ai requisiti dell'applicazione specifica.
La cabina ad alta visibilità offre un comfort maggiore e può essere dotata di sedile Deluxe con comandi e impostazioni intuitivi. Un quadro di comando a sfioramento disponibile su richiesta contiene nuove funzioni e impostazioni elettroniche, con modulazione dell'attrezzo e dell'intensità dell'impianto Hystat, controllo dell'assetto, ritorno allo scavo, disinnesto automatico del sollevamento, controllo del regime motore e controllo della spinta a terra. Il sistema di sicurezza della macchina integrato disponibile su richiesta protegge contro i tentativi di furto.
Il leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat coniuga l'efficienza di scavo di una tradizionale barra a Z con le funzionalità di una pala gommata multiuso per prestazioni e versatilità superiori. Il sollevamento in parallelo e le elevate forze di inclinazione nell'intera gamma di esercizio consentono di gestire i carichi in modo pratico e sicuro con un controllo di precisione.
Gli assali per impieghi gravosi e il bloccaggio del differenziale al 100% sono forniti di serie sia sulle macchine con velocità standard di 20 km/h (12 mph) sia sulle macchine con l'opzione ad alta velocità di 35 km/h (22 mph). Su richiesta è disponibile anche il controllo dell'assetto, per un maggiore comfort e una maggiore ritenuta di materiale nei trasferimenti su lunghe distanze.
Che si utilizzi un attacco orizzontale (HPL-ISO o HPL-A) o un attacco in stile minipala gommata SSL, abbinato a un'idraulica a flusso standard o a flusso elevato a richiesta, sulle pale gommate compatte Cat è possibile montare un'ampia gamma di attrezzature, incluse quelle idromeccaniche.
Il design della Serie M rende gli interventi di manutenzione semplici e rapidi. Il cofano motore inclinabile e gli sportelli di servizio laterali consentono di accedere agevolmente da terra ai componenti principali. Le porte di prelievo dell'olio S·O·SSM e i punti di prova della pressione semplificano la manutenzione preventiva.