Motore
Potenza lorda massima | 73 CV 54.6 kW |
Potenza netta | 74 CV 55.3 kW |
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - SAE J1349 | 73 CV 54.7 kW |
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 | 74 CV 55.3 kW |
Potenza lorda massima - ISO 14396 | 73 CV 54.6 kW |
Potenza lorda massima - SAE J1995 | 74 CV 55 kW |
Emissioni | *Il motore Cat C3.3B DIT è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V (solo per l'Europa) o U.S. EPA Tier 4 Final (solo per il Nord America). *Il motore Cat C3.3B DIT è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V (solo per l'Europa) o U.S. EPA Tier 4 Final (solo per il Nord America). |
Modello motore | Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT* |
Corsa | 4.7 pollici 120 mm |
Foro | 3.7 pollici 94 mm |
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 | 191 ft·lbf 260 N·m |
Nota (4) | Volano conforme alle condizioni di riferimento SAE con la ventola alla massima velocità. Volano conforme alle condizioni di riferimento SAE con la ventola alla massima velocità. |
Cilindrata | 201 in³ 3.3 l |
Coppia lorda massima - ISO 14396 | 192 ft·lbf 261 N·m |
Nota (6) | Il motore Stage V è disponibile solo per l'Europa. Il motore Stage V è disponibile solo per l'Europa. |
Nota (5) | Il motore Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage V utilizza un sistema di rigenerazione attiva che non richiede alcun intervento da parte dell'operatore in condizioni normali. Il motore Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage V utilizza un sistema di rigenerazione attiva che non richiede alcun intervento da parte dell'operatore in condizioni normali. |
Potenza lorda massima - DIN ISO 14396 | 74 CV 55 kW |
Nota (3) | La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. |
Nota (1) | La potenza nominale netta è testata nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato. La potenza nominale netta è testata nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato. |
Nota (2) | La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, filtro di scarico diesel e ventola alla velocità minima. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, filtro di scarico diesel e ventola alla velocità minima. |