Pale gommate compatte Movimentatore per usi agricoli 906M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
73.2 HP
54.6 kW
Peso operativo
12758 lb
5789 kg
Capacità benna
0,75 m³-1,5 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75 m³-1,5 m³ (1,0-2,0 yd³)

Descrizione generale

Configurazione ottimale

Il movimentatore per usi agricoli 906M Cat® è compatto, ma potente, e consente qualsiasi tipo di operazione, in qualunque applicazione agricola. Il movimentatore per usi agricoli dispone di funzioni che ottimizzano le prestazioni della macchina, rendendola perfetta per il lavoro in un'azienda agricola.

Vantaggi

Potenza L'idraulica potente assicura forze di strappo maggiori

Scelta di 3 attacchi Adattabili a svariate attrezzature utilizzando uno dei 3 attacchi

Superiore L'accesso superiore per la manutenzione rende più semplici e rapidi i controlli giornalieri

Caratteristiche tecniche di Movimentatore per usi agricoli 906M

Potenza lorda massima 73.2 HP 54.6 kW
Modello motore Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Potenza lorda massima - ISO 14396 73.2 HP 54.6 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) 74.2 mhp 74.2 mhp
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - SAE J1349 71.9 HP 53.6 kW
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Modello Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Potenza netta nominale - 2.500 giri/min - SAE J1349 68 HP 51 kW
Potenza lorda massima - SAE J1995 74 HP 55 kW
Potenza netta massima - SAE J1349 68 HP 51 kW
Emissioni *Il motore Cat C3.3B DIT soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final. *Il motore Cat C3.3B DIT soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final.
Peso operativo 12758 lb 5789 kg
Nota Macchina con serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS/FOPS, peso operatore di 80 kg (176 lb), attacco SSL (Skid Steer Loader, Minipala Gommata SSL) e benna per uso generale (GP, General Purpose). Macchina con serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS/FOPS, peso operatore di 80 kg (176 lb), attacco SSL (Skid Steer Loader, Minipala Gommata SSL) e benna per uso generale (GP, General Purpose).
Sistema di raffreddamento 4.5 gal (US) 17 l
Serbatoio del combustibile 13.7 gal (US) 52 l
Impianto idraulico 18.5 gal (US) 70 l
Olio motore 3 gal (US) 11.2 l
Velocità 1 6.2 mile/h 10 km/h
Velocità 2 12.4 mile/h 20 km/h
Alta velocità 21.7 mile/h 35 km/h
Capacità benna 0,75 m³-1,5 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75 m³-1,5 m³ (1,0-2,0 yd³)
Capacità benna - Attacco ISO 0,75-1,5 m³ 0,75-1,5 m³
Capacità benna - Attacco per SSL 1,0-2,0 yd³ 1,0-2,0 yd³
Potenza netta massima - ISO 9249 69 HP 52 kW
Scarico principale - Flusso terzo distributore ausiliario 3400 psi 235 bar
Scarico principale - Flusso terzo distributore ausiliario: standard 20 gal/min 76 l/min
Scarico principale - Flusso terzo distributore ausiliario: flusso elevato 31 gal/min 120 l/min
Ciclo idraulico - Sollevamento 5,2 secondi 5,2 secondi
Ciclo idraulico - Abbassamento 3,2 secondi 3,2 secondi
Ciclo idraulico - Scarico 1,3 secondi 1,3 secondi
Ciclo idraulico - Richiamo 2,1 secondi 2,1 secondi
Altezza - Da terra alla cabina 8 ft 2436 mm
Altezza - Distanza libera da terra 11 in 302 mm
Lunghezza - Passo 7.08 ft 2170 mm
Lunghezza - Totale con benna 17.67 ft 5394 mm
Sbraccio -Benna a 45° 2.33 ft 736 mm
Profondità di scavo 4.2 in 109 mm
Gioco - Benna a 45° 8.08 ft 2464 mm
Gioco - Benna in piano 9.83 ft 3005 mm
Altezza - Al perno della benna 10.5 ft 3212 mm
Angolo di partenza 33° 33°
Lunghezza - Totale con forche 19.42 ft 5921 mm
Sbraccio - A terra 2.42 ft 742 mm
Sbraccio - Braccio in posizione orizzontale 4 ft 1227 mm
Profondità di scavo della forca 3.1 in 80 mm
Gioco - Braccio in posizione orizzontale 4.42 ft 1370 mm
Gioco - Massima altezza di sollevamento 9.92 ft 3034 mm
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento 1.42 ft 455 mm
Raggio di sterzata - Alla benna 14.42 ft 4412 mm
Raggio di sterzata- All'interno dello pneumatico 6.92 ft 2128 mm
Larghezza - Benna 6.17 ft 1880 mm
Larghezza - Centro della superficie di contatto 4.58 ft 1420 mm
Larghezza - Agli pneumatici 6 ft 1840 mm
Angolo di articolazione 39° 39°
Angolo di scarico al massimo sollevamento 49° 49°
Nota Le dimensioni mostrate si basano sulla macchina provvista di benna per uso generale e pneumatici 340/80 R18, MX, XMCL standard. Le dimensioni mostrate si basano sulla macchina provvista di benna per uso generale e pneumatici 340/80 R18, MX, XMCL standard.
Altezza - Da terra alla cabina 8 ft 2436 mm
Altezza - Distanza libera da terra 12.4 in 315 mm
Lunghezza - Passo 7.08 ft 2170 mm
Lunghezza - Totale con benna 18.25 ft 5552 mm
Sbraccio -Benna a 45° 2.67 ft 837 mm
Profondità di scavo 4.6 in 117 mm
Gioco - Benna a 45° 7.58 ft 2370 mm
Gioco - Benna in piano 9.83 ft 2998 mm
Altezza - Al perno della benna 10.5 ft 3212 mm
Angolo di partenza 33° 33°
Lunghezza - Totale con forche 19.42 ft 5923 mm
Sbraccio - A terra 2.42 ft 744 mm
Sbraccio - Braccio in posizione orizzontale 4.17 ft 1291 mm
Profondità di scavo della forca 0.3 in 6 mm
Gioco - Braccio in posizione orizzontale 4.67 ft 1444 mm
Gioco - Massima altezza di sollevamento 10.17 ft 3108 mm
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento 1.67 ft 520 mm
Raggio di sterzata - Alla benna 14.58 ft 4448 mm
Raggio di sterzata- All'interno dello pneumatico 6.83 ft 2108 mm
Larghezza - Benna 6.17 ft 1880 mm
Larghezza - Centro della superficie di contatto 4.58 ft 1420 mm
Larghezza - Agli pneumatici 6 ft 1840 mm
Angolo di articolazione 39° 39°
Angolo di scarico al massimo sollevamento 47° 47°
Nota Le dimensioni mostrate si basano sulla macchina provvista di benna per uso generale e pneumatici 340/80 R18, MX, XMCL standard. Le dimensioni mostrate si basano sulla macchina provvista di benna per uso generale e pneumatici 340/80 R18, MX, XMCL standard.
Dimensione pneumatici 340/80 R18 340/80 R18
Peso operativo 12656 lb 5743 kg
Capacità nominale della benna 1.2 yd³ 0.9 m³
Forza di strappo - Benna 11044 lbf 49 kN
Carico operativo nominale alla massima sterzata - Benna 3884 lb 1763 kg
Carico di ribaltamento con macchina dritta - Benna 9674 lb 4390 kg
Carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata - Benna 7769 lb 3525 kg
Angolo di richiamo - Posizione di trasporto 51° 51°
Carico operativo nominale alla massima sterzata - Forche (EN 474-3:2006, terreno solido e pianeggiante, stabilità 1,25 e baricentro 500 mm [20 in]) 5082 lb 2306 kg
Nota Macchina con serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS/FOPS, peso operatore di 80 kg (176 lb), attacco ISO e benna per uso generale (GP, General Purpose). Macchina con serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS/FOPS, peso operatore di 80 kg (176 lb), attacco ISO e benna per uso generale (GP, General Purpose).
Dimensione pneumatici 340/80 R18 340/80 R18
Peso operativo 13199 lb 5987 kg
Capacità nominale della benna 1.18 yd³ 0.9 m³
Forza di strappo - Benna 9004 lbf 40 kN
Carico operativo nominale alla massima sterzata - Benna 3612 lb 1650 kg
Carico di ribaltamento con macchina dritta - Benna 9246 lb 4194 kg
Carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata - Benna 7676 lb 3482 kg
Angolo di richiamo - Posizione di trasporto 51° 51°
Carico operativo nominale alla massima sterzata - Forche (EN 474-3:2006, terreno solido e pianeggiante, stabilità 1,25 e baricentro 500 mm [20 in]) 4835 lb 2194 kg
Nota Macchina con serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS/FOPS, peso operatore di 80 kg (176 lb), attacco SSL e benna per uso generale (GP, General Purpose). Macchina con serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS/FOPS, peso operatore di 80 kg (176 lb), attacco SSL e benna per uso generale (GP, General Purpose).
Capacità nominale 1.2 yd³ 0.9 m³
Altezza di scarico 97 in 2464 mm
Densità massima del materiale 3031 lb/yd³ 1737 kg/m³
Larghezza della benna 74 in 1880 mm
Nota In base allo standard ISO 7546:1983 e con carichi operativi nominali alla massima sterzata con capacità della benna al 100% e attacco SSL. In base allo standard ISO 7546:1983 e con carichi operativi nominali alla massima sterzata con capacità della benna al 100% e attacco SSL.
Capacità nominale 1 yd³ 0.8 m³
Altezza di scarico 85 in 2433 mm
Densità massima del materiale 3483 lb/yd³ 1976 kg/m³
Larghezza della benna 74 in 1880 mm
Nota In base allo standard ISO 7546:1983 e con carichi operativi nominali alla massima sterzata con capacità della benna al 100% e attacco SSL. In base allo standard ISO 7546:1983 e con carichi operativi nominali alla massima sterzata con capacità della benna al 100% e attacco SSL.
Capacità nominale 1.6 yd³ 1.25 m³
Altezza di scarico 85 in 2388 mm
Densità massima del materiale 2323 lb/yd³ 1349 kg/m³
Larghezza della benna 82 in 2080 mm
Nota In base allo standard ISO 7546:1983 e con carichi operativi nominali alla massima sterzata con capacità della benna al 100% e attacco SSL. In base allo standard ISO 7546:1983 e con carichi operativi nominali alla massima sterzata con capacità della benna al 100% e attacco SSL.

Movimentatore per usi agricoli 906M Attrezzatura standard

PALA

  • Posizionatore attrezzatura con ritorno allo scavo
  • Modulazione attrezzo regolabile

TRASMISSIONE/IDRAULICA

  • Controllo della velocità regolabile (controllo dello scorrimento)
  • Controllo spinta a terra
  • Blocco dell'acceleratore elettronico
  • Impostazioni regolabili per la risposta dell'impianto Hystat
  • Controllo dell'assetto
  • Oscillazione telaio a 18°, articolazione a 78°
  • Trasmissione, a 35 km/h (21,7 mph) con sterzo secondario e assali per impieghi gravosi
  • Trasmissione con comando a impulsi
  • Trasmissione idrostatica
  • Attacco rapido per attrezzatura
  • Circuito idraulico proporzionale ausiliario
  • Funzione flottaggio braccio della pala
  • Connettore rapido idraulico a pressione
  • Pala con barra a Z a sollevamento parallelo
  • Ventola di raffreddamento a richiesta

MOTORE

  • Prefiltro per filtro dell'aria motore
  • Motore Cat C3.3B DIT EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final
  • Filtro dell'aria a due stadi con indicatore visivo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat
  • Vani motore dotati di chiusura a chiave
  • Filtro del combustibile/separatore dell'acqua a disinserimento rapido e agevole
  • Valvola di scarico dell'olio motore (scarico eco senza fuoriuscite)
  • Sfiatatoio a circuito chiuso
  • Modalità Eco

IMPIANTO ELETTRICO

  • Faro rotante magnetico
  • Cablaggio attrezzatura
  • Luci di lavoro, due anteriori e due posteriori
  • Pannello fusibili montato in cabina
  • Sezionatore della batteria
  • Batteria per impieghi gravosi, 12 V
  • Dispositivo di avviamento motore a freddo assistito
  • Alternatore da 90 A
  • Connettore punto di manutenzione per diagnostica elettronica (Electronic Technician™)
  • Allarme retromarcia

INFORMAZIONI GENERALI

  • Primer vernice E-coat
  • Punti di prova della pressione
  • Attacco e perno di recupero
  • Porte S·O·SSM per il prelievo dell'olio programmato

CABINA

  • Piantone dello sterzo inclinabile
  • Climatizzatore
  • Riscaldatore con bocchette sul parabrezza, sui cristalli laterali e nella zona gambe
  • Lunotto termico
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Due porte con finestrino scorrevole
  • Tergi/lavavetro anteriore e posteriore
  • Luce in cabina
  • Cabina pressurizzata
  • Portabicchiere
  • Parasole
  • Tettuccio/cabina con struttura ROPS e FOPS certificata
  • Bracciolo regolabile
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Prese elettriche ausiliarie
  • Appendiabiti
  • Quadro strumenti con display digitale di bordo
  • Insonorizzazione
  • Joystick multifunzione con controllo della direzione
  • Due specchietti esterni ripiegabili
  • Indicatori di avviso per gli impianti principali
  • Pavimento cabina facile da pulire
  • Vano portaoggetti con chiusura a chiave
  • Specchietto interno regolabile
  • Cabina operatore su supporti ammortizzanti
  • Contaore di servizio digitale
  • Indicatori: temperatura combustibile/olio idraulico, temperatura liquido di raffreddamento, tachimetro
  • Avvertenze: principale, freno di stazionamento, pressione olio idraulico, pressione olio motore, temperatura liquido di raffreddamento, impianto elettrico, bypass del filtro dell'olio idraulico
  • Pedali sospesi per acceleratore/freno
  • Sedile a sospensione pneumatica e regolazione elettrica, in tessuto, con poggiatesta e bracciolo, supporto lombare e schienale riscaldato

Movimentatore per usi agricoli 906M Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE/IDRAULICA

  • Bloccaggio dei differenziali al 100% su entrambi gli assali, selezionabile durante la marcia

PALA

  • Impianto idraulico ausiliario a flusso elevato con collettore ad attacco rapido per rilascio della pressione
  • Valvole di ritegno del carico

MOTORE

  • Riscaldatore blocco motore 120 V

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

INFORMAZIONI GENERALI

  • Colore a scelta del cliente
  • Opzioni di pneumatici

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat (-50 °C/-58 °F)

CABINA

  • Tendina posteriore

ATTREZZATURE

  • Per tutte le attrezzature e le opzioni standard/a flusso elevato, consultare il dealer Cat

Scopri il confronto tra Movimentatore per usi agricoli 906M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing