Il movimentatore per usi agricoli è configurato con elementi quali la trasmissione ad alta velocità per spostamenti rapidi dall’azienda agricola ai campi; il prefiltro dell’aria motore per gli ambienti polverosi; gli pneumatici per usi agricoli specifici per massimizzare la trazione e le luci di lavoro a LED per lavorare già durante le prime ore del mattino. L’insieme di questi elementi è una configurazione di pieno successo.
Una trasmissione idrostatica intelligente permette di godere di un'efficienza dei consumi paragonabile a quella di un motore ibrido. La modalità Eco consente di aumentare l'efficienza dei consumi, mantenendo inalterata la potenza durante il lavoro.
Il leverismo con barra a Z brevettato Caterpillar permette di movimentare più materiale. Il sollevamento in parallelo e le elevate forze di inclinazione nell'intera gamma di esercizio contribuiscono a gestire i carichi in modo pratico e sicuro, con un controllo di precisione. Lo svolgimento di molteplici operazioni non è mai stato così semplice grazie alle pompe dedicate per ciascun impianto che consentono all'operatore di sollevare, sterzare e guidare contemporaneamente senza dover scendere a compromessi.
Aumento del comfort dell'operatore grazie all'eccellente visibilità panoramica, ai livelli di rumorosità ridotti e ai comandi joystick azionabili con il minimo sforzo, uniti al sedile dotato di sospensioni e completamente regolabile. La cabina spaziosa, dotata dei comandi per la trasmissione e per il sistema idraulico, è il posto più comodo in cui sedersi durante il lavoro.
Le esclusive impostazioni di risposta della trasmissione e dell'attrezzatura di Caterpillar soddisfano i requisiti di ogni applicazione e le preferenze individuali. Le regolazioni sempre a portata di mano grazie al tastierino a sfioramento consentono di ottimizzare le prestazioni della macchina.