Pale gommate compatte Movimentatore per usi agricoli 906M Configurazione ottimale

Movimentatore per usi agricoli 906M

Caratteristiche a colpo d'occhio

Configurazione specifica per applicazione
Potenza efficiente
Lavoro agevolato
Comfort per tutto il giorno
Esperienza personalizzata

Caratteristiche tecniche di Movimentatore per usi agricoli 906M

Motore

Pesi

Benne

Motore - Tier 4 Final/Stage IV

Velocità di marcia

Impianto idraulico

Capacità di rifornimento

Dimensioni - Con attacco ISO - Approssimative

Dimensioni - Con attacco SSL - Approssimative

Specifiche operative - Attacco ISO

Specifiche operative - Attacco SSL

Densità massime del materiale - Benna per uso generale

Densità massime del materiale - Benna multiuso

Densità massime del materiale - Benna per materiale leggero

Movimentatore per usi agricoli 906M Attrezzatura standard

PALA

  • Posizionatore attrezzatura con ritorno allo scavo
  • Modulazione attrezzo regolabile

TRASMISSIONE/IDRAULICA

  • Controllo della velocità regolabile (controllo dello scorrimento)
  • Controllo spinta a terra
  • Blocco dell'acceleratore elettronico
  • Impostazioni regolabili per la risposta dell'impianto Hystat
  • Controllo dell'assetto
  • Oscillazione telaio a 18°, articolazione a 78° 
  • Trasmissione, a 35 km/h (21,7 mph) con sterzo secondario e assali per impieghi gravosi
  • Trasmissione con comando a impulsi
  • Trasmissione idrostatica
  • Attacco rapido per attrezzatura
  • Circuito idraulico proporzionale ausiliario
  • Funzione flottaggio braccio della pala
  • Connettore rapido idraulico a pressione
  • Pala con barra a Z a sollevamento parallelo
  • Ventola di raffreddamento a richiesta

MOTORE

  • Prefiltro per filtro dell'aria motore
  • Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage IIIB
  • Filtro dell'aria a due stadi con indicatore visivo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat
  • Vani motore dotati di chiusura a chiave
  • Filtro del combustibile/separatore dell'acqua a disinserimento rapido e agevole
  • Valvola di scarico dell'olio motore (scarico eco senza fuoriuscite)
  • Sfiatatoio a circuito chiuso
  • Modalità Eco

IMPIANTO ELETTRICO

  • Faro rotante magnetico
  • Cablaggio attrezzatura
  • Luci di lavoro, due anteriori e due posteriori 
  • Pannello fusibili montato in cabina 
  • Interruttore stacca batteria
  • Batteria per impieghi gravosi, 12 V
  • Dispositivo di avviamento motore a freddo assistito
  • Alternatore da 90 A
  • Connettore punto di manutenzione per diagnostica elettronica (Electronic Technician™)
  • Allarme retromarcia

INFORMAZIONI GENERALI

  • Primer vernice E-coat
  • Punti di prova della pressione
  • Attacco e perno di recupero
  • Porte per prelievo dell'olio programmato S·O·S

CABINA

  • Piantone dello sterzo inclinabile
  • Climatizzatore
  • Riscaldatore con bocchette sul parabrezza, sui cristalli laterali e nella zona gambe
  • Lunotto termico
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Due porte con finestrino scorrevole
  • Tergi/lavavetro anteriore e posteriore
  • Luce in cabina
  • Cabina pressurizzata
  • Portabicchiere
  • Parasole
  • Tettuccio/cabina con struttura ROPS e FOPS certificata
  • Bracciolo regolabile
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Prese elettriche ausiliarie
  • Appendiabiti
  • Quadro strumenti con display digitale di bordo
  • Insonorizzazione
  • Joystick multifunzione con controllo della direzione
  • Due specchietti esterni ripiegabili
  • Indicatori di avviso per gli impianti principali
  • Pavimento cabina facile da pulire
  • Vano portaoggetti con chiusura a chiave
  • Specchietto interno regolabile
  • Cabina operatore su supporti ammortizzanti
  • Contaore di servizio digitale
  • Indicatori: temperatura combustibile/olio idraulico, temperatura liquido di raffreddamento, tachimetro
  • Avvertenze: principale, freno di stazionamento, pressione olio idraulico, pressione olio motore, temperatura liquido di raffreddamento, impianto elettrico, bypass del filtro dell'olio idraulico
  • Pedali sospesi per acceleratore/freno
  • Sedile a sospensione pneumatica e regolazione elettrica, in tessuto, con poggiatesta e bracciolo, supporto lombare e schienale riscaldato

Movimentatore per usi agricoli 906M Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE/IDRAULICA

  • Bloccaggio dei differenziali al 100% su entrambi gli assali, selezionabile durante la marcia

PALA

  • Impianto idraulico ausiliario a flusso elevato con collettore ad attacco rapido per rilascio della pressione
  • Valvole di ritegno del carico

MOTORE

  • Riscaldatore blocco motore 120 V

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

INFORMAZIONI GENERALI

  • Colore a scelta del cliente
  • Opzioni di pneumatici

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat (-50 °C/-58 °F)

CABINA

  • Tendina posteriore

ATTREZZATURE

  • Per tutte le attrezzature e le opzioni standard/a flusso elevato, consultare il dealer Cat

Scopri il confronto tra Movimentatore per usi agricoli 906M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Verifica le offerte correnti per  Movimentatore per usi agricoli 906M

Visualizza più offerte