Pale gommate Movimentatore per usi agricoli 907M Configurazione ottimale

Caratteristiche tecniche di Movimentatore per usi agricoli 907M

Motore

Pesi

Benne

Motore - Tier 4 Final/Stage IV

Velocità di marcia

Impianto idraulico

Capacità di rifornimento

Dimensioni - Con attacco ISO - Approssimative

Dimensioni - Con attacco SSL - Approssimative

Specifiche operative - Attacco ISO

Specifiche operative - Attacco SSL

Densità massime del materiale - Benna per uso generale

Densità massime del materiale - Benna multiuso

Densità massime del materiale - Benna per materiale leggero

Movimentatore per usi agricoli 907M Attrezzatura standard

PALA

  • Posizionatore attrezzatura con ritorno allo scavo
  • Modulazione attrezzo regolabile

TRASMISSIONE/IDRAULICA

  • Controllo della velocità regolabile (controllo dello scorrimento)
  • Controllo spinta a terra
  • Blocco dell'acceleratore elettronico
  • Impostazioni regolabili per la risposta dell'impianto Hystat
  • Controllo dell'assetto
  • Oscillazione telaio a 18°, articolazione a 78° 
  • Trasmissione, a 35 km/h (21,7 mph) con sterzo secondario e assali per impieghi gravosi
  • Trasmissione con comando a impulsi
  • Trasmissione idrostatica
  • Attacco rapido per attrezzatura
  • Circuito idraulico proporzionale ausiliario
  • Funzione flottaggio braccio della pala
  • Connettore rapido idraulico a pressione
  • Pala con barra a Z a sollevamento parallelo
  • Ventola di raffreddamento a richiesta

MOTORE

  • Prefiltro per filtro dell'aria motore
  • Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage IIIB
  • Filtro dell'aria a due stadi con indicatore visivo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat
  • Vani motore dotati di chiusura a chiave
  • Filtro del combustibile/separatore dell'acqua a disinserimento rapido e agevole
  • Valvola di scarico dell'olio motore (scarico eco senza fuoriuscite)
  • Sfiatatoio a circuito chiuso
  • Modalità Eco

IMPIANTO ELETTRICO

  • Faro rotante magnetico
  • Cablaggio attrezzatura
  • Luci di lavoro, due anteriori e due posteriori 
  • Pannello fusibili montato in cabina 
  • Interruttore stacca batteria
  • Batteria per impieghi gravosi, 12 V
  • Dispositivo di avviamento motore a freddo assistito
  • Alternatore da 90 A
  • Connettore punto di manutenzione per diagnostica elettronica (Electronic Technician™)
  • Allarme retromarcia

INFORMAZIONI GENERALI

  • Primer vernice E-coat
  • Punti di prova della pressione
  • Attacco e perno di recupero
  • Porte per prelievo dell'olio programmato S·O·S

CABINA

  • Piantone dello sterzo inclinabile
  • Climatizzatore
  • Riscaldatore con bocchette sul parabrezza, sui cristalli laterali e nella zona gambe
  • Lunotto termico
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Due porte con finestrino scorrevole
  • Tergi/lavavetro anteriore e posteriore
  • Luce in cabina
  • Cabina pressurizzata
  • Portabicchiere
  • Parasole
  • Tettuccio/cabina con struttura ROPS e FOPS certificata
  • Bracciolo regolabile
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Prese elettriche ausiliarie
  • Appendiabiti
  • Quadro strumenti con display digitale di bordo
  • Insonorizzazione
  • Joystick multifunzione con controllo della direzione
  • Due specchietti esterni ripiegabili
  • Indicatori di avviso per gli impianti principali
  • Pavimento cabina facile da pulire
  • Vano portaoggetti con chiusura a chiave
  • Specchietto interno regolabile
  • Cabina operatore su supporti ammortizzanti
  • Contaore di servizio digitale
  • Indicatori: temperatura combustibile/olio idraulico, temperatura liquido di raffreddamento, tachimetro
  • Avvertenze: principale, freno di stazionamento, pressione olio idraulico, pressione olio motore, temperatura liquido di raffreddamento, impianto elettrico, bypass del filtro dell'olio idraulico
  • Pedali sospesi per acceleratore/freno
  • Sedile a sospensione pneumatica e regolazione elettrica, in tessuto, con poggiatesta e bracciolo, supporto lombare e schienale riscaldato

Movimentatore per usi agricoli 907M Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE/IDRAULICA

  • Bloccaggio dei differenziali al 100% su entrambi gli assali, selezionabile durante la marcia

PALA

  • Impianto idraulico ausiliario a flusso elevato con collettore ad attacco rapido per rilascio della pressione
  • Valvole di ritegno del carico

MOTORE

  • Riscaldatore blocco motore 120 V

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

INFORMAZIONI GENERALI

  • Colore a scelta del cliente
  • Opzioni di pneumatici

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat (-50 °C/-58 °F)

CABINA

  • Tendina posteriore

ATTREZZATURE

  • Per tutte le attrezzature e le opzioni standard/a flusso elevato, consultare il dealer Cat

Scopri il confronto tra Movimentatore per usi agricoli 907M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Confronta con prodotti della concorrenza

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  Movimentatore per usi agricoli 907M

Visualizza più offerte