Strutture robuste
Le strutture estremamente durature, in grado di sostenere molteplici cicli di vita e sopportare condizioni di carico estremo, consentono di migliorare i profitti.
- Il telaio posteriore a sezioni scatolate è resistente agli urti torsionali e alle forze di torsione per ottimizzare la durata dei componenti montati.
- I telai utilizzano metalli fusi nelle aree principali per ottimizzare la durata e ottimizzare l'efficienza.
- Il montaggio dell'assale posteriore al telaio è ottimizzato per disperdere meglio i carichi per una maggiore integrità strutturale.
Bracci di sollevamento
La chiave per raggiungere il massimo in termini di tempi di attività e produttività sono i nostri bracci di sollevamento collaudati sul campo.
- Il design con barra a Z garantisce una maggiore visibilità dei bordi della benna e della zona di lavoro.
- I bracci di sollevamento in acciaio trattato assorbono sollecitazioni di carico elevate.
- La struttura monoblocco in fusione aumenta la resistenza nelle aree di giunzione dei perni.
- La riduzione delle sollecitazioni sui bracci di sollevamento ne aumenta la durata.
Leverismo anteriore
Per garantire lunga durata e affidabilità, i giunti a perno del leverismo sono dotati di un design a perno ingrassato con sistema di lubrificazione automatico standard.
Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e sistema di controllo della spinta a terra (RCS, Rimpull Control System)
Costo per tonnellata ridotto tramite i sistemi avanzati ICTC e RCS per una spinta a terra modulata.
- Riduzione dello slittamento e dell'usura degli pneumatici modulando la spinta a terra dal 100 al 25% quando si preme il pedale sinistro. Raggiunto il 25 percento della spinta a terra, il pedale sinistro inserisce il freno.
- Il sistema RCS riduce il potenziale di slittamento delle ruote senza compromettere il rendimento idraulico.
- Il convertitore di coppia con frizione di blocco migliora la trasmissione diretta, aumentando l'efficienza dei consumi.
Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™)
Il sistema STIC, che unisce la selezione della direzione, delle marce e dello sterzo in un'unica leva, garantisce livelli massimi di reattività e controllo.
- Un semplice movimento laterale ruota la macchina verso destra o verso sinistra, riducendo al minimo i movimenti dell'operatore.
- Selezione delle marce con un semplice movimento delle dita.
- Cicli più rapidi e leggeri, nonché ridotto affaticamento dell'operatore, grazie ai comandi integrati azionabili con il minimo sforzo.
Trasmissione powershift epicicloidale Cat
Una trasmissione all'avanguardia appositamente progettata per le attività estrattive è il primo passo verso il successo.
- Cambi di marcia fluidi e coerenti, efficienza attraverso i controlli elettronici integrati.
- Lunga durata e affidabilità grazie agli ingranaggi con trattamento termico.
- Tre velocità di marcia avanti e tre di retromarcia per soddisfare tutte le applicazioni.
Motore Cat 3516E
La durata e l'affidabilità continuano a contraddistinguere il modello 994K grazie ai collaudati motori serie 3500. Al cuore del modello 994K troviamo il motore 3516E. Il design a 16 cilindri e quattro tempi garantisce prestazioni ottimali.
- Prestazioni su richiesta grazie all'uso di turbocompressori e postrefrigeratori.
- Riserva di coppia elevata – Una coppia del 39% torque assicura forze elevate durante lo scavo e accelerazione in presenza di spinta a terra elevata.
- Maggiore durata del motore attraverso una corsa più lunga e meno giri/min nominali.
- Risposta rapida del motore grazie all'uso di controlli elettronici.
Modalità Economy
Produttività ed efficienza ai massimi livelli per tutto il giorno, tutti i giorni. I sistemi della macchina 994K si avvalgono di tecnologie avanzate che consentono un notevole risparmio di combustibile. Grazie all'acceleratore attivato su richiesta, gli operatori mantengono il normale funzionamento con il pedale sinistro e i comandi dell'attrezzo mentre la 994K gestisce il regime motore.
- In tal modo si ottiene lo stesso grado di controllo e di sensibilità della funzione di blocco dell'acceleratore tradizionale.
- Efficienza dell'acceleratore manuale ed ergonomia della funzione di blocco.
Impianto idraulico con controllo del flusso positivo
Aumento dell'efficienza grazie al nostro impianto idraulico con controllo del flusso positivo (PFC, Positive Flow Control). L'impianto PFC è caratterizzato da un unico comando per pompa e valvola. Ottimizzando il comando della pompa, il flusso dell'olio idraulico è proporzionale alla corsa della leva di comando dell'attrezzatura.
- Cicli rapidi e produttivi grazie a quattro pompe variabili a pistoni controllate elettronicamente.
- Sensibilità e controllo della benna superiori.
- Il riscaldamento del sistema ridotto offre livelli ottimali di prestazioni ed efficienza.
Comandi elettroidraulici
Maggiore produttività dell'operatore grazie a queste caratteristiche delle attrezzature.
- Funzionamento confortevole grazie agli arresti di fine corsa dei cilindri idraulici controllati elettronicamente.
- Comandi di arresto morbidi e di facile utilizzo.
- I disinnesti automatici dell'attrezzatura possono essere configurati dall'interno della cabina.
- Sono ora disponibili i joystick o le leve a singolo asse.
Impianto dello sterzo
Avviamento sicuro della pala con un controllo preciso grazie all'impianto dello sterzo idraulico a rilevamento del carico del modello 994K.
- Efficienti pompe a pistoni a cilindrata variabile.
- L'articolazione dello sterzo a 40° permette un posizionamento perfetto per facilitare le operazioni di carico negli spazi limitati.
- Le funzioni di controllo dello sterzo e della trasmissione integrate migliorano il comfort dell'operatore.
Sistema di filtraggio
L'avanzato sistema di filtraggio garantisce migliori prestazioni e maggiore affidabilità dell'impianto idraulico.
- Filtri di scarico del carter per sollevamento/inclinazione.
- Filtri ad alta pressione per sollevamento/inclinazione.
- Filtri di scarico del carter dello sterzo.
- Filtri ad alta pressione dello sterzo.
- Filtri di scarico del carter dell'impianto idraulico.
- Filtri trasmissione per cambio, convertitore di coppia e pompe di trasmissione.
- Filtri dell'olio per i freni anteriori e posteriori.
Sistema di raffreddamento
- Ventola a velocità variabile standard per migliorare l'efficienza e le prestazioni di raffreddamento.
- Pacchetto opzionale per temperatura ambiente elevata per climi caldi.
- Controllo opzionale della ventola per assicurare prestazioni di raffreddamento adeguate nei climi freddi.
Gli operatori possono lavorare in modo più efficiente e comodo grazie alle funzioni integrate nella cabina suggerite dalle esigenze dei Clienti.
Sedile dell'operatore in allestimento Deluxe
Massimo comfort e minimo affaticamento dell'operatore con il sedile Cat Comfort serie III.
- Disponibile sedile riscaldato e ventilato con imbottitura rivestita in pelle.
- Schienale alto con imbottiture sagomate extra spesse.
- Sistema di sospensione pneumatica.
- Leve e comandi del sedile a portata di mano per la regolazione a sei vie.
- Consolle di comando montata sul sedile e sterzo STIC che si muove con il sedile.
- Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3") di larghezza.
- Sterzo STIC/bracciolo ripiegabile.
Sedile per l'istruttore
Formazione confortevole e pratica degli altri operatori grazie al nostro sedile dell'istruttore standard.
- Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3") di larghezza.
- Design pieghevole con vassoio per bevande sagomato e vano portaoggetti.
Ambiente
Maggiore produttività dell'operatore grazie all'ambiente della cabina pulito e confortevole.
- I supporti viscosi della cabina e la sospensione pneumatica del sedile riducono le vibrazioni.
- Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.
- Cabina pressurizzata con indicatore di pressione.
- Livelli di rumorosità operatore ridotti.
- Disponibile sedile riscaldato e ventilato con imbottitura e poggiatesta rivestite in pelle.
I sistemi elettronici integrati offrono livelli flessibili di informazioni sia per il cantiere che per l'operatore. Questa integrazione dà vita a una macchina intelligente e offre più informazioni all'operatore a vantaggio della produttività di entrambi.
Display delle informazioni
Abbiamo lavorato duramente per consentire ai nostri clienti e operatori di svolgere al meglio le proprie attività grazie al display delle informazioni con touchscreen recentemente aggiornato.
- L'interfaccia utente potenziata garantisce un funzionamento intuitivo e una facile navigazione.
- I tempi di manutenzione si riducono grazie alle informazioni inviate agli operatori relative ai sistemi della macchina.
Vital Information Management System (VIMS™)
Connessione diretta alla macchina per l’accesso a un'ampia gamma di informazioni sui sensori e a dati ottimizzati sulla macchina.
- Creazione di rapporti sulla produttività con la segmentazione del carico utile e dei cicli di lavoro.
- Identificazione delle esigenze di formazione degli operatori attraverso i dati relativi alla produttività.
- Registrazione dettagliata dei dati riguardanti i parametri della macchina e i codici diagnostici.
- Il cliente tiene traccia delle informazioni dei sensori della macchina con analisi delle tendenze e degli istogrammi per monitorare lo stato della macchina.
Cat Production Measurement (CPM)
Il sistema di pesatura Cat Production Measurement permette di misurare ogni carico affinché gli operatori possano lavorare in modo più produttivo e garantire carichi precisi in tutta sicurezza. Il sistema CPM introduce modalità di pesatura avanzate che contribuiscono a migliorare la precisione del carico utile e a velocizzare il ciclo di carico.
Fleet
Cat MineStar System, il gruppo di operazioni minerarie e tecnologie di gestione attrezzature mobili integrate più vasto del settore, può essere configurato per adattarsi alle esigenze dell'operazione. I relativi kit di capacità (Fleet, Terrain, Detect, Health e Command) includono una gamma di tecnologie che consentono di gestire qualsiasi operazione, dall'assegnazione della flotta e dal monitoraggio delle condizioni al controllo remoto e autonomo. Il modello 994K può trarre vantaggio da molte di queste tecnologie avanzate, alcune delle quali sono installate di serie.
Fleet
Fleet fornisce in tempo reale informazioni sulle posizioni delle macchine, sull'assegnazione delle attività e sulla gestione della produttività, per fornire una panoramica completa di tutte le operazioni in qualsiasi parte del mondo.
Terrain per il caricamento
Terrain abbinato al modello 994K consente la gestione ad alta precisione di operazioni di carico tramite l'uso della tecnologia di guida automatica. Garantisce una maggiore produttività della 994K e fornisce feedback in tempo reale per un'efficienza senza pari.
Detect
Detect offre una visibilità maggiore dell'area circostante aumentando la sicurezza di lavoro. Include un'ampia gamma di funzioni ideate per assistere l'operatore nelle aree a visibilità limitata intorno alle attrezzature fisse e mobili.
Health
Health fornisce dati sul funzionamento e sulla condizione della macchina basati su eventi critici per l'intera flotta. Include funzioni complete di monitoraggio delle attività e dello stato delle attrezzature, con una vasta gamma di strumenti di diagnostica, analisi e segnalazione.
Accesso alla macchina
Miglioriamo costantemente i nostri prodotti cercando di garantire un ambiente di lavoro sicuro per l'operatore e per chi lavora nel vostro cantiere.
Accesso alla macchina
- Le scalette più larghe con angolazione di 45 gradi consentono agli operatori di salire e scendere più facilmente dalla 994K.
- Le ampie passerelle dotate di superfici antiscivolo e punti di lockout/tagout integrati sono progettate nelle aree di manutenzione.
- Le piattaforme di pulizia per il parabrezza forniscono un accesso comodo e sicuro per l'operatore.
- Sempre tre punti di contatto disponibili nelle aree di manutenzione accessibili da terra o da piattaforma.
- La scala per l'uscita di emergenza offre una terza uscita (se necessaria).
Visibilità
- Cat Detect, che include Cat Vision e un sistema di radar per il rilevamento di oggetti opzionale, migliora la consapevolezza dell'operatore intorno alla macchina.
- Le luci LED standard garantiscono un'eccellente visibilità sull'area di lavoro.
- Luci di avviso LED, programmabili per la segnalazione specifica del cantiere.
- Il sistema a sei specchi migliora la visuale dell'operatore ai lati e sul retro della macchina. Disponibile opzione riscaldata.
- Tendina dei finestrini a discesa standard.
- Posizione più elevata della cabina per una migliore visibilità durante le operazioni di carico dei dumper.
Cabina
- I supporti viscosi della cabina e il sedile a sospensione pneumatica riducono le vibrazioni.
- Livelli di rumorosità interna ridotti.
- Cintura di sicurezza standard di 76 mm con allarme acustico.
- Cintura di sicurezza a 4 punti opzionale con allarme acustico.
- Il sedile di addestramento dell'operatore con cintura di sicurezza standard di 76 mm (3") facilita la formazione dei nuovi operatori.
Sistema di accesso a comando elettrico
Il sistema di accesso a comando elettrico Cat consente un accesso più semplice alla scaletta principale, migliorando l'ingresso e l'uscita dalla piattaforma posteriore.
- Sistema di accesso sicuro ed ergonomico.
- Quando usano l’ampia scaletta, tutti gli operatori dispongono di uno spazio adeguato.
- Grazie ai corrimano presenti sull'intera lunghezza, gli operatori mantengono tre punti di contatto.
- Sollevamento e abbassamento delle scale dalla cabina o da terra.
Supporto dealer Cat superiore
Il dealer Cat è un partner di eccellenza, disponibile ogni volta che un cliente ne ha bisogno.
- Programmi di manutenzione preventiva e contratti di manutenzione garantita.
- La migliore disponibilità di ricambi del settore
- Miglioramento dell'efficienza grazie alla formazione degli operatori.
- Componenti rigenerati originali Cat.
Aumento della produttività e dell'efficienza del combustibile
Il modello 994K incorpora caratteristiche progettate e realizzate secondo requisiti di sostenibilità.
- La migliore efficienza dei consumi significa un minor consumo di combustibile ed emissioni inferiori rispetto alle controparti a trazione meccanica.
- La funzione di arresto del motore al minimo riduce il consumo di combustibile evitando il funzionamento al minimo quando non è necessario.
- Progettata per durare a lungo, la pala gommata Cat 994 è uno dei prodotti con il maggior numero di componenti rigenerabili. Caterpillar fornisce una serie di opzioni sostenibili, come i programmi Reman e Certified Rebuild, che aiutano a massimizzare il ciclo di vita delle macchine. I componenti riutilizzati o ricostruiti usati in questi programmi consentono di ridurre i costi dal 40 al 70% e di raggiungere al tempo stesso due obiettivi: ridurre i costi di esercizio e i rifiuti per conservare le risorse naturali.
- Caterpillar offre pacchetti di aggiornamento, che consentono di installare nuove funzionalità su macchine di generazione precedente e massimizzare il valore delle risorse acquistate dal cliente. Questi kit di aggiornamento sono parte integrante del processo di rigenerazione dei programmi Cat Certified Rebuild.
- I liquidi vengono controllati meglio attraverso l'uso degli alloggiamenti del filtro antiscarico e degli scarichi ecologici Cat.
Produttività migliorata e maggiore efficienza dei consumi
Le benne serie Performance sono progettate per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di materiali. Sono progettate per scavare rapidamente nei cumuli e caricare alla massima efficienza. I fattori di riempimento arrivano fino al 115% per poter completare con rapidità i lavori e passare subito ad altro. Cicli di carico rapidi e meno spostamenti si traducono in una minore usura per la macchina e in una maggiore produttività.
Benne da roccia
Le benne riportate di seguito fanno parte della linea serie Performance. Sono disponibili in diverse capacità e larghezze per soddisfare tutte le esigenze di carico e trasporto.
Benne da roccia
Progettate per l'uso in operazioni di scavo in banco o carico frontale di calcare e altre rocce non frantumate. Utilizzate anche per il caricamento di dumper e di tramogge con un'ampia gamma di materiali di cava. Le parti di usura GET includono tagliente con terminale lanceolato con adattatori, taglienti a semi V, piastre di usura inferiori, lame inscatolate e protezioni con barre laterali.
Benne da roccia per impieghi gravosi
Progettate per l'uso in applicazioni quali il carico frontale di blocchi di materiale compatto o la movimentazione di materiali a moderata abrasività ed elevato impatto. Le parti di usura GET sono simili a quelle della benna per roccia con l'aggiunta di protezioni per i taglienti e delle piastre di usura con montaggio meccanico (MAWP) sulle lame e sotto la benna. Sono incluse anche una protezione all'estremità del tagliente base, piastre laterali, piastre di usura laterali aggiuntive e un'ulteriore serie di protezioni con barre laterali.
Benne per minerali ferrosi
Progettate per impieghi estremamente aggressivi come il carico frontale. Costruite per l'abrasione elevata e l'impatto moderato. Le parti di usura GET sono quelle delle benne da roccia per impieghi gravosi, ma più piccole in termini di capacità a favore della densità.
Benne per carbone
Progettate per l'uso in applicazioni con bassa densità e materiali non abrasivi. Le parti di usura GET includono un tagliente base dritto con adattatori e taglienti a semi V.
Parti di usura
Protezione dei componenti costosi. Riduzione dei costi di esercizio. Massimo sfruttamento delle prestazioni della macchina. Per soddisfare i requisiti della vostra applicazione, potete scegliere tra una varietà di parti di usura GET realizzate in funzione delle prestazioni.
- Opzione punta CapSure™: punta per impieghi gravosi
- Opzione punta CapSure: punta per abrasione per impieghi gravosi
- Opzione punta CapSure: punta per carbone
- Opzione punta CapSure: punta per penetrazione per impieghi gravosi
- Opzione di protezione taglienti: protezioni CapSure
- Opzione di protezione taglienti: tagliente a semi V
- Protezione per barre laterali CapSure
- MAWP - sul lato e sul fondo
- Protezione del tagliente all’estremità base
- Coperchio superiore adattatore
Tecnologia di ritenzione CapSure™
Per ulteriori opzioni relative alle parti di usura (GET), consultare il catalogo ricambi.
Tecnologia di ritenzione CapSure™
Il sistema di ritenuta CapSure facilita la sostituzione dei componenti GET per un'installazione rapida, semplice e sicura senza l'uso di martelli. Le punte, le protezioni frontali e le protezioni laterali CapSure possono essere facilmente bloccate e sbloccate con una rotazione di 180 gradi con un cricchetto da 3∕4 di pollice.
Abbinamento applicazioni
Il modello 994K standard ha le dimensioni giuste per caricare la 785 da 136 tonnellate (150 ton) in quattro passaggi. Il sollevamento standard del modello 994K carica la 789 da 177 tonnellate (195 ton) in cinque passaggi e la 793 da 227 tonnellate (240 ton) in sei passaggi.
Combinazione efficiente
Per carichi utili massimi con tempi di caricamento minimi, un sistema di carico/trasporto efficiente inizia con un perfetto abbinamento. Le pale gommate Cat sono abbinate ai dumper a telaio rigido Cat per ottimizzare il volume di materiale movimentato al minor costo di esercizio per tonnellata.
Selezione della benna
La selezione della benna adeguata dipende dai requisiti di penetrazione, dalle densità dei materiali, dall'abrasione e dall'obiettivo di carico. Le dimensioni delle benne sono abbinate alle capacità delle piattaforme di carico e alle densità dei materiali per un'efficienza di carica ottimale e una maggiore produttività.