Aumento della produttività e dell'efficienza del combustibile
Le benne Cat sono progettate per fornire prestazioni superiori con un'ampia varietà di materiali. Sono state realizzate per penetrare rapidamente nei cumuli e per caricare in modo efficiente. I fattori di riempimento ottimizzati consentono di svolgere rapidamente il lavoro e di passare all'attività successiva. I cicli di carico più rapidi e il minor numero di spostamenti comportano una riduzione dell'usura della macchina e un aumento della produttività.
Le benne riportate di seguito fanno parte della linea 992K. Sono disponibili con capacità differenti e diverse larghezze per soddisfare tutte le esigenze di carico e trasporto.
Benne da roccia
Progettate per l'uso in operazioni di carico frontale o su scarpata di calcare e altre rocce non lavorate. Utilizzate anche per il caricamento su dumper e tramogge di un'ampia gamma di materiali di cava. Le parti di usura (GET) includono tagliente con terminale lanceolato e adattatori, taglienti a semi V, rivestimenti per pianali, piastre di usura inferiori, ali scatolate e protezioni barra laterale.
Benne per roccia per impieghi gravosi
Progettate per l'uso in applicazioni quali il carico frontale di blocchi di materiale compatto o la movimentazione di materiali ad alta abrasività e impatto moderato. Le parti di usura (GET) sono simili alla benna roccia con l'aggiunta di rivestimenti semi curvi e piastre d'usura inferiori dei taglienti imbullonati. Sono incluse anche una protezione all'estremità del tagliente, piastre laterali, piastre di usura laterali aggiuntive e un'ulteriore serie di protezioni per barre laterali.
Benne per minerali ferrosi
Progettate per l'uso in applicazioni estremamente gravose quali il carico frontale. Progettate per materiali altamente abrasivi a impatto moderato. Le parti di usura (GET) sono simili alle benne roccia per impieghi gravosi con l'aggiunta di coperchi adattatori montati a filo, coperchi superiori per segmenti per taglienti e protezioni talloni laterali. Le benne per minerali ferrosi hanno una capacità inferiore per consentire applicazioni in materiali a densità superiore.
Benne per carbone
Progettate per l'uso in applicazioni con materiali a bassa densità e non abrasivi. Le parti di usura (GET) includono un tagliente di base con sistema tagliente imbullonato.
Parti di usura Cat Advansys™
Protezione dei componenti costosi. Riduzione dei costi di esercizio. Massimo sfruttamento delle prestazioni della macchina. L'ampia gamma di parti di usura Advansys GET a elevate prestazioni come queste consente di soddisfare i requisiti di ogni applicazione.
- Opzione punta CapSure™: punta per impieghi gravosi
- Opzione punta CapSure: punta ad alta abrasività
- Opzione punta CapSure: punta per carbone
- Opzione punta CapSure: punta a elevata penetrazione
- Opzione protezione tagliente: protezioni CapSure
- Opzione protezione tagliente: tagliente a semi V
- Protezione barra laterale CapSure
- MAWP – laterale e inferiore
- Protezione estremità tagliente
Per ulteriori opzioni relative alle parti di usura (GET), consultare il catalogo ricambi.
Tecnologia di ritenzione CapSure™
Il sistema di ritenuta CapSure facilita la sostituzione dei componenti GET per un'installazione rapida, semplice e sicura senza l'uso di martelli. Le punte, le protezioni e le protezioni per barra laterale CapSure possono essere facilmente bloccate e sbloccate con un giro a 180 gradi di un cricchetto da 3/4 di pollice.