988K XE

Pale gommate grandi 988K XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - SAE J1349
538 HP
401 kW
Peso operativo
116362 lb
52781 kg
Capacità benna
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Descrizione generale

MOVIMENTAZIONE EFFICIENTE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI MATERIALE A UN COSTO INFERIORE

Le pale gommate grandi Cat® sono progettate per garantire la massima durata e affidabilità per più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di movimentare più materiale in modo efficiente e sicuro a un costo per tonnellata ridotto.
Introdotto nel 1963, il modello 988, per oltre 50 anni leader del settore, ha continuato la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione e produttività. Il modello 988K XE migliora la sostenibilità e ottimizza l'efficienza della piattaforma di questa macchina.

Vantaggi

FINO AL 5% MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

I miglioramenti nel ciclo nelle operazioni di carico e trasporto, insieme a una maggiore stabilità e manovre più veloci con un contrappeso opzionale di carico e trasporto, consentono una maggiore produttività

TECNOLOGIA MIGLIORATA

Aumenta la produttività con tecnologie opzionali come Formazione operatore e le nuove funzioni di Scavo automatico, comprese la Prevenzione scivolamento pneumatici, l'Impostazione automatica degli pneumatici e la Prevenzione stallo sollevamento

EFFICIENZA DELL'OPERATORE MIGLIORATA

La cabina aggiornata con sterzo silenzioso, comandi dell'operatore più semplici e il nuovo Go-Pedal aiuta gli operatori a lavorare in modo più produttivo per tutta la giornata

FINO AL 37% RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

La pala gommata 988K XE emette fino al 37% in meno di CO2 rispetto al modello 988K precedente.

Caratteristiche tecniche di 988K XE

Potenza netta - SAE J1349 538 HP 401 kW
Modello motore Cat® C18 ™ Cat® C18 ™
Potenza motore - ISO 14396 580 HP 432 kW
Potenza lorda - SAE J1995 588 HP 439 kW
Velocità nominale 1.700 giri/min 1.700 giri/min
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014
Massima velocità al picco della potenza 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 L
Coppia massima - 1.200 giri/min - SAE J1995 2230 ft·lbf 3023 N·m
Riserva di coppia 58% 58%
Peso operativo 116362 lb 52781 kg
Peso operativo - Standard 116362 lb 52781 kg
Peso operativo - Braccio lungo 119618 lb 54258 kg
Carico utile nominale - Standard (fronte cava) 12.5 ton (US) 11.3 t
Carico utile nominale - Materiale sfuso (Standard) 16 ton (US) 14.5 t
Gamma di capacità della benna 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Tipo di trasmissione Trazione elettrica Cat a riluttanza commutata Trazione elettrica Cat a riluttanza commutata
1ª marcia avanti (virtuale) 4.3 miglia/h 7 km/h
2ª marcia avanti (virtuale) 7 miglia/h 11.3 km/h
3ª marcia avanti (virtuale) 13.8 miglia/h 22.2 km/h
4ª marcia avanti (virtuale) 20 miglia/h 32.1 km/h
1ª retromarcia (virtuale) 4.3 miglia/h 7 km/h
2ª retromarcia (virtuale) 7 miglia/h 11.3 km/h
3ª retromarcia (virtuale) 17.5 miglia/h 28.2 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, Ripartizione del flusso Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, Ripartizione del flusso
Sistema di sollevamento/inclinazione - Pompa A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Flusso massimo a 1.400-1.600 giri/min 153 gal/min 580 l/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4757 psi 32800 kPa
Cilindro di sollevamento - Alesaggio 8.7 pollici 210 mm
Cilindro di sollevamento - Corsa 41.3 pollici 1050 mm
Cilindro di inclinazione - Alesaggio 8.7 pollici 269 mm
Cilindro di inclinazione - Corsa 27 pollici 685 mm
Angolo di richiamo 4.5 s 4.5 s
Sollevamento 8 s 8 s
Ribaltabile 2.2 s 2.2 s
Abbassamento flottante 3.5 s 3.5 s
Durata del ciclo idraulico totale 18.2 s 18.2 s
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Flusso massimo a 1.400-1.600 giri/min 71.3 gal/min 270 l/min
Pressione di arresto sterzo 4351 psi 30000 kPa
Angolo di sterzata totale 86° 86°
Cicli di sterzo - Regime alto 3.4 s 3.4 s
Cicli di sterzo - Regime basso 5.6 s 5.6 s
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione 13° 13°
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II
Serbatoio del combustibile 147 gal (US) 555 L
Sistema di raffreddamento - Acqua della camicia 30 gal (US) 112 L
Sistemi di raffreddamento - Trasmissione 8 gal (US) 30 L
Basamento motore 16 gal (US) 60 L
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8.7 gal (US) 33 L
Trasmissione 16 gal (US) 60 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49 gal (US) 186 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 49 gal (US) 186 L
Impianto idraulico - Attrezzatura/sterzo 126 gal (US) 475 L
Nota I motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada conformi agli standard Tier 4 Final/Stage V hanno i seguenti requisiti: - La macchina deve avere la flessibilità di poter utilizzare diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel, con un massimo di 15 ppm di zolfo). - I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra: biodiesel fino a B20 (FAME) ** Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100% * Vedere le linee guida per un'applicazione adeguata. Per ulteriori informazioni, consultare il dealer Cat oppure vedere "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SLBU6250). - È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Usare solo DEF conforme agli standard ISO 22241-1. I motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada conformi agli standard Tier 4 Final/Stage V hanno i seguenti requisiti: - La macchina deve avere la flessibilità di poter utilizzare diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel, con un massimo di 15 ppm di zolfo). - I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra: biodiesel fino a B20 (FAME) ** Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100% * Vedere le linee guida per un'applicazione adeguata. Per ulteriori informazioni, consultare il dealer Cat oppure vedere "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SLBU6250). - È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Usare solo DEF conforme agli standard ISO 22241-1.
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (2) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Nota (3) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4202 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 14.8 ft 4498 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Distanza da terra al paraurti 3.1 ft 933 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 14 ft 14 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza massima totale 39.3 ft 11991 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Distanza da terra al centro degli assali 3.2 ft 978 mm
Luce libera al massimo sollevamento 11.9 ft 3641 mm
Altezza perno B - Massimo sollevamento 18 ft 5479 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 24.5 ft 7455 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 6.5 ft 1981 mm
Nota Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna da roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft). Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna da roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft).
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4202 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 14.8 ft 4498 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Distanza da terra al paraurti 3.1 ft 933 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 15.3 ft 4661 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza massima totale 40.7 ft 12398 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Distanza da terra al centro degli assali 3.2 ft 978 mm
Luce libera al massimo sollevamento 13.3 ft 4043 mm
Altezza perno B - Massimo sollevamento 19.3 ft 5881 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 25.8 ft 7849 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 6.8 ft 2062 mm
Nota Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna da roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft). Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna da roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft).
Capacità benna 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Riciclabilità 96% 96%

988K XE Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, singolo 150 A
  • Batterie, a secco
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (alogene, di lavoro, di accesso e per piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per dispositivo di avviamento d'emergenza
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti
  • Spia tensione pericolosa

CABINA

  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Condizionatore aria
  • Cat Vision, sistema di telecamera retrovisiva
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Comandi di sollevamento e inclinazione
  • Riscaldatore, sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori
    - Temperatura liquido di raffreddamento
    - Contaore del motore
    - Temperatura olio idraulico
    - Temperatura olio trasmissione
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande, portabicchiere
  • Predisposizione radio CB
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sistema di controllo spinta a terra
  • Sedile, Cat Comfort Serie III, riscaldato e ventilato, sospensione pneumatica, regolabile in sei posizioni
  • Avviso cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di guida con comandi STIC
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • Indicatore di marcia virtuale
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema di gestione delle informazioni cruciali) con display grafico delle informazioni: porta dati esterna, profili dell'operatore personalizzabili, temporizzatore cicli, sistema di controllo del carico utile integrato.
  • Tergi/lavavetri (anteriore e posteriore) con getti sulle spazzole
    - Tergicristalli intermittenti anteriori e posteriori
  • Luci di direzione

TRASMISSIONE

  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Filtri di scarico sui carter
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore diesel C18 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Radiatore, radiatore modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Interruttore manuale e adescamento del combustibile automatico
  • Predisposizione Cat Production Measurement
  • Generatore/azionamento pompa Cat SR
  • Motore di trazione Cat SR
  • Elettronica di potenza integrata Cat
  • Comandi freno di rallentamento automatico

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna
  • Il prezzo della macchina base comprende una detrazione per i cerchi.
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Serbatoio del combustibile, 555 L (147 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34°C (-29°F)
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione

988K XE Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

TRASMISSIONE

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software
  • Cat Production Measurement
  • Protezione del basamento
  • Freno motore, SEA

Altre configurazioni opzionali

  • Configurazione per la movimentazione degli inerti
  • Segheria
  • Carico e trasporto

CABINA

  • Cat Detect, sistema di rilevamento oggetti
  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth®
  • Faro stroboscopico a LED
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino
  • Specchietti retrovisori montati sui corrimano

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di gasolio
  • Avviamento a basse temperature (dispositivo di avviamento aggiuntivo più due batterie)
  • Configurazione per la movimentazione degli inerti
  • Funzione di scavo automatico, prevenzione slittamento pneumatici
  • Cunei di fermo ruota
  • Pulizia sistema di raffreddamento EZ
  • Caratteristiche di scavo automatico, impostazione automatica degli pneumatici e prevenzione stallo sollevamento
  • Lubrificazione automatica con arresto automatico
  • Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
  • Contrappeso carico e trasporto

Scopri il confronto tra 988K XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia
  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  988K XE

Visualizza più offerte