990

Pale gommate grandi 990

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
C27 Cat®
C27 Cat®
Velocità nominale
1.800/min
1.800/min
Potenza motore - ISO 14396
752 HP
561 kW

Descrizione generale

Alziamo l'asticella della produttività e della potenza

Le pale gommate grandi Cat sono progettate per garantire la massima durata e affidabilità per più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di movimentare più materiale in modo efficiente e sicuro a un costo per tonnellata ridotto. La performante pala gommata Cat 990 è collaudata per le miniere, le cave e le applicazioni industriali di tutto il mondo. Il modello 990 offre livelli completamente nuovi di prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore ed efficienza.

Vantaggi

FINO AL 54% IN PIÙ DI EFFICIENZA DEI CONSUMI

Movimentare più materiale utilizzando meno combustibile con la modalità Economy

FINO AL 10% DI COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

Manutenzione ordinaria più semplice grazie ai punti di manutenzione raggruppati

FINO AL 10% IN PIÙ DI PRODUTTIVITÀ

Migliorate la produttività in gran parte delle operazioni di carico su dumper grazie alle benne serie Performance con capacità superiori

Caratteristiche tecniche di 990

Modello motore C27 Cat® C27 Cat®
Velocità nominale 1.800/min 1.800/min
Potenza motore - ISO 14396 752 HP 561 kW
Potenza lorda - SAE J1995 766 HP 571 kW
Potenza netta - SAE J1349 - Temperatura ambiente standard 699 HP 521 kW
Potenza netta - SAE J1349 - Temperatura ambiente elevata 648 HP 483 kW
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1649.5 in³ 27.03 l
Coppia massima - 1.200 giri/min 2624 lb/ft 3557 N·m
Riserva di coppia 18 % 18 %
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 e EU Stage II Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 e EU Stage II
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 4.5 miglia/h 7.3 km/h
Marcia avanti - 2 8.3 miglia/h 13.3 km/h
Marcia avanti - 3 14.2 miglia/h 22.9 km/h
Retromarcia - 1 4.9 miglia/h 7.9 km/h
Retromarcia - 2 9.1 miglia/h 14.7 km/h
Retromarcia - 3 15.5 miglia/h 24.9 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 8.5 miglia/h 13.7 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 15.2 miglia/h 24.5 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 5.4 miglia/h 8.7 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 9.6 miglia/h 15.4 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 16.4 miglia/h 26.4 km/h
Nota Velocità di marcia basate su pneumatici Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Velocità di marcia basate su pneumatici Michelin 45/65R39 LD D2**L5.
Peso operativo 178517 lb 80974 kg
Gamma di capacità della benna 8,6 m³ - 10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³) 8,6 m³ - 10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³)
Abbinamento dumper Cat - Standard 773-775 773-775
Abbinamento dumper Cat - Sollevamento automatico 775-777 775-777
Carico utile nominale - Standard 17.5 ton (US) 15.9 t
Carico utile nominale - Braccio lungo 17.5 ton (US) 15.9 t
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Controllo di flusso positivo Controllo di flusso positivo
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Flusso massimo a 1.800 giri/min (1) 240 gal/min 910 L/min
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 235 mm × 1.287 mm (9,3 in × 50,7 in) 235 mm × 1.287 mm (9,3 in × 50,7 in)
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione, alesaggio e corsa 292,1 mm × 820 mm (11,5 in × 32,3 in) 292,1 mm × 820 mm (11,5 in × 32,3 in)
Impianto pilota Circuito aperto e riduzione della pressione Circuito aperto e riduzione della pressione
Regolazione della valvola di massima pressione - Principale 507 psi 3500 kPa
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4786 psi 33000 kPa
Angolo di richiamo 4.3 s 4.3 s
Sollevamento 8.2 s 8.2 s
Ribaltabile 2.9 s 2.9 s
Costi 3.7 s 3.7 s
Abbassamento flottante 3.6 s 3.6 s
Tempo totale del ciclo idraulico - Benna vuota 13.8 s 13.8 s
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Massima portata a 1.400 giri/min 96.2 gal/min 364 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 5004 psi 34500 kPa
Angolo di sterzata totale 70° 70°
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,7 kg di refrigerante con un contenuto di CO2 equivalente di 3,861 tonnellate metriche (4,256 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,7 kg di refrigerante con un contenuto di CO2 equivalente di 3,861 tonnellate metriche (4,256 tonnellate USA).
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione 8.5° 8.5°
Freni ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Serbatoio del combustibile 294.3 gal (US) 1114 l
Sistema di raffreddamento 54.9 gal (US) 208 l
Basamento motore 20 gal (US) 75.7 l
Trasmissione 29.1 gal (US) 110 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 71.6 gal (US) 271 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 68.9 gal (US) 261 l
Impianto idraulico rifornito in fabbrica 210 gal (US) 795 l
Serbatoio idraulico - Attrezzo e ventola idraulica 68.9 gal (US) 261 l
Serbatoio idraulico - Sterzo e freni 34.9 gal (US) 132 l
Nota Su tutti i motori diesel non adibiti al trasporto stradale e conformi alle normative U.S. EPA Tier 4 è richiesto esclusivamente l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) contenenti al massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo. Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con ULSD contenente non più di 15 ppm (mg/kg) di zolfo. I biodiesel B20 devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO‑ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ‑4 e ACEA E9. Per ulteriori indicazioni e caratteristiche tecniche sui liquidi, visitate il sito Web all'indirizzo: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. Su tutti i motori diesel non adibiti al trasporto stradale e conformi alle normative U.S. EPA Tier 4 è richiesto esclusivamente l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) contenenti al massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo. Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con ULSD contenente non più di 15 ppm (mg/kg) di zolfo. I biodiesel B20 devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO‑ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ‑4 e ACEA E9. Per ulteriori indicazioni e caratteristiche tecniche sui liquidi, visitate il sito Web all'indirizzo: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Capacità benna 8,6 m³ - 10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³) 8,6 m³ - 10,0 m³ (11,25 yd³ - 13,0 yd³)

990 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Condizionatore e riscaldatore con controllo automatico della temperatura
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata con struttura protettiva (ROPS/FOPS)
  • Presa di alimentazione a 12 V per il collegamento di un telefono cellulare o di un computer portatile
  • Cat Vision, sistema di telecamera retrovisiva
  • Accendisigari e posacenere
  • Appendiabiti
  • Comandi di inclinazione e sollevamento elettroidraulici (montati sul sedile)
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Strumentazione, indicatori:
    - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore
    - Livello del combustibile
    - Velocità di avanzamento
    - Marcia
    - Temperatura dell'olio idraulico
    - Tachimetro/contagiri
    - Temperatura del convertitore di coppia
  • Strumentazione, indicatori di avviso:
    - Sistema di allarme, categoria tre
    - Stato di abilitazione del modello di trasmissione automatica
    - Anomalia freni
    - Stato di flottaggio della benna
    - Stato di arresto motore ritardato
    - Stato di arresto motore al minimo
    - Anomalia del motore
    - Stato di abilitazione modalità di risparmio del combustibile
    - Blocco dell'impianto idraulico
    - Stato di abilitazione della frizione di blocco
    - Livello del combustibile basso
    - Stato del freno di stazionamento
    - Stato di abilitazione controllo della spinta a terra
    - Avvertenza cintura di sicurezza
    - Sterzo secondario (se in dotazione)
    - Stato di bloccaggio dell'acceleratore
    - Marcia innestata
  • Tastiera, comando con spie:
    - Gamma di velocità della trasmissione automatica
    - Modalità di trasmissione automatica/manuale
    - Modalità risparmio di combustibile
    - Disinnesto automatico dell'attrezzatura
    - Frizione di blocco
    - Spinta a terra ridotta
    - Blocco dell'acceleratore
  • Luce, plafoniera (cabina)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di controllo STIC con bloccasterzo
  • Vetri colorati
  • Sedile istruttore con cintura addominale
  • Vital Information Management System (VIMS) 3G con display informativo grafico: porta dati esterna, profili dell'operatore personalizzabili, temporizzatore cicli e sistema Cat Production Management integrale
    - Tergicristalli/lavavetri (anteriore, posteriore e angolare) con getti sulle spazzole e tergicristalli anteriori intermittenti

TRASMISSIONE

  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Freno di servizio a disco in bagno d'olio sul semiasse
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Filtri di scarico sui carter
  • Modulo emissioni pulite Cat (solo Tier 4)
  • Ventola a velocità variabile
  • Motore Cat C27
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Arresto del motore accessibile da terra, paraurti
  • Silenziatori (sotto il cofano) (solo equivalente a Tier 2)
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Radiatore, modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, (etere) esclusione manuale
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con funzione di frizione di blocco e sistema di controllo della spinta a terra
  • Trasmissione powershift epicicloidale (elettronica), 534 mm (21 in) (3 marce avanti/3 retromarce)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie, esenti da manutenzione (2 - 1.400 CCA)
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Connettori componenti Deutsch
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Controllo elettronico della trasmissione
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori), scaletta di accesso, vano motore
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Presa per avviamento d'emergenza
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti

ALTRO

  • Disinnesti automatici di inclinazione/sollevamento benna regolabili elettronicamente dalla cabina
  • Sensore della temperatura dell’assale
  • Scollegamento della batteria e presa per avviamento di emergenza, paraurti
  • Raccordo, anelli di tenuta frontali Caterpillar
  • Modalità Economy con acceleratore su richiesta
  • Accesso di emergenza alla piattaforma
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CH4
  • Caratteristiche di gestione del minimo del motore:
    - Kickdown automatico del minimo
    - Arresto motore ritardato
    - Arresto motore al minimo
  • Parafanghi in acciaio (anteriori)
  • Protezioni, basamento e trasmissione
  • Punti di lubrificazione etichettati/raggruppati
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Impianto idraulico con controllo del flusso positivo
  • Product Link
  • Indicatori di livello: serbatoi idraulici, sterzo/ventola, attrezzo/freno e trasmissione
  • Scaletta per accesso posteriore a sinistra e a destra
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -34 °C (-29 °F)

990 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software

CABINA

  • Prefiltro cabina, potenziato
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth
  • Faro stroboscopico a LED
  • Predisposizione radio CB
  • Visiera parasole finestrino

ATTREZZATURE VARIE

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di gasolio
  • Arresto oscillazione assale
  • Supporti della cabina per impieghi gravosi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Galleria multimediale

Pala gommata grande 990

Pala gommata grande 990

Pala gommata grande 990

Pala gommata grande 990 - Segheria

Pala gommata grande 990 - Segheria

Pala gommata grande 990 - Segheria

Pala gommata grande 990 - Acciaieria

Pala gommata grande 990 - Acciaieria

Pala gommata grande 990 - Acciaieria

Pala gommata grande 990
Pala gommata grande 990
Pala gommata grande 990
Pala gommata grande 990 - Segheria
Pala gommata grande 990 - Segheria
Pala gommata grande 990 - Segheria
Pala gommata grande 990 - Acciaieria
Pala gommata grande 990 - Acciaieria
Pala gommata grande 990 - Acciaieria

Scopri il confronto tra 990 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI