< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dal 1963 la pala gommata Cat® 988 ha aiutato più clienti di qualsiasi altro modello di questo formato. Oggi, rinnoviamo la nostra tradizione con il nuovo modello 988H. Sappiamo bene quanto i tempi siano difficili, quanto siano complesse le sfide poste dall'economia, ma la nuova pala gommata 988H rappresenta il nostro impegno nell'offrire ai clienti il miglior valore assoluto. Con il nuovo modello 988H, Caterpillar continua la tradizione di incorporare migliorie orientate al cliente in grado di aumentare la produttività con un minore consumo di combustibile e di migliorare l'affidabilità dei sistemi e dei componenti principali, aumentando la sicurezza e l'ergonomia per l'operatore.

Engine

Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Engine Model Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

Motore

Potenza netta (ISO 9249) 501.0 HP 373.0 kW Less
Potenza lorda - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Alesaggio 5.7 poll. 145.0 mm Less
Corsa 7.2 poll. 183.0 mm Less
Cilindrata 1104.5 in³ 18.1 l Less
Potenza netta - ISO 14396 540.0 HP 397.0 kW Less

Specifiche operative

Peso operativo 110549.0 libbre 50144.0 kg Less
Carico utile nominale 12.5 tonnellate 11.4 tonnellate Less

Trasmissione

Trasmissione con convertitore - 1ª marcia avanti 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Converter Drive - Forward 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Converter Drive - Forward 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Trasmissione con convertitore — 4ª marcia avanti 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 1ª retromarcia 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª retromarcia 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 3ª retromarcia 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Blocco disattivato Blocco disattivato Less
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Trazione diretta - Marcia avanti 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Trasmissione diretta – 4ª marcia avanti 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Durata del ciclo idraulico

Abbassamento con flottaggio (vuota) 3.8 secondi 3.8 secondi Less
Durata totale del ciclo idraulico 15.6 secondi 15.6 secondi Less
Sollevamento 9.4 secondi 9.4 secondi Less

Tempo di ciclo idraulico

Scarico 2.4 secondi 2.4 secondi Less

Rifornimenti

Serbatoio carburante 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Circuito di raffreddamento 27.2 gal (US) 103.0 l Less
Coppa dell'olio motore 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Trasmissione 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Differenziali e riduttori finali - Anteriori 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Differenziali e riduttori finali - posteriori 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Capacità di rifornimento

Impianto idraulico rifornito in fabbrica 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Impianto idraulico (solo serbatoio) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Dimensioni*

Dalla linea centrale dell'assale posteriore al bordo del paraurti posteriore 10.28 ft 3132.0 mm Less
Passo 14.93 ft 4550.0 mm Less
Altezza alla sommità della tubazione di scarico 13.49 ft 4112.0 mm Less
Altezza al vertice del cofano 10.35 ft 3156.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.8 ft 549.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 13.54 ft 4128.0 mm Less
Altezza alla sommità del filtro aria 11.1 ft 3382.0 mm Less
Dalla linea centrale dell'assale anteriore all'articolazione 7.46 ft 2275.0 mm Less
Altezza del perno a C 3.31 ft 1009.0 mm Less
Profondità di scavo 0.74 ft 226.0 mm Less
Angolo di richiamo al suolo 47.8 gradi 47.8 gradi Less
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 56.5 gradi 56.5 gradi Less
Gioco al massimo sollevamento/scarico 12.73 ft 3879.0 mm Less
Altezza alla protezione 17.82 ft 5432.0 mm Less
Altezza al perno a B 19.2 ft 5853.0 mm Less
Angolo di richiamo alla massima altezza 45.0 gradi 45.0 gradi Less

Benne

Capacità delle benne 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 Less
Capacità massima delle benne 10.0 yd³ 7.7 m³ Less

Assali

Escursione massima ruota singola 22.4 poll. 568.0 mm Less
Anteriore Fisso Fisso Less
Posteriori Oscillante ±13° Oscillante ±13° Less

Freni

Freni Conforme allo standard SAE ISO 3450:1996 Conforme allo standard SAE ISO 3450:1996 Less

Cabina

Cabina - Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less
Prestazioni acustiche Conforme agli standard ANSI, SAE e ISO Conforme agli standard ANSI, SAE e ISO Less

Sterzo

Sterzo Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less
Angolo di sterzata totale 86.0 gradi 86.0 gradi Less

Impianto idraulico della pala

Cilindri, a doppia azione, sollevamento, alesaggio e corsa 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 in 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 in Less
Cilindro, a doppia azione: inclinazione, alesaggio e corsa 220 × 1.770 mm 8,7 × 69,7 220 × 1.770 mm 8,7 × 69,7 Less
Impianto pilota, resa della pompa a ingranaggi a 2.010 giri/min e 2.500 kPa (363 psi) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Portata massima nominale dell'impianto idraulico a 2.010 giri/min e 6.900 kPa (1.000 psi) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Taratura valvola di massima 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Taratura valvola di sicurezza (regime minimo) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Produttività

Efficienza dei consumi

Efficienza operativa

Affidabilità

Comfort dell'operatore

Soluzioni tecnologiche

Benne e parti di usura

Facilità di manutenzione

Assistenza clienti

Sostenibilità

Sicurezza

988H Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Freni di servizio a dischi multipli a bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Filtri di scarico del carter
  • Ventola a richiesta
  • Motore, Cat® C18 con tecnologia ACERT®
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Protezione della trasmissione (3 segmenti)
  • Freno di stazionamento
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con sistema di controllo della spinta a terra (interruttore e quadrante in cabina)
  • Trasmissione Autoshift epicicloidale con controllo delle gamme di velocità 4F/3R

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore (95 A)
  • Batterie esenti da manutenzione (4-950 CCA)
  • Connettori con terminali Deutsch
  • Impianto elettrico (24 Volt)
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori), scaletta di accesso
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA
  • Condizionatore aria
  • Cabina insonorizzata, telaio di sicurezza antiribaltamento a quattro montanti (ROPS/FOPS)
  • Accendisigari (12 Volt) e posacenere
  • Appendiabiti
  • Comandi di inclinazione e sollevamento elettroidraulici (montato a pavimento)
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Vetro laminato
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Sistema di monitoraggio (EMS-III)
  • Sistema di allarme, categoria tre
  • Indicatori della strumentazione
  • Indicatori di avviso della strumentazione:
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto) a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di controllo STIC con bloccasterzo
  • Blocco del sistema di controllo inclinazione e sollevamento
  • Vetri colorati
  • Indicatore marcia innestata
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • Per selezionare uno pneumatico, consultare l'apposita sezione sugli accessori obbligatori. Il prezzo base della macchina comprende una tolleranza per gli pneumatici.

LIQUIDI
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -34°C (-29°F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Arresto motore al minimo
  • Disinnesti automatici inclinazione/sollevamento benna, regolabili elettronicamente dalla cabina
  • Contrappeso
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Accesso di emergenza alla piattaforma
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CI4
  • Tettuccio lungo
  • Sistema di gestione combustibile
  • Rifornimento combustibile da terra
  • Comandi elettronici della pressione delle frizioni raggruppati e prese di pressione remote
  • Kickdown automatico del minimo
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Copertura cabina inferiore
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Product Link
  • Scaletta per accesso posteriore a sinistra e a destra
  • Sterzo con rilevamento del carico
  • Rigenerazione inclinazione
  • Zoccoli rientranti
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi