Configurazione per acciaieria 988H

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Nelle difficili condizioni ambientali delle acciaierie, si ha la necessità di una pala gommata progettata specificamente per quell'applicazione. Questo è il motivo per cui tutte le pale gommate Cat® sono progettate con protezioni di serie e su richiesta per i componenti e i sistemi principali. Continuare a leggere per ulteriori dettagli su come le pale gommate per acciaieria garantiscono produttività sostenibile, efficienza dei consumi, facilità di manutenzione, ergonomia e comfort dell'operatore.

Engine

Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Engine Model Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

Motore

Potenza netta (ISO 9249) 501.0 HP 373.0 kW Less
Potenza lorda - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Alesaggio 5.7 poll. 145.0 mm Less
Corsa 7.2 poll. 183.0 mm Less
Cilindrata 1104.5 in³ 18.1 l Less
Potenza netta - ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Specifiche operative

Altezza perno di articolazione, senza carico 16.11 ft 4909.0 mm Less
Carico di ribaltamento - dritto 74651.0 libbre 33861.0 kg Less
Forza di strappo - Valore nominale SAE (leverismo da 3,88 m) 45977.0 libbre 49062.0 kg Less
Forza di strappo - Valore nominale SAE (leverismo da 4,25 m) 116780.0 libbre 52971.0 kg Less
Lunghezza totale 40.75 ft 12410.0 mm Less
Raggio di sterzata su trasporto SAE 28.75 ft 8762.0 mm Less
Tipo di accessorio Benna per roccia da 9 yd3 Benna per roccia da 9 yd3 Less
Tipping Load – Articulated 43° 66602.0 libbre 30210.0 kg Less

Trasmissione

Trasmissione con convertitore - 1ª marcia avanti 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Converter Drive - Forward 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Converter Drive - Forward 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Trasmissione con convertitore — 4ª marcia avanti 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 1ª retromarcia 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª retromarcia 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 3ª retromarcia 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato Less
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Trazione diretta - Marcia avanti 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Trasmissione diretta – 4ª marcia avanti 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Rifornimenti

Serbatoio carburante 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Circuito di raffreddamento 27.2 gal (US) 103.0 l Less
Coppa dell'olio motore 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Trasmissione 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Differenziali e riduttori finali - Anteriori 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Differenziali e riduttori finali - posteriori 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Capacità di rifornimento

Impianto idraulico rifornito in fabbrica 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Impianto idraulico (solo serbatoio) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Benne

Capacità delle benne 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) Less

Assali

Escursione massima ruota singola 22.4 poll. 568.0 mm Less
Anteriore Fisso Fisso Less
Posteriori Oscillante ±13° Oscillante ±13° Less

Freni

Freni Conforme allo standard SAE ISO 3450:1996 Conforme allo standard SAE ISO 3450:1996 Less

Cabina

Cabina - Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less
Prestazioni acustiche Conforme agli standard ANSI, SAE e ISO Conforme agli standard ANSI, SAE e ISO Less

Sterzo

Sterzo Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less
Angolo di sterzata totale 74.0 gradi 74.0 gradi Less

Impianto idraulico della pala

Portata massima nominale dell'impianto idraulico a 2.010 giri/min e 6.900 kPa (1.000 psi) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Taratura valvola di massima 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Cilindri, a doppia azione, sollevamento, alesaggio e corsa 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 in) 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 in) Less
Cilindro, a doppia azione: inclinazione, alesaggio e corsa 220 × 1.770 mm (8,7 × 69,7 in) 220 × 1.770 mm (8,7 × 69,7 in) Less
Impianto pilota, resa della pompa a ingranaggi a 2.010 giri/min e 2.500 kPa (363 psi) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Taratura valvola di sicurezza (regime minimo) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Pesi

Peso operativo 128328.0 libbre 58330.0 kg Less

Affidabilità

Caratteristiche specifiche per acciaierie

Produttività

Comfort dell'operatore

Facilità di manutenzione

Sicurezza