Motore
Potenza netta | 973 HP 726 kW |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le pale gommate grandi Cat sono progettate per garantire la massima durata e affidabilità per più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di movimentare più materiale in modo efficiente e sicuro a un costo per tonnellata ridotto. Introdotta sul mercato nel 2008, il suo successo ne testimonia la lunga storia. Realizzata con il DNA della pala gommata grande Cat, vanta profonde radici in termini di prestazioni, durata, comfort ed efficienza. Maggiore movimentazione di materiali e maggiore produttività con la 993K.
Efficienza, versatilità e sicurezza superiori a un costo inferiore.
Le strutture altamente durevoli sono in grado di sostenere molteplici cicli e di sopportare le condizioni di carico più estreme.
Un'ergonomia e un comfort per l'operatore senza pari vi aiutano a ottenere il massimo dalla macchina... turno dopo turno.
Potenza netta | 973 HP 726 kW |
Peso operativo | 294687 lb 133668 kg |
Peso operativo - Equivalente a Tier 2* | 294687 lb 133668 kg |
Carico utile nominale - Braccio lungo | 27.5 t 24.9 t |
Peso operativo* | 294687 lb 133668 kg |
Abbinamento con dumper Cat - Sollevamento standard | 777 777 |
Peso operativo - Tier 4 Final* | 294687 lb 133668 kg |
Payload nominale - Sollevamento standard | 30 t 27.2 t |
Abbinamento dumper Cat - High Lift | 777, 785 777, 785 |
Campo della benna | 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) |
Nota | *Braccio lungo, 60/65-51 BFOR (311-1938), raffreddamento standard, benna da 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912). *Braccio lungo, 60/65-51 BFOR (311-1938), raffreddamento standard, benna da 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912). |
Angolo di articolazione | 43 ° 43 ° |
Tipo di trasmissione | Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat |
Marcia avanti - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Marcia avanti - 2 | 7.4 mile/h 11.9 km/h |
Marcia avanti - 3 | 12.7 mile/h 20.5 km/h |
Retromarcia - 1 | 4.7 mile/h 7.5 km/h |
Retromarcia - 2 | 8.1 mile/h 13.1 km/h |
Retromarcia - 3 | 13.9 mile/h 22.5 km/h |
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia | 15.6 mile/h 25.2 km/h |
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia | 4.9 mile/h 8 km/h |
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia | 8.8 mile/h 14.2 km/h |
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti | 14.1 mile/h 22.8 km/h |
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti | 8 mile/h 13 km/h |
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti | Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato |
Nota | 50/65-51 BFOR (311-1938), velocità calcolate. 50/65-51 BFOR (311-1938), velocità calcolate. |
Sistema di sollevamento/inclinazione - Pompa | A pistoni a portata variabile A pistoni a portata variabile |
Cilindri - Sollevamento/Inclinazione | A doppia azione A doppia azione |
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione | 4200 psi 29500 kPa |
Massima portata a 1.650 giri/min | 311 gal/min 1180 l/min |
Cilindro di inclinazione - Alesaggio | 9.3 in 235 mm |
Cilindro di sollevamento - Alesaggio | 10.5 in 267 mm |
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito | Controllo di flusso positivo Controllo di flusso positivo |
Cilindro di sollevamento - Corsa | 66.2 in 1682 mm |
Cilindro di inclinazione - Corsa | 40.9 in 1040 mm |
Nota | Configurazione con braccio lungo. Configurazione con braccio lungo. |
Costi | 3.8 s 3.8 s |
Angolo di richiamo | 2.4 s 2.4 s |
Abbassamento flottante | 3.1 s 3.1 s |
Durata del ciclo idraulico totale | 17.2 s 17.2 s |
Ribaltabile | 1.8 s 1.8 s |
Sollevamento | 9.2 s 9.2 s |
Nota | Configurazione con braccio lungo, velocità calcolate. Configurazione con braccio lungo, velocità calcolate. |
Serbatoio del combustibile | 573.3 gal (US) 2170 l |
Sistema di raffreddamento | 80.2 gal (US) 303.5 l |
Basamento | 31.7 gal (US) 120 l |
Trasmissione | 52 gal (US) 196.9 l |
Impianto idraulico - Solo serbatoio | 146 gal (US) 553 l |
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori | 127.3 gal (US) 482 l |
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori | 127.3 gal (US) 482 l |
Impianto idraulico rifornito in fabbrica | 230 gal (US) 873 l |
Nota | Configurazione con braccio lungo. Configurazione con braccio lungo. |
Capacità benna | 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) |
Anteriore | Fisso Fisso |
Posteriore | Perno di articolazione Perno di articolazione |
Angolo di oscillazione | 10 gradi 10 gradi |
Angolo di sterzata totale | 86 ° 86 ° |
Flusso massimo a 1.985 giri/min (6.900 kPa/1.000 psi) | 133 gal/min 505 l/min |
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo | 5000 psi 34500 kPa |
Impianto dello sterzo - circuito | La transizione La transizione |
Impianto dello sterzo - pompa | Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile |
Corsa | 6.4 in 162 mm |
Cilindrata | 1959 in³ 32.1 l |
Coppia massima - 1.250 giri/min | 4034 lb/ft 5470 N·m |
Potenza netta - CEE 80/1269 | 973 HP 726 kW |
Potenza netta - SAE J1349 | 964 HP 719 kW |
Potenza lorda - SAE J1995 | 1039 HP 775 kW |
Foro | 5.7 in 145 mm |
Velocità nominale | 1800 r/min 1800 r/min |
Potenza netta - ISO 9249 | 973 HP 726 kW |
Riserva di coppia | 33% 33% |
Potenza netta - ISO 14396 | 1024 HP 764 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final |
Modello motore | Cat® C32 con tecnologia ACERT™ Cat® C32 con tecnologia ACERT™ |
Nota | Raffreddamento a temperature ambiente standard. Raffreddamento a temperature ambiente standard. |
Corsa | 6.4 in 162 mm |
Potenza lorda - SAE J1995 | 1041 HP 777 kW |
Coppia massima - 1.250 giri/min | 4034 ft-lb 5470 N·m |
Potenza netta - CEE 80/1269 | 973 HP 726 kW |
Foro | 5.7 in 145 mm |
Potenza netta - ISO 14396 | 1024 HP 764 kW |
Velocità nominale | 1800 r/min 1800 r/min |
Potenza netta - ISO 9249 | 973 HP 726 kW |
Cilindrata | 1959 in³ 32.1 l |
Potenza netta - SAE J1349 | 964 HP 719 kW |
Emissioni | Equivalente a U.S. EPA Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 2 |
Riserva di coppia | 33% 33% |
Modello motore | Cat C32 con tecnologia ACERT Cat C32 con tecnologia ACERT |
Nota | Raffreddamento a temperature ambiente standard. Raffreddamento a temperature ambiente standard. |
Pressione acustica per l'operatore - ANSI/SAE J1166 FEB08 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Livello di pressione sonora sull'operatore dinamico (ISO 6396:2008) | 70 dB(A) 70 dB(A) |
Nota (1) | Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Potrebbe essere necessario usare protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli e finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Potrebbe essere necessario usare protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli e finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. |
Nota (3) | Il livello di potenza sonora della macchina è 113 db(A), misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella norma ISO 6395:2008 per la configurazione della macchina con soppressione sonora. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è 113 db(A), misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella norma ISO 6395:2008 per la configurazione della macchina con soppressione sonora. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. |
Nota (2) | Il livello di potenza sonora della macchina è 116 db(A), misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella norma ISO 6395:2008 per la configurazione della macchina standard. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è 116 db(A), misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella norma ISO 6395:2008 per la configurazione della macchina standard. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.
Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.