Allestimento del modello 988K per segherie

Pale gommate grandi Allestimento del modello 988K per segherie

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
541 HP
403 kW
Peso operativo
139920 lb
63600 kg
Modello motore
Cat® C18
Cat® C18

Descrizione generale

Nessun compromesso sulla potenza

Introdotto nel 1963, il modello 988 è stato il leader nel settore per 50 anni. Impegnati a favorire il successo dei nostri clienti, abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 988K continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza. L'allestimento del modello 988K per segherie è progettato per rispondere alle esigenze delle applicazioni per segherie. Le caratteristiche del modello 988K per segherie insieme offrono una macchina durevole ed affidabile che soddisfa le esigenze delle segherie moderne.

Caratteristiche tecniche di Allestimento del modello 988K per segherie

Potenza netta 541 HP 403 kW
Modello motore Cat® C18 Cat® C18
Potenza netta - SAE J1349 541 HP 403 kW
Alesaggio 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 L
Riserva di coppia 58 % 58 %
Velocità nominale 1.700 giri/min 1.700 giri/min
Regime di potenza massima a 1.500 giri/min: lorda - ISO 14396 580 HP 432 kW
Regime di potenza massima a 1.500 giri/min: potenza netta - SAE J1349 541 HP 403 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV Technology o Tier 2 Equivalent U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV Technology o Tier 2 Equivalent
Coppia massima - 1.200 giri/min 2104 lb/ft 2852 N·m
Potenza lorda - ISO 14396 580 HP 432 kW
Massima velocità al picco della potenza 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Regime di potenza massima a 1.500 giri/min: lorda - SAE J1995 588 HP 439 kW
Superficie terminale delle forche 69 ft² 6.4 m²
Peso operativo 139920 lb 63600 kg
Carico di ribaltamento - dritto 78115 lb 35500 kg
Carico di ribaltamento - inclinato 37° 68005 lb 30910 kg
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 4 miglia/h 6.5 km/h
Marcia avanti - 2 7.2 miglia/h 11.6 km/h
Marcia avanti - 3 12.7 miglia/h 20.4 km/h
Marcia avanti - 4 21.6 miglia/h 34.7 km/h
Retromarcia - 1 4.7 miglia/h 7.5 km/h
Retromarcia - 2 8.3 miglia/h 13.3 km/h
Retromarcia - 3 14.4 miglia/h 23.2 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.8 miglia/h 12.5 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 13.9 miglia/h 22.3 km/h
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 24.4 miglia/h 39.3 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 5 miglia/h 8 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.9 miglia/h 14.3 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 15.8 miglia/h 25.5 km/h
Portata massima 13.7 gal/min 52 L/min
Impianto pilota A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Flusso massimo a 1.400 - 1.860 giri/min 153 gal/min 580 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Principale 580 psi 4000 kPa
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione, alesaggio e corsa 292 mm × 671 mm (11,5 in × 26,4 in) 292 mm × 671 mm (11,5 in × 26,4 in)
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 235 mm × 976 mm (9,25 in × 38,4 in) 235 mm × 976 mm (9,25 in × 38,4 in)
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, ripartizione del flusso Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, ripartizione del flusso
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4641 psi 32000 kPa
Serbatoio del combustibile 188 gal (US) 712 L
Sistema di raffreddamento 31.7 gal (US) 120 L
Basamento 15.9 gal (US) 60 L
Trasmissione 31.7 gal (US) 120 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49.1 gal (US) 186 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 49.1 gal (US) 186 L
Impianto idraulico - Solo serbatoio 63.4 gal (US) 240 L
Impianto idraulico rifornito in fabbrica 125.5 gal (US) 475 L
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8.7 gal (US) 33 L
Apertura delle pinze superiori delle forche 12.3 ft 3741 mm
Angolo di scarico al sollevamento massimo 39.4 ° 39.4 °
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Distanza dalla linea centrale dell'assale anteriore alla punta della forca 15.6 ft 4765 mm
Altezza forca alla massima altezza di sollevamento 15.3 ft 4660 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Distanza da terra al centro dell'assale anteriore 3.2 ft 978 mm
Lunghezza massima totale 41 ft 12502 mm
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4221 mm
Altezza delle forche con bracci paralleli al terreno 8.1 ft 2468 mm
Distanza da terra al paraurti 3.1 ft 933 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 16.1 ft 4918 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 13.8 ft 4214 mm
Anteriore Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione 13° 13°
Freni SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone, a cilindrata variabile Pistone, a cilindrata variabile
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 4351 psi 30000 kPa
Cicli di sterzo - Regime alto 3.4 s 3.4 s
Cicli di sterzo - Regime basso 5.6 s 5.6 s
Portata massima 71.3 gal/min 270 L/min
Angolo di sterzata totale 74 ° 74 °
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 71 dB(A) 71 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 111 dB(A) 111 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 70 dB(A) 70 dB(A)

Allestimento del modello 988K per segherie Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, singolo 150 A
  • Batterie, a secco
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (alogene, di lavoro, di accesso e per piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per dispositivo di avviamento d'emergenza
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti

CABINA

  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Condizionatore aria
  • Sistema di telecamera retrovisiva Cat Detect Vision
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Comandi di sollevamento e inclinazione
  • Riscaldatore, sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori: - Temperatura liquido di raffreddamento - Contaore del motore - Temperatura olio idraulico - Temperatura olio trasmissione
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande, portabicchiere
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sistema di controllo della spinta a terra
  • Sedile, Cat Comfort (in tessuto), a sospensione pneumatica, regolabile in sei posizioni
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di guida con comandi STIC
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • Indicatore marcia innestata
  • Vital Information Management System (VIMS) con display grafico delle informazioni: porta dati esterna, profili operatore personalizzabili, temporizzatore cicli, sistema di controllo del carico utile integrato
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore): - Tergicristalli anteriori e posteriori intermittenti
  • Luci di direzione

TRASMISSIONE

  • Sistema del radiatore apribile verso l'esterno con masse radianti del radiatore a 6 alette per pollice
  • Ventola ad inversione automatica con comandi regolabili e ciclo manuale
  • Sportelli laterali incernierati e perforati
  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Filtri di scarico sui carter
  • Protezione del basamento
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore diesel C18 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante (ICTC) con frizione di blocco (LUC) e sistema di controllo della spinta a terra
  • Trasmissione, powershift epicicloidale, controllo elettronico 4F/3R

ALTRO

  • Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna
  • Il prezzo della macchina base comprende una detrazione per i cerchi.
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Serbatoio del combustibile, 731 L (188 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione

Allestimento del modello 988K per segherie Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Antigelo -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth
  • Faro stroboscopico a LED
  • Predisposizione radio CB
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino

ATTREZZATURE VARIE

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di gasolio

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Console e postazione remote di Cat Command

    Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

Esplora tecnologia
  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Scopri il confronto tra Allestimento del modello 988K per segherie e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS