Allestimento della macchina per movimentazione blocchi 988K

Pale gommate grandi Allestimento della macchina per movimentazione blocchi 988K

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
541 HP
403 kW
Peso operativo
135602 lb
61508 kg
Modello motore
Cat® C18
Cat® C18

Descrizione generale

Massima durata nelle condizioni di carico più difficili

Introdotto nel 1963, il modello 988 è stato il leader nel settore per 50 anni. Impegnati a favorire il successo dei nostri clienti, abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 988K continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza. La macchina per movimentazione blocchi Cat 988K è stata progettata per affrontare le condizioni difficili e impegnative di questo tipo di applicazioni. Le funzioni della macchina per movimentazione blocchi 988K sono tutte volte a offrire una macchina durevole e affidabile che soddisfi le esigenze di movimentazione blocchi del cliente.

Caratteristiche tecniche di Allestimento della macchina per movimentazione blocchi 988K

Potenza netta 541 HP 403 kW
Modello motore Cat® C18 Cat® C18
Potenza netta - SAE J1349 541 HP 403 kW
Alesaggio 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 L
Riserva di coppia 58 % 58 %
Regime di potenza massima: lorda - SAE J1995 588 HP 439 kW
Massima velocità al picco della potenza 1500 r/min 1500 r/min
Regime di potenza massima: lorda - ISO 14396 580 HP 432 kW
Coppia massima - 1.200 giri/min 2104 lb/ft 2852 N·m
Regime di potenza massima: potenza netta - SAE J1349 541 HP 403 kW
Velocità nominale 1700 r/min 1700 r/min
Potenza lorda - ISO 14396 580 HP 432 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2 Equivalent U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2 Equivalent
Peso operativo 135602 lb 61508 kg
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 3.6 miglia/h 5.8 km/h
Marcia avanti - 2 4.5 miglia/h 10.3 km/h
Marcia avanti - 3 11.4 miglia/h 18.3 km/h
Marcia avanti - 4 19 miglia/h 30.5 km/h
Retromarcia - 1 4.1 miglia/h 6.6 km/h
Retromarcia - 2 7.3 miglia/h 11.8 km/h
Retromarcia - 3 13 miglia/h 20.8 km/h
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 21 miglia/h 34 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 7.7 miglia/h 12.4 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 6.7 miglia/h 10.8 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 11.9 miglia/h 19.2 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 13.7 miglia/h 22 km/h
Flusso massimo a 1.400 - 1.860 giri/min 153 gal/min 580 L/min
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 235 mm × 976 mm (9,3 in × 38,4 in) 235 mm × 976 mm (9,3 in × 38,4 in)
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione, alesaggio e corsa 291 mm × 671 mm (11,5 in × 26,4 in) 291 mm × 671 mm (11,5 in × 26,4 in)
Regolazione della valvola di massima pressione - Principale 551 psi 3800 kPa
Massima portata a 1.700 giri/min 13.7 gal/min 52 L/min
Impianto pilota A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4757 psi 32800 kPa
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Comandi servoassistiti - comando elettroidraulico, ripartizione del flusso Comandi servoassistiti - comando elettroidraulico, ripartizione del flusso
Abbassamento flottante 3.5 s 3.5 s
Angolo di richiamo 4.5 s 4.5 s
Tempo totale del ciclo idraulico - Benna vuota 18.2 s 18.2 s
Ribaltabile 2.2 s 2.2 s
Sollevamento 8 s 8 s
Portata massima 74 gal/min 280 L/min
Cicli di sterzo - Regime alto 3.4 s 3.4 s
Angolo di sterzata totale 86 ° 86 °
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Cicli di sterzo - Regime basso 5.6 s 5.6 s
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 4641 psi 32000 kPa
Impianto dello sterzo - pompa Pistone, a cilindrata variabile Pistone, a cilindrata variabile
Sistema di raffreddamento 31.7 gal (US) 120 L
Trasmissione 31.7 gal (US) 120 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 49.1 gal (US) 186 L
Serbatoio del combustibile 188.1 gal (US) 712 L
Basamento 15.9 gal (US) 60 L
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8.7 gal (US) 33 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49.1 gal (US) 186 L
Impianto idraulico rifornito in fabbrica 125.5 gal (US) 475 L
Impianto idraulico - Solo serbatoio 63.4 gal (US) 240 L
Anteriore Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione 13 ° 13 °
Freni SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992
Livello di rumorosità all'interno della cabina 71 dB(A) 71 dB(A)
Livello di rumorosità all'esterno della cabina 111 dB(A) 111 dB(A)
Livello di rumorosità all'interno della cabina 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di rumorosità all'esterno della cabina 109 dB(A) 109 dB(A)

Allestimento della macchina per movimentazione blocchi 988K Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, singolo 150 A
  • Batterie, a secco
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (alogene, di lavoro, di accesso e per piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per dispositivo di avviamento d'emergenza
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti

CABINA

  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Condizionatore aria
  • Sistema di telecamera retrovisiva Cat Detect Vision
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Comandi di sollevamento e inclinazione
  • Riscaldatore, sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori: - Temperatura liquido di raffreddamento - Contaore del motore - Temperatura olio idraulico - Temperatura olio trasmissione
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande, portabicchiere
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sistema di controllo della spinta a terra
  • Sedile, Cat Comfort (in tessuto), a sospensione pneumatica, regolabile in sei posizioni
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di guida con comandi STIC
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • Indicatore marcia innestata
  • Vital Information Management System (VIMS) con display grafico delle informazioni: porta dati esterna, profili operatore personalizzabili, temporizzatore cicli, sistema di controllo del carico utile integrato
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore): - Tergicristalli anteriori e posteriori intermittenti
  • Luci di direzione

TRASMISSIONE

  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Filtri di scarico sui carter
  • Protezione del basamento
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore diesel C18 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante (ICTC) con frizione di blocco (LUC) e sistema di controllo della spinta a terra
  • Trasmissione, powershift epicicloidale, controllo elettronico 4F/3R

ALTRO

  • Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna
  • Il prezzo della macchina base comprende una detrazione per i cerchi.
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Serbatoio del combustibile, 731 L (188 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione

Allestimento della macchina per movimentazione blocchi 988K Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Antigelo -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software
  • Sistema di controllo del carico utile (PCS)

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth
  • Faro stroboscopico a LED
  • Predisposizione radio CB
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino

ATTREZZATURE VARIE

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di gasolio

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Console e postazione remote di Cat Command

    Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

Esplora tecnologia
  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Scopri il confronto tra Allestimento della macchina per movimentazione blocchi 988K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS