Motore Cat C18
Il motore Cat C18 è stato costruito e testato per soddisfare le applicazioni più impegnative, in conformità agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2 Equivalent.
- I comandi elettronici del motore, completamente integrati, e l'intero sistema macchina, consentono un risparmio ancora maggiore del combustibile.
- Minor consumo di gasolio con il dispositivo automatico di spegnimento del motore
- L'arresto del motore ritardato ne aumenta la durata.
Trasmissione powershift epicicloidale Cat
I controlli della trasmissione dotati di tecnologia APECS (Advanced Productivity Electronic Control Shifting) garantiscono maggiore slancio sui pendii e risparmio di combustibile mantenendo lo slancio durante i cambi di marcia.
Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter)
Consente agli operatori di massimizzare l'efficienza modulando la spinta a terra e applicando più potenza sull'impianto idraulico.
- Usura degli pneumatici ridotta.
- Massimo numero di giri per cicli più rapidi.
- Approccio uniforme agli obiettivi di scarico per ridurre l'entità delle perdite e velocizzare i cicli.
Convertitore di coppia Cat con frizione di blocco
- Elimina le perdite del convertitore di coppia riducendo al contempo il riscaldamento del sistema.
- Aumenta la velocità di marcia.
- Riduce i tempi di ciclo per le operazioni di carico e trasporto.
Modalità Economy
Produttività ed efficienza ai massimi livelli per tutto il giorno, tutti i giorni. Le tecnologie avanzate consentono ai sistemi del modello 988K di funzionare al meglio al fine di consentire il risparmio di combustibile. Grazie all'acceleratore attivato in base alla richiesta, gli operatori mantengono il normale funzionamento con il pedale sinistro e i comandi dell'attrezzo mentre il 988K gestisce il regime motore.
- In tal modo si ottiene lo stesso grado di controllo e di sensibilità della funzione di blocco dell'acceleratore tradizionale.
- Efficienza dell'acceleratore manuale ed ergonomia della funzione di blocco.
- Consumo di carburante fino al 20% in meno rispetto al modello 988H.
Strutture robuste
Le strutture estremamente durature, in grado di sostenere molteplici cicli di vita e sopportare condizioni di carico estremo, consentono di migliorare i profitti.
- Il telaio posteriore a sezioni scatolate è resistente agli urti torsionali e alle forze di torsione.
- I supporti dei cilindri dello sterzo per impieghi gravosi trasmettono efficacemente i carichi dello sterzo al telaio.
- L'ancoraggio dell'assale è stato ottimizzato per una maggiore integrità strutturale.
- La dimensione del perno di attacco inferiore, della piastra del telaio e del cuscinetto è stata aumentata per una maggiore durata.
Bracci di sollevamento
- Il design con barra a Z garantisce una maggiore visibilità dei bordi della benna e della zona di lavoro.
- I bracci di sollevamento in acciaio trattato assorbono sollecitazioni di carico elevate.
- La struttura monoblocco in ghisa aumenta la resistenza nelle aree di giunzione del perno.
- La riduzione delle sollecitazioni sui bracci di sollevamento aumenta la durata e consente intervalli di manutenzione più lunghi.
Leverismo anteriore
I giunti a perno del leverismo sono caratterizzati da un design del perno lubrificato con sistema di lubrificazione automatica installabile in fabbrica, per garantire durata e affidabilità.
Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™)
Il sistema STIC, che unisce la selezione della direzione, delle marce e dello sterzo in un'unica leva, garantisce livelli massimi di reattività e controllo.
- Un semplice movimento laterale ruota la macchina verso destra o verso sinistra, riducendo al minimo i movimenti dell'operatore.
- Selezione delle marce con un semplice movimento delle dita.
- Cicli più rapidi e uniformi riducono l'affaticamento dell'operatore, grazie ai comandi integrati azionabili con il minimo sforzo.
Trasmissione powershift epicicloidale Cat
Una trasmissione all'avanguardia appositamente progettata per le attività estrattive è il primo passo verso il successo.
- Cambi di marcia fluidi e massima efficienza grazie ai controlli elettronici integrati che utilizzano la tecnologia APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Strategia avanzata della produttività dei comandi elettronici).
- Lunga durata e affidabilità grazie agli ingranaggi con trattamento termico e alla metallurgia.
- Quattro velocità di marcia avanti e tre di retromarcia per soddisfare tutte le esigenze.
Motore Cat C18
La durata e l'efficienza del modello 988K derivano dal motore Cat C18. Il design a 6 cilindri e a quattro tempi, garantisce prestazioni ottimali.
- Il modulo di controllo elettronico consente prestazioni ottimizzate e una risposta del motore rapida.
- Affidabilità ed efficienza grazie al controllo totale di fasatura, durata e pressione di iniezione con iniezione unitaria elettronica azionata meccanicamente (MEUI™).
- Maggiore durata del motore e migliore efficienza dei consumi con velocità nominale ridotta.
- Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV Technology, Tier 2 Equivalent.
Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e sistema di controllo della spinta a terra (RCS, Rimpull Control System)
Costo per tonnellata ridotto tramite i sistemi avanzati ICTC e RCS per una spinta a terra modulata.
- Riduzione dello slittamento e dell'usura degli pneumatici modulando la spinta a terra dal 100 al 25% quando si preme il pedale sinistro. Raggiunto il 25 percento della spinta a terra, il pedale sinistro inserisce il freno.
- Il sistema RCS riduce il potenziale di slittamento delle ruote senza compromettere il rendimento idraulico.
- Il convertitore di coppia con frizione di blocco migliora la trasmissione diretta, aumentando l'efficienza dei consumi.
Impianto idraulico con controllo del flusso positivo
Aumento dell'efficienza grazie al nostro impianto idraulico con controllo del flusso positivo (PFC, Positive Flow Control). L'impianto PFC è caratterizzato da un unico comando per pompa e valvola. Ottimizzando il comando della pompa, il flusso dell'olio idraulico è proporzionale alla corsa della leva di comando dell'attrezzatura.
- La pompa a cilindrata variabile per l'attrezzatura di scavo garantisce cicli rapidi e produttivi.
- La maggiore risposta idraulica aumenta la sensibilità e il controllo della benna.
- Il riscaldamento del sistema ridotto offre livelli ottimali di prestazioni ed efficienza.
- La tecnologia di ripartizione del flusso riduce il flusso idraulico a 1.400 giri/min.
Comandi elettroidraulici
Le attrezzature reattive aumentano la produttività degli operatori.
- Funzionamento confortevole grazie agli arresti di fine corsa dei cilindri idraulici controllati elettronicamente.
- Comandi di arresto morbidi e di facile utilizzo.
- I disinnesti automatici dell'attrezzatura possono essere configurati dall'interno della cabina.
Impianto dello sterzo
Avvii sicuri del funzionamento della pala con un controllo preciso della macchina grazie all'impianto dello sterzo idraulico a rilevamento del carico della 988K.
- Le pompe a pistoni a cilindrata variabile aumentano l'efficienza.
- L'articolazione dello sterzo a 43° permette un posizionamento perfetto per facilitare le operazioni di carico negli spazi limitati.
- Le funzioni di controllo dello sterzo e della trasmissione integrate migliorano il comfort dell'operatore.
Sistema di filtraggio
L'avanzato sistema di filtraggio garantisce migliori prestazioni e maggiore affidabilità dell'impianto idraulico.
- Filtri di scarico sui carter
- Filtro di ritorno dello scambiatore di calore dell'olio idraulico.
- Filtro pilota.
- Filtri di ritorno all'interno del serbatoio idraulico.
- Filtri dello scambiatore di calore dell'olio degli assali, se in dotazione.
Gli operatori possono lavorare in modo più efficiente e comodo grazie alle funzioni integrate nella cabina suggerite dalle esigenze dei Clienti.
Accesso in cabina
Entrare e uscire dalla cabina è più facile e sicuro grazie alle innovative caratteristiche ergonomiche.
- Sterzo STIC/bracciolo ripiegabile.
- Scaletta di accesso con angolazione ridotta.
- Illuminazione della scaletta standard.
Sedile Cat Comfort serie III
Massimo comfort e minimo affaticamento dell'operatore con il sedile Cat Comfort Serie III.
- Schienale medio con spesse imbottiture sagomate.
- Sistema di sospensione pneumatica.
- Leve e comandi del sedile a portata di mano per la regolazione a sei vie.
- Consolle di comando montata sul sedile e sterzo STIC che si muove con il sedile.
- Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in) di larghezza.
Quadro di comando
Il posizionamento ergonomico degli interruttori e del display informativo permette agli operatori di lavorare comodamente per tutto il giorno, tutti i giorni.
- Gli ampi interruttori a membrana retroilluminati sono dotati di indicatori di attivazione a LED.
- Gli interruttori sono contrassegnati da simboli ISO per una rapida identificazione della funzione.
- L'interruttore a bilanciere a due posizioni attiva il freno di stazionamento elettroidraulico.
Ambiente
Maggiore produttività dell'operatore grazie all'ambiente della cabina pulito e confortevole.
- I supporti isolanti della cabina e il sedile a sospensione pneumatica riducono notevolmente le vibrazioni.
- Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.
- Cabina pressurizzata con aria filtrata.
- Livello di rumorosità ridotto ad appena 71 dB (A).
- Pratico vano portavivande/vassoio portaoggetti sul pianale.
I sistemi elettronici del modello 988K sono stati integrati completamente nella macchina per funzionare come un unico sistema. Questa integrazione dà vita a una macchina intelligente e offre più informazioni all'operatore a vantaggio della produttività di entrambi.
Cat Product Link™
Cat Product Link consente il monitoraggio remoto delle attrezzature per migliorare l'efficacia complessiva di gestione della flotta. Codici evento e diagnostici nonché informazioni su ore di servizio, combustibile, tempi di inattività e altri dettagli vengono trasmessi a un'applicazione basata su Web denominata VisionLink®. VisionLink comprende potenti strumenti per trasferire informazioni a utenti e dealer, tra cui mappature, tempi di lavoro e di fermo, livello del combustibile e altro ancora.
VIMS™ 3G
Abbiamo lavorato duramente per consentire ai nostri clienti e operatori di rendere al massimo grazie al sistema VIMS 3G (Vital Information Management System).
- Il display grafico permette una facile visualizzazione delle informazioni ed è dotato di un'ampia interfaccia touch-screen.
- L'interfaccia utente potenziata garantisce un funzionamento intuitivo e una facile navigazione.
- Grazie alle informazioni inviate agli operatori sullo stato o sul malfunzionamento del sistema della macchina è possibile ridurre i tempi di manutenzione.
Sistema di controllo del carico utile
Maggiore efficienza grazie al sistema di controllo del carico utile 3.0.
- Rapida misurazione del carico utile grazie alla pesatura immediata.
- Rapporti completi e accurati sulle prestazioni della macchina.
- Stampante per cabina disponibile su richiesta.
Temporizzatore di ciclo
Impatto positivo sulla produttività grazie al temporizzatore di ciclo che garantisce migliori prestazioni della macchina. Il tempo di carico di ciascun segmento può essere analizzato per ottenere un funzionamento più efficiente. Caratteristiche:
- Riepilogo dei dati di produzione
- Utilizzo della macchina
- Tempo del ciclo produttivo
- Riepilogo dei dati sul carico utile della pala
- Riepilogo dei dati sul consumo di carburante
La leggendaria assistenza dei dealer Cat
Il dealer Cat è un partner di eccellenza, disponibile ogni volta che un cliente ne ha bisogno.
- Programmi di manutenzione preventiva e contratti di manutenzione garantita.
- La migliore disponibilità di ricambi del settore
- Miglioramento dell'efficienza grazie alla formazione degli operatori.
- Componenti rigenerati originali Cat.
Miglioriamo costantemente i nostri prodotti cercando di garantire un ambiente di lavoro sicuro per l'operatore e per chi lavora nel vostro cantiere.
Accesso alla macchina
- I gradini con angolo di inclinazione di 45°, posizionati a destra e a sinistra, aumentano la sicurezza degli operatori che salgono e scendono dalla 988K.
- Le passerelle continue dotate di superfici antiscivolo sono state previste anche nelle aree di manutenzione.
- Sempre tre punti di contatto disponibili nelle aree di manutenzione accessibili da terra o da piattaforma.
Visibilità
- Gli specchietti riscaldati opzionali garantiscono maggiore visibilità per un utilizzo della macchina in totale sicurezza.
- Il sistema Cat Vision - standard - o Cat Detect dotato di radar - opzionale - migliorano la visuale dell'operatore sull'intero perimetro della macchina.
- Le luci HID o a LED opzionali garantiscono un'eccellente visibilità sull'area di lavoro.
- Fari rotanti a LED montati sulla cabina, disponibili su richiesta.
Cabina
- Vibrazioni ridotte per l'operatore grazie ai supporti isolati della cabina e ai comandi dello sterzo e dell'attrezzo montati sul sedile.
- Livelli di rumorosità interna ridotti.
- Cabina pressurizzata con aria filtrata.
- Cinture di sicurezza standard da 76 mm (3 in) sul sedile dell'operatore.
Maggiore protezione, anche se non immediatamente visibile.
- Serbatoio del combustibile a doppia parete.
- Tenute degli assali in silicone ideali anche per le operazioni ad alta temperatura.
- Moduli di controllo elettronico della macchina posizionati nella cabina al riparo dal calore e dalla polvere.
- Oscillazione dell'assale posteriore ridotta, ideale per la catena dello pneumatico.
- Liquido idraulico EcoSafe ignifugo disponibile su richiesta.
Postazione dell'operatore e accesso alla macchina
Un ambiente di lavoro confortevole pronto per il montaggio di attrezzature accessorie.
- Vetro della cabina montato in tenute di gomma per una più facile sostituzione.
- Specchietti retrovisori con supporto in metallo per resistere anche alle alte temperature.
- Tetto della cabina e pianale in acciaio per una protezione in alto e in basso.
- Piattaforma rinforzata adatta per gli impianti antincendio pesanti.
- Scalini posteriori di accesso in acciaio solido resistenti ai danni.
Sistema di raffreddamento
Mantiene la macchina pulita e fresca in ambienti surriscaldati.
- Radiatore apribile verso l'esterno per una facile pulizia.
- Radiatore con sei alette per pollice per evitare l'accumulo di materiale.
- Ventola ad inversione automatica per mantenere alta l'efficienza di raffreddamento.
- Facile accesso alle masse radianti attraverso gli sportelli laterali incernierati con protezioni perforate.
Protezione della macchina
Le acciaierie possono essere ambienti critici. Le operazioni non si fermano mai grazie alla protezione aggiuntiva per le funzioni più delicate.
- I fili esposti e i tubi flessibili sono dotati di un rivestimento resistente al calore.
- Protezione in acciaio per proteggere l'asta del cilindro di inclinazione dai detriti in caduta.
- Sistema di esclusione del freno di stazionamento elettroidraulico.
- Sistema di esclusione della trasmissione per la ridondanza.
- Coperchio a tenuta stagna per il rifornimento del fluido di scarico diesel (Tier 4).
Aumentate la produttività della vostra pala e proteggete i vostri investimenti nelle benne grazie alle nostre GET (Ground Engaging Tools, Parti di usura). Il dealer Cat di fiducia vi aiuterà a comprendere la vostra applicazione e le vostre esigenze per trovare le GET (parti di usura) ideali.
Benne serie Performance
Le benne serie Performance sono caratterizzate da un profilo ottimizzato per massimizzare la ritenzione del materiale e ridurre al minimo il tempo di scavo, con conseguenti miglioramenti significativi della produttività e dell'efficienza dei consumi. Tutte le benne 988K sono realizzate con il design serie Performance.
Benna a taglienti lanceolati per scorie
Benna a taglienti lanceolati con materiale resistente all'abrasione. Eccellente penetrazione combinata con segmenti seghettati autoaffilanti saldati.
Benna a tagliente dritto per scorie
Benna a tagliente dritto con adattatori del dente J600 e segmenti saldati sostituibili.
Benne per scorie
Materiale extra e struttura robusta per scavare e movimentare le scorie.
- Spessore del tagliente base e del guscio maggiore.
- Tagliente posteriore a lunghezza intera per una maggiore resistenza.
I dati riportati dai clienti posizionano le pale gommate Cat tra le macchine con maggiore efficienza di combustibile del settore. Varie caratteristiche contribuiscono a questo straordinario traguardo di efficienza dei consumi:
- Benne serie Performance: garantiscono tempi di riempimento più rapidi e una maggiore ritenzione del materiale, riducendo i tempi dei cicli e ottimizzando la produttività e l'efficienza dei consumi.
- Impianto idraulico con controllo del flusso positivo: fornisce solo il flusso idraulico richiesto dall'attrezzatura e dall'impianto dello sterzo per una migliore efficienza dei consumi e una maggiore spinta a terra.
- Motore: i controlli avanzati del motore ne massimizzano la potenza e l'efficienza.
- Modalità Economy: disponibile con acceleratore su richiesta, la modalità Economy ottimizza la potenza per un risparmio massimo di combustibile con un impatto minimo sulla produttività.
- Arresto motore al minimo: l'arresto automatico del motore e dell'impianto elettrico consente di risparmiare combustibile.
- Convertitore di coppia con frizione di blocco: trasferisce più potenza a terra e ottimizza l'efficienza dei consumi in tutte le applicazioni.
- Strategia APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy): i controlli della trasmissione APECS completamente rinnovati garantiscono maggiore slancio sui pendii e risparmio di combustibile mantenendo lo slancio tramite i cambi di marcia.
La configurazione della macchina, la tecnica dell'operatore e la disposizione del cantiere possono influire sul consumo di combustibile.
- Configurazione della macchina: selezionare l'attrezzatura e del tipo di pneumatico sulla base dell'applicazione a cui è destinata la macchina. Verificare la pressione di gonfiaggio. Utilizzare la modalità Economy per garantire la massima efficienza.
- Disposizione del cantiere: individuare le destinazioni di carico nella posizione corretta. Evitare di guidare per una distanza superiore a 1,5 giri di pneumatico durante i cicli di carico del dumper. Ridurre la distanza di trasporto per i cicli di carico e trasporto ottimizzando la disposizione del cantiere.
- Carico della benna: eseguire il carico con la prima marcia innestata. Sollevare e inclinare la benna con un movimento rapido, evitando un'azione a scatti. Non utilizzare l'arresto della leva di sollevamento e servirsi della frizione sulla girante.
- Carico di dumper o tramoggia: non sollevare l'attrezzatura più del necessario. Mantenere bassi i giri/min del motore ed eseguire lo scarico in modo ben controllato.
- Minimo: applicare il freno di stazionamento per attivare il sistema di gestione del minimo del motore.