RIFIUTI E MATERIALI INDUSTRIALI
- Progettato per l'utilizzo in stazioni di trasferimento, depositi di riciclaggio e cantieri di demolizione.
- La protezione installata in fabbrica migliora il tempo di attività; le protezioni proteggono le guarnizioni degli assali, i cilindri dello sterzo, il basamento, il telaio anteriore, la trasmissione, i cilindri di inclinazione, la cabina inferiore e la scatola posteriore. Il pacchetto include centri di servizio rinforzati, gradini con cavi per impieghi gravosi, deflettori dei cilindri di sollevamento, parafanghi anteriori stretti e parafanghi con deflettori posteriori in acciaio.
- Le opzioni installate in fabbrica disponibili sono: pneumatici in gomma piena, protezione posteriore della macchina, vetro della cabina montato su gomma, prefiltro motore, prefiltro cabina alimentato e filtrato e ventola di raffreddamento a passo variabile.
- Le benne per rifiuti Cat disponibili separatamente sono i modelli da caricamento e trasporto, da compattazione e serraggio, da spianatura e a polipo, che possono essere dotate di tagliente in acciaio o gomma.
SILVICOLTURA
- Progettato per l'efficienza e la produttività della movimentazione di tronchi e trucioli, pellet e residui di segheria.
- La macchina per la silvicoltura 962M include il contrappeso per impieghi forestali in modo da mantenere la stabilità durante il trasporto di carichi pesanti, mentre i cilindri di sollevamento e inclinazione di maggiori dimensioni aumentano la capacità della macchina del 9% rispetto al modello base.
- Le opzioni di fabbrica disponibili sono attacco rapido Fusion o VCE, impianto idraulico di 3ª o 4ª funzione per azionare la benna per scarico elevato, protezione del parabrezza anteriore, ventola a passo variabile, nuclei del radiatore per elevati volumi di detriti, prefiltro del motore, radiatori dell'olio dell'assale e pacchetto di illuminazione a LED premium.
- Gli strumenti di lavoro disponibili separatamente sono benna a polipo per smistamento, forche per segheria, tronchi, pali e legname, nonché benne per trucioli e per scarico elevato di materiale leggero.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- Progettato per ambienti corrosivi come impianti di fertilizzanti, industrie chimiche, settore agricolo, porti di acqua salata e altri.
- Protezione in fabbrica di tutti i componenti della macchina che possono essere esposti a materiali corrosivi.
- Il trattamento comprende masse radianti del refrigeratore E-Coat, rivestimento aggiuntivo sulla valvola idraulica principale, adesivo termorestringente su tubi idraulici, raccordi e cavi elettrici, lubrificazione di tutte le cerniere, cofanatura Zerust® per lavori con componenti elettronici in presenza di vapore, alternatore per impieghi extra gravosi, prefiltro motore a turbina e vernice protettiva su vano motore, telaio interno e tutte le parti metalliche non verniciate.