- Miglioramento dell'efficienza dei consumi fino al 10% rispetto alle pale della Serie K e fino al 25% rispetto a quelle della Serie H.**
- Il motore ACERT ad alta densità di potenza consuma meno combustibile fornendo la potenza e la coppia quando occorre.
- La modalità Economy produttiva di serie assicura il massimo risparmio di combustibile con il minimo impatto sulla produttività.
**I risultati effettivi possono variare in funzione di diversi fattori quali, tra gli altri, ma non solo, la configurazione della macchina, la tecnica dell'operatore, l'applicazione della macchina, il clima, ecc.