Pale gommate medie 972M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
298 HP
222 kW
Peso operativo
54.871 lb
24.897 kg
Capacità benna
3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)
3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)

Descrizione generale

Prestazioni del caricatore ai vertici del settore

La pala gommata Cat® 972M offre notevoli risparmi sul consumo di combustibile abbattendo i costi a lungo termine. Questa macchina rispetta gli standard sulle emissioni ed è progettata per migliorare i consumi senza compromettere le prestazioni. L'affidabilità, la lunga durata e la versatilità rendono questa macchina perfetta per soddisfare le vostre esigenze.

Vantaggi

Fino al 30% Maggiore produttività

La trasmissione con frizione di blocco e il motore più potente migliorano le prestazioni della macchina, la risposta e l'efficienza dei consumi. La macchina è dotata di benne facili da caricare e sistema PAYLOAD.

Progettato per gli operatori

Dotato di un sedile regolabile di ultima generazione e di un rivoluzionario sistema di sospensioni. I comandi sono intuitivi e semplici da usare. L'eccellente visibilità offre una visuale ottimale all'operatore.

Fino al 15% Manutenzione a costi ridotti

Gli intervalli di manutenzione prolungati garantiscono risparmio di tempo, denaro ed energia. L'accesso ai punti di manutenzione è facile e rapido.

Caratteristiche tecniche di 972M

Potenza netta - ISO 9249 298 HP 222 kW
Emissioni Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA
Potenza massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 - Unità metriche 329 HP 242 kW
Potenza massima - 1.800 giri/min - SAE J1995 330 HP 246 kW
Modello motore Cat C9.3 Cat C9.3
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Potenza massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 325 HP 242 kW
Potenza netta massima - 1.700 giri/min - SAE J1349 - Unità metriche 302 HP 222 kW
Potenza massima - 1.800 giri/min - SAE J1995 - Unità metriche 334 HP 246 kW
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - SAE J1349 298 HP 222 kW
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - ISO 9249 298 HP 222 kW
Potenza netta massima - 1.700 giri/min - ISO 9249 - Unità metriche 302 HP 222 kW
Coppia netta massima - 1.000 giri/min 1.204 ft-lb 1.632 N·m
Coppia lorda di picco - 1.200 giri/min - SAE J1995 1.275 ft-lb 1.728 N·m
Coppia lorda di picco - 1.200 giri/min - ISO 14396 1.261 ft-lb 1710 N·m
Peso operativo 54.871 lb 24.897 kg
Nota Peso in base a una configurazione della macchina con pneumatici Michelin radiali 26.5R25 XHA2 L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, bloccaggio manuale del differenziale/assali con differenziale aperto (anteriore/posteriore), protezione trasmissione, impianto secondario dello sterzo, insonorizzazione e benna da 4,8 m³ (6,28 yd³) per uso generale con BOCE. Peso in base a una configurazione della macchina con pneumatici Michelin radiali 26.5R25 XHA2 L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, bloccaggio manuale del differenziale/assali con differenziale aperto (anteriore/posteriore), protezione trasmissione, impianto secondario dello sterzo, insonorizzazione e benna da 4,8 m³ (6,28 yd³) per uso generale con BOCE.
Capacità benna 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)
Forza di strappo 44.075 lbf 196 kN
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Senza flessione dello pneumatico 38.396 lb 17.421 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Con flessione dello pneumatico 35.626 lb 16.164 kg
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (2) Piena conformità allo standard ISO 143971:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Piena conformità allo standard ISO 143971:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Retromarcia - 2 9.3 mile/h 15 km/h
Marcia avanti - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Retromarcia - 1 4.7 mile/h 7.6 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Marcia avanti - 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
Marcia avanti - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Retromarcia - 3 16.5 mile/h 26.5 km/h
Retromarcia - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 826 mm (32,5 pollici). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 826 mm (32,5 pollici).
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4.496 psi 31 kPa
Ciclo idraulico - Totale 10.7 s 10.7 s
Tipo di pompa dell'attrezzatura Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.200 giri/min 95 gal/min 360 l/min
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 15.1 gal (US) 57 l
Trasmissione 15.5 gal (US) 58.5 l
Sistema di raffreddamento 18.9 gal (US) 71.6 l
Basamento 6.5 gal (US) 24.5 l
Serbatoio idraulico 33 gal (US) 125 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 15.1 gal (US) 57 l
Serbatoio del combustibile 79.8 gal (US) 302 l
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Livello di pressione sonora esterna (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Nota *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Carreggiata 7.33 ft 2.23 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.83 ft 1.775 mm
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2.25 ft 680 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.75 ft 3.587 mm
Distanza libera da terra 1.42 ft 434 mm
Angolo di richiamo al suolo 41 gradi 41 gradi
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.58 ft 3.522 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 14.67 ft 4.458 mm
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 8.17 ft 2.5 mm
Nota Tutte le dimensioni sono indicative e si basano sugli pneumatici L3 Michelin XHA2. Tutte le dimensioni sono indicative e si basano sugli pneumatici L3 Michelin XHA2.
Passo 11.67 ft 3550 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 56° 56°
Larghezza massima agli pneumatici 9.92 ft 3009 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 12.58 ft 3.843 mm
Lunghezza totale - Senza benna 25.58 ft 7.774 mm
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 50 gradi 50 gradi
Altezza - Sommità del cofano 9.25 ft 2.818 mm
Altezza - Sommità del cofano 9.25 ft 2.818 mm
Lunghezza totale - Senza benna 26.67 ft 8.109 mm
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 8.17 ft 2.5 mm
Passo 11.67 ft 3550 mm
Larghezza massima agli pneumatici 9.92 ft 3009 mm
Nota Tutte le dimensioni sono indicative e si basano sugli pneumatici L3 Michelin XHA2. Tutte le dimensioni sono indicative e si basano sugli pneumatici L3 Michelin XHA2.
Distanza libera da terra 1.42 ft 434 mm
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2.58 ft 778 mm
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 gradi 49 gradi
Carreggiata 7.33 ft 2.23 mm
Angolo di richiamo al suolo 39 gradi 39 gradi
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 15.75 ft 4.793 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.83 ft 1775 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 71gradi 71gradi
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.5 ft 4.14 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.58 ft 3.522 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.75 ft 3.587 mm
Emissioni Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA
Campo della benna 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)

972M Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C9.3 conforme agli standard sulle emissioni Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 4 Final/Stage IV
  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM, Clean Emissions Module) con filtro antiparticolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), serbatoio e pompa DEF (Diesel Exhaust Fluid) (modelli Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Separatore acqua/combustibile
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Modalità Economy (selezionabile)
  • Trasmissione powershift epicicloidale, automatica (4 marce avanti e 4 retromarce)
  • Convertitore di coppia, frizione di blocco con statore a ruota libera

CABINA

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata (Struttura ROPS/FOPS)
  • Supporti viscosi
  • Display touchscreen multifunzione da 18 cm (7 pollici) a colori per la telecamera con visione posteriore, l'orologio e i parametri della macchina
  • Comandi elettroidraulici, funzione di sollevamento e inclinazione SAL (leva ad asse singolo)
  • Sterzo con joystick elettroidraulico, sensibile alla velocità con retroazione della forza
  • Predisposizione per la radio (intrattenimento) comprensiva di antenna, altoparlanti e convertitore (12 V, 10 A)
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore e sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Portabicchieri (2) con vano portaoggetti per telefono cellulare/lettore MP3
  • Blocco dei circuiti benna/attrezzature
  • Appendiabiti (2)
  • Filtro dell'aria in cabina
  • Scalette e corrimano di accesso alla cabina ergonomica
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Due plafoniere (cabina)
  • Specchietti retrovisori esterni con specchietti orientabili integrati
  • Tastierino con 16 interruttori a membrana sul montante
  • 2 prese 12 V
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto) a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza retrattile da 51 mm (2 pollici), con indicatore
  • Parasole anteriore
  • Tergilavavetri anteriore e posteriore, tergicristallo anteriore ad azione intermittente
  • Finestrino scorrevole (lati sinistro e destro)
  • Fermo cabina

SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPUTERIZZATO

  • Con i seguenti indicatori: Tachimetro/contagiri; Indicatore digitale della marcia inserita; Livello DEF (Diesel Exhaust Fluid) (modelli Tier 4 Final/Stage IV); Temperatura: liquido di raffreddamento del motore, olio idraulico, olio della trasmissione; Livello del combustibile
  • Con i seguenti indicatori di avvertenza: Rigenerazione; Temperatura: olio negli assali, collettore di aspirazione motore; Pressione: olio motore, pressione del combustibile alta/bassa, olio dello sterzo primario, olio dei freni di servizio; Tensione della batteria alta/bassa; Intasamento filtro dell'aria del motore; Intasamento del filtro dell'olio idraulico; Livello dell'olio idraulico basso; Freno di stazionamento; Livello DEF basso (modelli Tier 4 Final/Stage IV); Bypass del filtro della trasmissione

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Batterie (2) esenti da manutenzione, 1.400 CCA
  • Chiavetta di accensione; interruttore di avviamento/arresto del motore
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Sistema di avviamento e carica (24 V)
  • Sistema di illuminazione: Quattro luci di lavoro alogene (montate in cabina); Due luci alogene di circolazione su strada (con segnali); Due luci alogene per il campo visivo posteriore (montate sul cofano)
  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore da 145 A con spazzole
  • Interruttore principale
  • Presa per avviamento (cavi non inclusi)

TECNOLOGIE CAT CONNECT

  • Tecnologie Link: Product Link
  • Tecnologie Detect: Telecamera posteriore

LEVERISMO

  • Leverismo, barra a Z, tubo trasversale in fusione/leva di inclinazione
  • Disinnesto automatico di sollevamento e inclinazione

IMPIANTO IDRAULICO

  • Impianto idraulico con rilevamento del carico
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Ride control, 2 V
  • Prese diagnostiche di pressione remote
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Valvole per il prelievo dell'olio

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata premiscelato con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Cofano non metallico inclinabile a comando elettrico
  • Centri di manutenzione (elettrico e idraulico)
  • Piattaforma, lavavetro
  • Arresto automatico al minimo
  • Parafanghi: anteriori in acciaio con alette parafango/posteriori con estensione
  • Scarichi ecologici di motore, trasmissione e idraulica
  • Predisposizione per dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Griglia, detriti aria
  • Filtri: combustibile, aria motore, olio motore, olio idraulico, trasmissione
  • Refrigeratore combustibile
  • Testine di ingrassaggio
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Parapioggia per prefiltro
  • Indicatori di livello: livello del liquido di raffreddamento del motore, dell'olio idraulico e dell'olio della trasmissione
  • Scatola attrezzi
  • Blocchi antimanomissione

972M Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

TRASMISSIONE

  • Assali: Dispositivi di bloccaggio automatici dei differenziali anteriore/posteriore; Scambiatore di calore dell'olio dell'assale; Tenute per temperature estreme; Protezioni delle tenute
  • Ventola, VPF (variable pitch fan, ventola a passo variabile) con comando automatico e manuale
  • Radiatore per elevati volumi di detriti con ampia distanza tra le alette

CABINA

  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Coperchio metallico per impianto di riscaldamento-ventilazione-condizionamento aria (HVAC)
  • Comandi elettroidraulici, 3ª funzione SAL - Interruttore a rotella aggiuntivo per la 4ª funzione
  • Comandi elettroidraulici, sollevamento e inclinazione del joystick - Interruttori a rotella integrati e aggiuntivi per la 3ª e 4ª funzione
  • Filtro aria a carbonio
  • Specchietti retrovisori esterni riscaldati con specchietti orientabili integrati
  • Prefiltro, HVAC
  • Prefiltro HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth con satellitare Sirius e XM
  • Radio, CB (predisposizione)
  • Sedile riscaldato a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 pollici), con indicatore
  • Volante elettroidraulico con leva del cambio FNR (Forward/Neutral/Reverse, avanti/folle/retromarcia) e selettore della marcia - FNR aggiuntivo con comandi dell'attrezzatura
  • Tetto in metallo
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Parasole posteriore
  • Finestrini montati su gomma
  • Finestrini con protezione anteriore
  • Finestrini con protezione anteriore per impieghi gravosi
  • Finestrini con protezioni complete anteriori, posteriori e laterali

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Quattro luci di lavoro alogene ausiliarie supplementari montate sulla cabina o
  • Due luci di lavoro HI LED ausiliarie supplementari anteriori e due luci di lavoro a LED ausiliarie supplementari posteriori montate sulla cabina con 2 luci di lavoro a LED nella griglia del radiatore e indicatori di direzione anteriori a LED; l'allestimento comprende anche la sostituzione delle quattro luci di lavoro alogene standard montate sulla cabina con quattro luci di lavoro a LED (offerta standard e luci per la circolazione su strada disponibili esclusivamente come luci alogene)
  • Faro rotante stroboscopico color ambra
  • Luci stroboscopiche di retromarcia
  • Spia della cintura di sicurezza esterna
  • Limitatore di velocità - 20 km/h (solo per l'Europa)

MOTORINI DI AVVIAMENTO, BATTERIE E ALTERNATORI

  • Avviamento a freddo - 120V
  • Avviamento a freddo - 240 V

TECNOLOGIE CAT CONNECT

  • Tecnologie Link: VIMS™
  • Tecnologie Payload: Abbonamento Advanced Productivity; Cat Production Measurement 2.0; Stampante; Sistema di scavo per inerti
  • Tecnologie Detect: rilevamento oggetti sul lato posteriore Cat
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

LEVERISMO

  • Braccio lungo
  • Maggiore capacità
  • Predisposizione attacco rapido

ATTREZZATURE

  • Benne serie Performance
  • Attacco rapido Fusion
  • Forche per pallet
  • Forche per tronchi

IMPIANTO IDRAULICO

  • 3ª funzione con Controllo dell'assetto: Leverismo standard; Leverismo High Lift; Leverismo per silvicoltura
  • 4ª funzione con Controllo dell'assetto: Leverismo standard; Leverismo High Lift; Leverismo per silvicoltura

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata premiscelato con protezione antigelo fino a -50 °C (-58 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi basculanti
  • Protezione, trasmissione
  • Sistema di cambio rapido dell'olio motore
  • Prefiltro, turbina
  • Prefiltro, detriti
  • Blocchi ruota

CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER APPLICAZIONE A RICHIESTA

  • Configurazione per la movimentazione degli inerti
  • Movimentatore di rifiuti e di materiali industriali
  • Acciaieria
  • Resistenza alla corrosione

Scopri il confronto tra 972M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia
  • Cat PAYLOAD per pale gommate

    Cat Payload per pale gommate è un sistema di bordo che fornisce la pesatura dinamica per aiutare gli operatori a raggiungere precisi obiettivi di carico. Potrete tenere traccia della produttività giornaliera dalla cabina, grazie all'accesso rapido a informazioni quali il peso desiderato dei dumper, i carichi, i conteggi dei cicli, i movimenti dei materiali e i totali giornalieri.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Payload per pale gommate è un sistema di bordo che fornisce la pesatura dinamica per aiutare gli operatori a raggiungere precisi obiettivi di carico. Potrete tenere traccia della produttività giornaliera dalla cabina, grazie all'accesso rapido a informazioni quali il peso desiderato dei dumper, i carichi, i conteggi dei cicli, i movimenti dei materiali e i totali giornalieri.

Esplora tecnologia
  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Esplora tecnologia