Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 276 CV 206 kW |
Emissioni | Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV |
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - SAE J1349 | 276 CV 206 kW |
Potenza massima - 1.800 giri/min - SAE J1995 - Unità metriche | 315 CV 232 kW |
Potenza netta massima - 1.700 giri/min - SAE J1349 - Unità metriche | 280 CV 206 kW |
Coppia lorda di picco - 1.200 giri/min - SAE J1995 | 1.179 ft·lbf 1.599 N·m |
Potenza massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 - Unità metriche | 311 CV 229 kW |
Cilindrata | 568 in³ 9.3 l |
Potenza massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 | 307 CV 229 kW |
Coppia lorda di picco - 1.200 giri/min - ISO 14396 | 1.166 ft·lbf 1.581 N·m |
Potenza massima - 1.800 giri/min - SAE J1995 | 311 CV 232 kW |
Modello motore | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Coppia netta massima - 1.000 giri/min | 1.126 ft·lbf 1.527 N·m |
Potenza netta massima - 1.700 giri/min - ISO 9249 - Unità metriche | 280 CV 206 kW |
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - ISO 9249 | 276 CV 206 kW |
Nota | L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche. |