La pala gommata universale 982M è ideale per la perfetta esecuzione in 2 passaggi del caricamento di dumper da strada di grandi dimensioni, di operazioni di scavo su scarpate e del caricamento frontale nelle applicazioni su roccia frantumata. I bracci di sollevamento di serie più lunghi rispetto alla 980M rendono la 982M un'eccellente pala per vagoni anche per merito dell'altezza del perno d'incernieramento più elevata. Grazie all'ampia gamma di modelli e misure di benna, la 982M mette a disposizione una nuova fantastica opzione per questa categoria.
Engine Model | Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT | More |
Cilindrata | 763.0 in³ 12.5 l | More |
Potenza massima a 1.700 giri/min – SAE J1995 | 436.0 HP 325.0 kW | More |
Potenza netta (ISO 9249) | 398.0 HP 297.0 kW | More |
Coppia lorda di picco (1.200 giri/min) - SAE J1995 | 1.627 ft·lbf 2.206 N·m | More |
Coppia lorda massima (1.200 giri/min) – ISO 14396 | 1.609 ft·lbf 2182.0 N·m | More |
Coppia netta massima (a 1.100 giri/min) | 1.518 ft·lbf 2058.0 N·m | More |
Massima potenza netta a 1.700 giri/min – SAE J1349 | 398.0 HP 297.0 kW | More |
Nota | L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche. | More |
Potenza massima a 1.700 giri/min - ISO 14396 | 430.0 HP 321.0 kW | More |
Potenza massima a 1.700 giri/min - ISO 14396 (metrica) | 436.0 HP 321.0 kW | More |
Potenza massima a 1.700 giri/min - SAE J1995 (metrica) | 442.0 HP 325.0 kW | More |
Potenza netta massima (1.700 giri/min) - ISO 9249 (metrica) | 404.0 HP 297.0 kW | More |
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - ISO 9249 | 398.0 HP 297.0 kW | More |
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - SAE J1349 (metrica) | 404.0 HP 297.0 kW | More |
Capacità delle benne | 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) | More |
Marcia avanti 4 | 23.3 mile/h 37.5 km/h | More |
Retromarcia - 1 | 4.3 mile/h 7.0 km/h | More |
Retromarcia - 2 | 8.5 mile/h 13.6 km/h | More |
Retromarcia - 3 | 15.0 mile/h 24.1 km/h | More |
Nota | Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L4 con raggio di rotolamento di 914 mm (36 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L4 con raggio di rotolamento di 914 mm (36 in). | More |
Retromarcia 4 | 24.5 mile/h 39.5 km/h | More |
Circuito di raffreddamento | 14.0 gal (US) 53.0 l | More |
Coppa dell'olio motore | 9.8 gal (US) 37.0 l | More |
Differenziali e riduttori finali - Anteriori | 24.3 gal (US) 92.0 l | More |
Differenziali e riduttori finali - posteriori | 24.3 gal (US) 92.0 l | More |
Serbatoio carburante | 112.5 gal (US) 426.0 l | More |
Serbatoio dell'olio idraulico | 48.0 gal (US) 180.0 l | More |
Trasmissione | 20.3 gal (US) 77.0 l | More |
Nota (1) | *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. | More |
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) | 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) | More |
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di pressione sonora esterna (SAE J88:2013) | 78 dB(A)* 78 dB(A)* | More |
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo**: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) | More |
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo**: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) | 109 LWA*** 109 LWA*** | More |
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) | More |
Nota (2) | **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE". **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE". | More |
Nota (3) | ***Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE". ***Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE". | More |
Peso operativo | 78402.0 libbre 35563.0 kg | More |
Nota | Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 6,1 m3 (8,0 yd3) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 6,1 m3 (8,0 yd3) con BOCE. | More |
Nota (2) | Piena conformità allo standard ISO 143971:2007, sezioni da 1 a 6. Piena conformità allo standard ISO 143971:2007, sezioni da 1 a 6. | More |
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° con flessione dello pneumatico | 46473.0 libbre 21080.0 kg | More |
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° senza flessione dello pneumatico | 49368.0 libbre 22393.0 kg | More |
Forza di strappo | 58450.0 260.0 kN | More |
Nota (1) | Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". | More |
Emissioni | Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV | More |
Campo della benna | 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) | More |
Serbatoi del DEF | 5.5 gal (US) 21.0 l | More |
Altezza al vertice del cofano | 10.17 ft 3083.0 mm | More |
Altezza alla sommità del tubo di scarico | 12.25 ft 3719.0 mm | More |
Altezza alla sommità della struttura ROPS | 12.5 ft 3786.0 mm | More |
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento | 15.5 ft 4.743 mm | More |
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto | 2.67 ft 790.0 mm | More |
Angolo di richiamo al suolo | 42 gradi 42 gradi | More |
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto | 48 gradi 48 gradi | More |
Angolo di richiamo alla massima altezza di sollevamento | 57 gradi 57 gradi | More |
Carreggiata | 8.33 ft 2.54 mm | More |
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso | 8.92 ft 2.716 mm | More |
Distanza dal centro ruota posteriore all'attacco | 6.25 ft 1.9 mm | More |
Distanza libera da terra | 1.33 ft 426.0 mm | More |
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento | 12.67 ft 3884.0 mm | More |
Larghezza massima agli pneumatici | 11.5 ft 3.499 mm | More |
Lunghezza totale (senza benna) | 28.17 ft 8.584 mm | More |
Nota | Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. | More |
Passo | 12.5 ft 3.8 mm | More |