RIFIUTI E MATERIALI INDUSTRIALI
- Progettato per l'utilizzo in stazioni di trasferimento, depositi di riciclaggio e cantieri di demolizione.
- La protezione installata in fabbrica migliora il tempo di attività; le protezioni proteggono le guarnizioni degli assali, i cilindri dello sterzo, il basamento, il telaio anteriore, la trasmissione, i cilindri di inclinazione, la cabina inferiore e la scatola posteriore. Il pacchetto include centri di servizio rinforzati, gradini con cavi per impieghi gravosi, deflettori dei cilindri di sollevamento, parafanghi anteriori stretti e parafanghi con deflettori posteriori in acciaio.
- Le opzioni installate in fabbrica disponibili sono: pneumatici in gomma piena, protezione posteriore della macchina, vetro della cabina montato su gomma, prefiltro motore, prefiltro cabina alimentato e filtrato e ventola di raffreddamento a passo variabile.
- Le benne per rifiuti Cat disponibili separatamente sono i modelli da caricamento e trasporto, da compattazione e serraggio, da spianatura e a polipo, che possono essere dotate di tagliente in acciaio o gomma.
ACCIAIERIA
- Progettato per l'ambiente di lavoro gravoso delle acciaierie e delle applicazioni di movimentazione delle scorie.
- Il pacchetto appositamente progettato fornisce protezione dal calore per tubi idraulici, cablaggi e componenti elettrici.
- La protezione protegge il cilindro di inclinazione, le luci di lavoro e la parte inferiore della macchina.
- Il rinforzo irrobustisce i paraurti, i passaruota, i centri di assistenza e il tetto metallico.
- Un sistema di uscita posteriore fornisce scale di emergenza lungo la parte posteriore della macchina.
- I comandi ridondanti a terra, compresi i comandi della trasmissione, del motore e del freno di stazionamento, forniscono un ulteriore livello di sicurezza.
- La benna per scorie CAT è disponibile separatamente.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- Progettato per ambienti corrosivi come impianti di fertilizzanti, industrie chimiche, settore agricolo, porti di acqua salata e altri.
- Protezione in fabbrica di tutti i componenti della macchina che possono essere esposti a materiali corrosivi.
- Il trattamento comprende masse radianti del refrigeratore E-Coat, rivestimento aggiuntivo sulla valvola idraulica principale, adesivo termorestringente su tubi idraulici, raccordi e cavi elettrici, lubrificazione di tutte le cerniere, cofanatura Zerust® per lavori con componenti elettronici in presenza di vapore, alternatore per impieghi extra gravosi, prefiltro motore a turbina e vernice protettiva su vano motore, telaio interno e tutte le parti metalliche non verniciate.