- Il nuovo sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici per fattori di riempimento della benna costantemente alti offre una produttività superiore fino al 10% rispetto al modello Cat precedente.
- La trasmissione powershift con frizione di blocco aumenta l'efficienza dei consumi garantendo prestazioni ottimali.
- La frizione singola e il cambio lock-to-lock consentono un'accelerazione più rapida e una velocità maggiore su terreni in pendenza.
- I profili di applicazione ottimizzano le impostazioni della macchina per diversi impieghi con la semplice pressione di un pulsante.
- Gli ausili al lavoro aiutano gli operatori a migliorare e ottimizzare le proprie capacità operative.
- Le benne della serie Performance utilizzano un approccio basato sul sistema per bilanciare la forma della benna rispetto al leverismo della macchina, determinando fattori di riempimento più alti e una migliore conservazione del materiale rispetto ad altre benne con la stessa capacità nominale.
- Il sistema di arresto automatico del motore al minimo riduce significativamente i tempi di inattività, le ore di funzionamento complessive e il consumo di combustibile.
- I differenziali a slittamento limitato, disponibili a richiesta, aumentano la trazione e riducono lo slittamento degli pneumatici, con conseguente risparmio sui costi di esercizio.
- La configurazione per la movimentazione degli inerti, disponibile su richiesta, offre capacità di carico utile più alte per la gestione degli inerti sfusi.**
- Il motore, la trasmissione e i sistemi idraulici profondamente integrati offrono una produttività e un'efficienza dei consumi senza pari.
**Le configurazioni e le attrezzature opzionali possono variare da regione a regione e richiedono la conformità alla politica Caterpillar sul carico utile. Per i dettagli, rivolgersi al proprio rappresentante o dealer Caterpillar.
- Tecnologie Cat standard per monitorare, gestire e migliorare le attività in cantiere.
– Cat Payload con Assist garantisce una pesatura precisa*** dei carichi utili delle benne. I dati vengono visualizzati in tempo reale per migliorare la produttività e la precisione di carico con ribaltamento manuale.
– Product Link™ collega in modalità wireless la macchina all'ufficio, consentendo di accedere a informazioni chiave sulla produzione e sullo stato della macchina, in modo da prendere decisioni tempestive basate su dati effettivi per una migliore gestione dell'attività.
– Il nuovo sistema automatico di scavo consente all'operatore di automatizzare completamente il caricamento della benna per migliorare i fattori di riempimento e i tempi di caricamento.
– L'impostazione automatica degli pneumatici favorisce una corretta tecnica di caricamento , riducendo significativamente lo slittamento e l'usura degli pneumatici.
– Gli ausili al lavoro e i comandi dell'operatore di bordo semplificano le operazioni.
- Cat Advanced Payload con Assist a richiesta:
– La funzione di assistenza al rovesciamento automatizza il carico della benna finale in modo che corrisponda all'obiettivo dell'unità di trasporto.
– La gestione avanzata degli elenchi, l'integrazione del cantiere e le funzionalità su larga scala aiutano a gestire e migliorare la produttività e la redditività delle operazioni.
- L'abbonamento Cat Productivity opzionale fornisce informazioni dettagliate e complete, utili per agire, che aiutano a gestire e migliorare la produttività e la redditività delle operazioni.
****Vietato per il commercio.
- Gli intervalli di sostituzione prolungati di filtri e liquidi riducono i costi di manutenzione fino al 20%.*
- Il comodo accesso ai centri di manutenzione dell'impianto elettrico e idraulico garantisce una manutenzione facile e sicura.
- La risoluzione dei problemi da remoto può collegare la macchina al reparto di assistenza del dealer per diagnosticare rapidamente i problemi e poter tornare al lavoro.
- L'aggiornamento a distanza assicura che il software sia sempre aggiornato per fornire prestazioni ottimali senza influire sul programma di lavoro.
- L'app Cat aiuta a gestire la posizione, le ore e i programmi di manutenzione delle macchine. Inoltre, segnala la manutenzione necessaria e consente di richiedere assistenza presso il dealer Cat di zona.
- La lubrificazione automatica integrata estende la durata dei componenti e la vita utile.
- Cofano inclinabile monopezzo per accedere alla cabina in modo rapido e agevole.
- Con l'attacco rapido Fusion™, le benne possono essere sostituite senza lasciare la cabina, consentendo il passaggio della macchina da un'attività a un'altra.
*Solo per componenti e liquidi
- Allestimenti specifici per ogni applicazione direttamente dalla fabbrica per prestazioni ottimizzate e una maggiore resistenza negli impieghi più difficili, tra cui:
– I modelli industriali e per la gestione dei rifiuti sono dotati di protezioni e rinforzi necessari per il lavoro in stazioni di trasferimento, centri di riciclaggio, depositi di rottami e cantieri di demolizione.
– Il modello per applicazioni forestali presenta una maggiore capacità di sollevamento e di inclinazione per una movimentazione efficiente e produttiva di tronchi e trucioli in cartiere, stabilimenti per pellettatura e segherie.
– Il modello per acciaierie è progettato per l'ambiente di lavoro gravoso delle acciaierie e delle applicazioni di movimentazione delle scorie, con incorporazione di un ulteriore livello di sicurezza.
– Il modello di macchina per movimentazione blocchi è dotato della forza e della stabilità necessarie per svolgere le attività di cava.