982 XE

Pale gommate medie 982 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta a 1.700 giri/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
404 HP
301 kW
Peso operativo
78264 lb
35510 kg
Campo della benna
4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³
4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³

Descrizione generale

Prestazioni eccellenti con efficienza superiore

La pala gommata Cat® 982 XE offre una maggiore efficienza dei consumi, costi di manutenzione ridotti e prestazioni eccellenti con tecnologie standard di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere le operazioni. Le prestazioni migliorate, l'affidabilità, la lunga durata e la versatilità rendono questa macchina perfetta per soddisfare le vostre esigenze.

Vantaggi

fino al 25% di costi di manutenzione in meno

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

Macchina intelligente per un funzionamento efficiente

La più ampia gamma di tecnologie e le nuove funzioni di assistenza all'operatore consentono di aumentare la produttività.

fino al 35% Migliore efficienza dei consumi

La trasmissione a variazione continua Cat assicura innesti fluidi, accelerazione rapida e velocità su terreni in pendenza. La profonda integrazione della trasmissione, del motore, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento aumenta notevolmente le prestazioni e l'efficienza dei consumi.

Caratteristiche tecniche di 982 XE

Potenza netta a 1.700 giri/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
Modello motore Cat C13 Cat C13
Nota (1) Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014. Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014.
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Potenza del motore a 1.700 giri/min - ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
Potenza lorda a 1.700 giri/min - SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
Coppia netta a 1.100 giri/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Cilindrata 12.5L 12.5L
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
Nota (3) Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%.
Peso operativo 78264 lb 35510 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 3.9 miglia/h 6.2 km/h
Marcia avanti - 2 7.3 miglia/h 11.8 km/h
Marcia avanti - 3 13 miglia/h 20.9 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L4 con raggio di rotolamento di 914 mm (36 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L4 con raggio di rotolamento di 914 mm (36 in).
Retromarcia - 1 4.4 miglia/h 7.1 km/h
Retromarcia - 2 8.4 miglia/h 13.5 km/h
Retromarcia - 3 17.4 miglia/h 28 km/h
Nota (1) * Per macchine vendute nei paesi dell'Unione europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE". * Per macchine vendute nei paesi dell'Unione europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE".
Nota (2) Direttiva dell'Unione europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. Direttiva dell'Unione europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE.
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello di potenza sonora esterna* 107 107
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di pressione sonora esterna (SAE J88:2013) 75 75
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,717 tonnellate metriche (2,995 tonnellate US). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,717 tonnellate metriche (2,995 tonnellate US).
Forza di strappo 59060 lbf 262 kN
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce Peso. Per una configurazione della macchina come definita alla voce Peso.
Nota (2) Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 22418 kg 49410 lb
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 46526 lb 21110 kg
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 L
Basamento 9.8 gal (US) 37 L
Serbatoio del DEF 5.5 gal (US) 21 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 24.3 gal (US) 92 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 24.3 gal (US) 92 L
Serbatoio del combustibile 112.5 gal (US) 426 L
Serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153 L
Trasmissione 20.3 gal (US) 77 L
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4975 psi 34300 kPa
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.250 giri/min 119 gal/min 449 L/min
Ciclo idraulico - Totale 10,1 secondi 10,1 secondi
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 6,1 m3 (8,0 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 6,1 m3 (8,0 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 9.4 ft 2843 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 6.3 ft 1900 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 428 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 12.4 ft 3736 mm
Altezza - Sommità del cofano 10 ft 3036 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 12.6 ft 3801 mm
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2.11 ft 896 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 16.1 ft 5150 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.4 ft 4069 mm
Lunghezza totale - Senza benna 29.11 ft 9104 mm
Carreggiata 8.4 ft 2540 mm
Passo 12.6 ft 3800 mm
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 11.5 ft 3471 mm
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 8.95 ft 2729 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 6.3 ft 1900 mm
Distanza libera da terra 428 mm 1.4 ft
Altezza alla sommità del tubo di scarico 3736 mm 12.4 ft
Altezza - Sommità del cofano 3036 mm 10 ft
Altezza - Sommità della struttura ROPS 3801 mm 12.6 ft
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2.7 ft 791 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 4741 mm 15.6 ft
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 3902 mm 12.9 ft
Lunghezza totale - Senza benna 8597 mm 28.3 ft
Carreggiata 8.4 ft 2540 mm
Passo 3800 mm 12.6 ft
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 11.5 ft 3471 mm
Campo della benna 4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³ 4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³

982 XE Attrezzatura standard

Cabina

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo, joystick
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Display touchscreen
  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Specchietti, riscaldati
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore, retrattile
  • Parasole, posteriore, retrattile
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore
  • Finestrini, anteriori, vetro smussato laminato di sicurezza

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro
  • Ausili per i comandi e OMM elettronico

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C13
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, differenziali aperti
  • Assali con scarichi ecologici
  • Trasmissione, a variazione continua
  • Controllo spinta a terra
  • Modalità di blocco dell'acceleratore
  • Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura
  • Mantenimento della posizione e della velocità su pendenze
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, impianto load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto dello sterzo, impianto load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci per il campo visivo posteriore
  • Luci: circolazione su strada con indicatori di direzione

Sistema di monitoraggio

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)

LEVERISMO

  • Sollevamento standard, barra a Z
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione

982 XE Attrezzatura a richiesta

Cabina

  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Montaggio radio (FM, AM, USB, BT)
  • Montaggio radio (DAB+)
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Sistema per la visione a 360°
  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Finestrini, anteriori, per impieghi gravosi o con protezioni complete

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Stampante Cat Payload

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, differenziali a slittamento limitato
  • Assali, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IDRAULICA

  • 3a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED
  • Faro rotante

Sistema di monitoraggio

  • Luci stroboscopiche di retromarcia

LEVERISMO

  • Sollevamento elevato, barra a Z

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Serbatoio del combustibile con sistema di rifornimento rapido
  • Scatola attrezzi
  • Cunei di fermo ruota
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Movimentazione di inerti
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Impieghi forestali, movimentazione tronchi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per pale gommate di nuova generazione

    Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 982 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 982 XE.

Avvia tour del 982 XE
close

Verifica le offerte correnti per  982 XE

Visualizza più offerte