972 XE

Pale gommate medie 972 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza del motore a 1.600 giri/min – ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Peso operativo
54858 lb
24890 kg
Campo della benna
2,8-14 m³ (3,75-18,25 yd³)
2,8-14 m³ (3,75-18,25 yd³)

Descrizione generale

Elevate prestazioni con efficienza superiore

La pala gommata Cat® 972 XE offre una maggiore efficienza dei consumi, costi di manutenzione ridotti e prestazioni eccellenti con tecnologie standard di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere le operazioni. Le prestazioni migliorate, l'affidabilità, la lunga durata e la versatilità rendono questa macchina perfetta per soddisfare le vostre esigenze.

Vantaggi

Fino al 25% in meno di costi di manutenzione

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, realizzerete più lavoro a costi inferiori rispetto ai modelli Cat precedenti.

Macchina intelligente per un funzionamento efficiente

La più ampia gamma di tecnologie e le nuove funzioni di assistenza all'operatore consentono di aumentare la produttività.

Fino al 35% Migliore efficienza dei consumi

La trasmissione a variazione continua Cat assicura innesti fluidi, accelerazione rapida e velocità su terreni in pendenza. La profonda integrazione della trasmissione, del motore, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento aumenta notevolmente le prestazioni e l'efficienza dei consumi.

Caratteristiche tecniche di 972 XE

Potenza del motore a 1.600 giri/min – ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Potenza lorda a 1.600 giri/min – SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza netta a 1.600 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 316 HP 236 kW
Nota (1) Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Tier 4 Final e Giappone 2014. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Tier 4 Final e Giappone 2014.
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Coppia netta a 1.200 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1287 ft-lb 1745 N·m
Cilindrata 9,3 L 9,3 L
Coppia del motore a 1.200 giri/min – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 N·m
Nota (3) I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e bio* con ridotte emissioni di gas serra: ? Biodiesel fino a B20 (FAME) **? Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100%* Vedere le linee guida per la corretta applicazione. Consultare il dealer Cat o le ?Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina? (SEBU6250) per dettagli. **Per l'utilizzo di miscele superiori, consultare il dealer Cat. I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e bio* con ridotte emissioni di gas serra: ? Biodiesel fino a B20 (FAME) **? Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100%* Vedere le linee guida per la corretta applicazione. Consultare il dealer Cat o le ?Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina? (SEBU6250) per dettagli. **Per l'utilizzo di miscele superiori, consultare il dealer Cat.
Coppia lorda a 1.200 giri/min – SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 N·m
Peso operativo 54858 lb 24890 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJTL3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,8 m³ (6,25 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJTL3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,8 m³ (6,25 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.1 miglia/h 6.7 km/h
Marcia avanti - 2 8.4 miglia/h 13.4 km/h
Marcia avanti - 3 15 miglia/h 24.1 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33"). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33").
Retromarcia - 1 4.5 miglia/h 7.3 km/h
Retromarcia - 2 9.2 miglia/h 14.8 km/h
Retromarcia - 3 16.5 miglia/h 26.6 km/h
Retromarcia - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Nota (1) *Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le Direttive UE. *Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le Direttive UE.
Nota (2) ***Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. ***Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE.
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello di potenza sonora esterna* 108 108
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di pressione sonora esterna (SAE J88:2013) 76 76
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Nota Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).
Forza di strappo 44072 lb 196 kN
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce Peso. Per una configurazione della macchina come definita alla voce Peso.
Nota (2) Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 17505 kg 35582 lb
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 35919 lb 16297 kg
Sistema di raffreddamento 17.4 gal (US) 66 L
Basamento 6.1 gal (US) 23 L
Serbatoio del DEF 6.9 gal (US) 26 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 15.1 gal (US) 57 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 15.1 gal (US) 57 L
Serbatoio del combustibile 80.1 gal (US) 303 L
Serbatoio idraulico 30.1 gal (US) 114 L
Trasmissione 15.5 gal (US) 58.5 L
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4496 psi 31000 kPa
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.250 giri/min 99 gal/min 373 L/min
Ciclo idraulico - Totale 10,7 secondi 10,7 secondi
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 5,4 m3 (7,1 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 5,4 m3 (7,1 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 8.1 ft 2458 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.1 ft 1775 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 424 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.8 ft 3531 mm
Altezza - Sommità del cofano 9.5 ft 2850 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.1 ft 3593 mm
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2.6 ft 782 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 15.9 ft 4804 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.8 ft 4183 mm
Lunghezza totale - Senza benna 26.6 ft 8069 mm
Carreggiata 7.3 ft 2230 mm
Passo 11.8 ft 3550 mm
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.11 ft 3012 mm
Angolo di richiamo al suolo 37 gradi 37 gradi
Angolo di richiamo alla massima altezza 71 gradi 71 gradi
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 gradi 49 gradi
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.1 ft 1775 mm
Distanza libera da terra 420 mm 1.4 ft
Altezza alla sommità del tubo di scarico 3527 mm 11.7 ft
Altezza - Sommità del cofano 2846 mm 9.4 ft
Altezza - Sommità della struttura ROPS 3589 mm 11 ft
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2.2 ft 682 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 4464 mm 14.7 ft
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 3843 mm 12.7 ft
Lunghezza totale - Senza benna 7731 mm 25.5 ft
Carreggiata 7.3 ft 2230 mm
Passo 3550 mm 11.8 ft
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.11 ft 3012 mm
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 gradi 49 gradi
Angolo di richiamo al suolo 39 gradi 39 gradi
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 8 ft 2458 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 56° 56°
Campo della benna 2,8-14 m³ (3,75-18,25 yd³) 2,8-14 m³ (3,75-18,25 yd³)

972 XE Attrezzatura standard

Cabina

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo, joystick
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Display touchscreen
  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Specchietti, riscaldati
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore, retrattile
  • Parasole, posteriore, retrattile
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore
  • Finestrino, anteriore, laminato

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro
  • Ausili per i comandi e OMM elettronico

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C9.3B
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, bloccaggio differenziale anteriore
  • Assali con scarichi ecologici
  • Trasmissione, a variazione continua
  • Controllo spinta a terra
  • Modalità di blocco dell'acceleratore
  • Mantenimento della posizione e della velocità su pendenze
  • Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, funzione load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile elettroidraulica
  • Impianto dello sterzo, impianto load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci per il campo visivo posteriore
  • Luci: circolazione su strada con indicatori di direzione

Sistema di monitoraggio

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)

LEVERISMO

  • Sollevamento standard, barra a Z
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione

972 XE Attrezzatura a richiesta

Cabina

  • Montaggio radio (FM, AM, USB, BT)
  • Montaggio radio (DAB+)
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Sistema di visione multiview (360�)
  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Protezione totale finestrino cabina

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Stampante Cat Payload

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, blocchi differenziali automatici, anteriore e posteriore
  • Assali, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IDRAULICA

  • 3a e 4a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED
  • Faro rotante

Sistema di monitoraggio

  • Luci stroboscopiche di retromarcia

LEVERISMO

  • Sollevamento elevato, barra a Z

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi basculanti
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Scatola attrezzi
  • Cunei di fermo ruota
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Movimentazione di inerti
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Resistenza alla corrosione

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per pale gommate di nuova generazione

    Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 972 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 972 XE.

Avvia tour del 972 XE
close

Verifica le offerte correnti per  972 XE

Visualizza più offerte