966 XE

Pale gommate medie 966 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza del motore a 1.600 giri/min – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Peso operativo
51124 lb
23196 kg
Campo della benna
2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 yd³)
2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 yd³)

Descrizione generale

Elevate prestazioni con efficienza superiore

La pala gommata 966 XE Cat® offre maggiore efficienza dei consumi, costi di manutenzione ridotti e prestazioni eccellenti con tecnologie standard di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere le operazioni. Le prestazioni migliorate, l'affidabilità, la lunga durata e la versatilità rendono questa macchina perfetta per soddisfare le vostre esigenze.

Vantaggi

Fino al 25% in meno di costi di manutenzione

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, realizzerete più lavoro a costi inferiori rispetto ai modelli Cat precedenti.

Macchina intelligente per un funzionamento efficiente

La più ampia gamma di tecnologie e le nuove funzioni di assistenza all'operatore consentono di aumentare la produttività.

Fino al 35% Migliore efficienza dei consumi

La trasmissione a variazione continua Cat assicura innesti fluidi, accelerazione rapida e velocità su terreni in pendenza. La profonda integrazione della trasmissione, del motore, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento aumenta notevolmente le prestazioni e l'efficienza dei consumi.

Caratteristiche tecniche di 966 XE

Potenza del motore a 1.600 giri/min – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Potenza lorda a 1.600 giri/min – SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza netta a 1.600 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 298 HP 222 kW
Nota (1) Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Coppia netta a 1.200 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1226 HP 1662 N·m
Nota (3) I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e bio* con emissioni ridotte di gas serra: biodiesel fino a B20 (FAME) ** Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100% * Vedere le linee guida per una corretta applicazione. Per dettagli, consultare il dealer Cat o le raccomandazioni sui liquidi per le macchine Caterpillar (SEBU6250).** Per l'utilizzo di miscele superiori, consultare il dealer Cat. I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e bio* con emissioni ridotte di gas serra: biodiesel fino a B20 (FAME) ** Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100% * Vedere le linee guida per una corretta applicazione. Per dettagli, consultare il dealer Cat o le raccomandazioni sui liquidi per le macchine Caterpillar (SEBU6250).** Per l'utilizzo di miscele superiori, consultare il dealer Cat.
Coppia lorda a 1.200 giri/min – SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Coppia del motore a 1.200 giri/min – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Cilindrata 9,3 L 9,3 L
Peso operativo 51124 lb 23196 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Marcia avanti - 2 8 miglia/h 13 km/h
Marcia avanti - 3 14.1 miglia/h 22.7 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33"). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33").
Retromarcia - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Retromarcia - 2 8 miglia/h 13 km/h
Retromarcia - 3 17.9 miglia/h 28.8 km/h
Nota (1) **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le Direttive UE. **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le Direttive UE.
Nota (2) ***Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. ***Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE.
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello di potenza sonora esterna* 105 105
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di pressione sonora esterna (SAE J88:2013) 74 74
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Nota Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).
Forza di strappo 38999 lb 174 kN
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce �Peso�. Per una configurazione della macchina come definita alla voce �Peso�.
Nota (2) Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 15981 kg 35224 lb
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 32727 lb 14849 kg
Sistema di raffreddamento 17.4 gal (US) 66 L
Basamento 6.1 gal (US) 23 L
Serbatoio del DEF 6.9 gal (US) 26 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 15.1 gal (US) 57 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 15.1 gal (US) 57 L
Serbatoio del combustibile 80.1 gal (US) 303 L
Serbatoio idraulico 30.1 gal (US) 114 L
Trasmissione 16.6 gal (US) 63 L
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4496 psi 31000 kPa
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.250 giri/min 92 gal/min 348 L/min
Ciclo idraulico - Totale 10,1 secondi 10,1 secondi
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 8.1 ft 2458 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.1 ft 1775 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 424 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.8 ft 3531 mm
Altezza - Sommità del cofano 9.5 ft 2580 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.1 ft 3593 mm
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2.6 ft 782 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 15.9 ft 4804 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.8 ft 4183 mm
Lunghezza totale - Senza benna 26.6 ft 8069 mm
Carreggiata 7.3 ft 2230 mm
Passo 11.8 ft 3550 mm
Angolo di richiamo al suolo 37 gradi 37 gradi
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.11 ft 3012 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 71 gradi 71 gradi
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 gradi 49 gradi
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 7.7 ft 2290 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.1 ft 1775 mm
Distanza libera da terra 424 mm 1.4 ft
Altezza alla sommità del tubo di scarico 3531 mm 11.8 ft
Altezza - Sommità del cofano 2580 mm 9.5 ft
Altezza - Sommità della struttura ROPS 3593 mm 11.1 ft
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto 2 ft 635 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 4245 mm 13.11 ft
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 3687 mm 12.1 ft
Lunghezza totale - Senza benna 7399 mm 24.4 ft
Carreggiata 7.3 ft 2230 mm
Passo 3550 mm 11.8 ft
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.11 ft 3012 mm
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 50 gradi 50 gradi
Angolo di richiamo al suolo 40 gradi 40 gradi
Angolo di richiamo alla massima altezza 62 gradi 62 gradi
Campo della benna 2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 yd³) 2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 yd³)

966 XE Attrezzatura standard

Cabina

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo, joystick
  • Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Display touchscreen
  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore, retrattile
  • Parasole, posteriore, retrattile
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore
  • Finestrino, anteriore, laminato

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro
  • Ausili per i comandi e OMM elettronico

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C9.3B
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, bloccaggio differenziale anteriore
  • Trasmissione powershift, epicicloidale, automatica
  • Convertitore di coppia con dispositivo di blocco
  • Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura
  • Impianto frenante integrato (IBS)
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, impianto load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto dello sterzo, impianto load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci di marcia anteriori con indicatori di direzione, 2 luci per il campo visivo posteriore

Sistema di monitoraggio

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)

LEVERISMO

  • Sollevamento standard, barra a Z
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione

966 XE Attrezzatura a richiesta

Cabina

  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Sterzo HMU
  • Montaggio radio (FM, AM, USB, BT)
  • Montaggio radio (DAB+)
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Sistema di visione multiview (360�)
  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Specchietti, riscaldati
  • Protezione totale finestrino cabina

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Stampante Cat Payload

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, blocchi differenziali automatici, anteriore e posteriore
  • Assali, carichi ecologici, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IDRAULICA

  • 3a e 4a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED
  • Faro rotante

Sistema di monitoraggio

  • Luci stroboscopiche di retromarcia

LEVERISMO

  • Sollevamento elevato, barra a Z

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Accesso posteriore alla cabina
  • Scatola attrezzi
  • Cunei di fermo ruota
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Movimentazione di inerti
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Silvicoltura
  • Scavo di gallerie
  • Resistenza alla corrosione

Scopri il confronto tra 966 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 966 XE.

Avvia tour del 966 XE
close

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Payload per pale gommate di nuova generazione

    Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  966 XE

Visualizza più offerte