950

Pale gommate medie 950

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima - 2.100 giri/min - ISO 14396
249 HP
186 kW
Peso operativo
42461 lb
19260 kg
Modello motore
Cat C7.1
Cat C7.1

Descrizione generale

LAVORATE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE E MOVIMENTATE PIÙ MATERIALE

La pala gommata Cat 950 garantisce prestazioni eccellenti con tecnologie di serie di facile utilizzo, aumentando l'efficienza dell'operatore e assicurando fattori di riempimento coerenti della benna per favorire la produttività. Gli intervalli di manutenzione prolungati sono garanzia di costi inferiori. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere il lavoro. Le prestazioni, l'affidabilità, la durata e la versatilità migliorate sono garanzia di una macchina in grado di soddisfare le esigenze più specifiche.

Vantaggi

Fino al 30% di costi di manutenzione in meno*

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione estesi, alla risoluzione dei problemi da remoto e alla funzionalità di aggiornamento flash. Acquisite una migliore visualizzazione dei punti di manutenzione con il sistema di luci di servizio sotto il cofano a richiesta.

**Rispetto ai modelli Cat 950 serie M/L

Macchina intelligente per un funzionamento efficiente

Le tecnologie Cat integrate come Cat Payload** con Assist e gli ausili al lavoro di bordo semplificano il funzionamento della macchina rendendo il cantiere più efficiente.

**Vietato per il commercio

Fino al 10% Maggiore produttività*

Il nuovo sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici offre carico automatizzato, fattori di riempimento elevati uniformi e una ridotta usura degli pneumatici stessi, mentre Cat Payload with Assist consente di caricare sempre al livello target per aumentare la produttività.

*Rispetto ai modelli Cat 950 serie M/L

Caratteristiche tecniche di 950

Potenza massima - 2.100 giri/min - ISO 14396 249 HP 186 kW
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza lorda massima - 2.100 giri/min - SAE J1995 253 HP 188 kW
Potenza netta massima a 2.100 giri/min - ISO 9249 231 HP 172 kW
Coppia del motore a 1.300 giri/min - ISO 14396:2002 908 ft·lbf 1231 N·m
Coppia lorda a 1.300 giri/min – SAE J1995:2014 916 ft·lbf 1242 N·m
Coppia netta massima - 1.300 giri/min - ISO 9249 863 ft·lbf 1170 N·m
Cilindrata 427 in³ 7 L
Nota Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (2) Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%.
Peso operativo 42461 lb 19260 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con barra a Z per sollevamento in parallelo, pneumatici radiali Bridgestone 23.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con barra a Z per sollevamento in parallelo, pneumatici radiali Bridgestone 23.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Marcia avanti - 2 7.5 miglia/h 12 km/h
Marcia avanti - 3 12 miglia/h 19.3 km/h
Marcia avanti - 4 16 miglia/h 25.7 km/h
Marcia avanti - 5 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Retromarcia - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Retromarcia - 2 7.5 miglia/h 12 km/h
Retromarcia - 3 16 miglia/h 25.7 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 787 mm (31"). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 787 mm (31").
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 ¹ 107 dB(A) 107 dB(A)
Nota ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK. ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK.
Nota (1) ¹Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701 ¹Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 24694 lb 11201 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 26369 lb 11961 kg
Forza di strappo 40690 lbf 181 kN
Nota Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (1) Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Capacità di rifornimento di servizio Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Capacità di rifornimento di servizio
Serbatoio del combustibile 68.6 gal (US) 259.5 L
Serbatoio del DEF 4 gal (US) 15 L
Sistema di raffreddamento 14.3 gal (US) 54 L
Basamento 5.5 gal (US) 21 L
Trasmissione 11.4 gal (US) 43 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 11.4 gal (US) 43 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 11.4 gal (US) 43 L
Serbatoio idraulico 25.6 gal (US) 97 L
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2,340 giri/min 85 gal/min 322 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4250 psi 29300 kPa
Ciclo idraulico - Totale 9.1 s 9.1 s
Altezza - Sommità del cofano 8.83 ft 2695 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.33 ft 3456 mm
Distanza libera da terra 1.08 ft 354 mm
Passo 11 ft 3350 mm
Lunghezza totale - Senza benna 23.08 ft 7024 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2 ft 623 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 13.08 ft 4009 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 10.67 ft 3255 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 59 ° 59 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 ° 49 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.33 ft 2824 mm
Carreggiata 7 ft 2140 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m3 (4,1 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m3 (4,1 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altezza - Sommità del cofano 8.83 ft 2695 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.33 ft 3456 mm
Distanza libera da terra 1.08 ft 354 mm
Passo 11 ft 3350 mm
Lunghezza totale - Senza benna 24.58 ft 7490 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.5 ft 775 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 14.75 ft 4514 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 11.83 ft 3615 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 56 ° 56 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 ° 49 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.33 ft 2824 mm
Carreggiata 7 ft 2140 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m3 (4,1 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m3 (4,1 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci di marcia anteriori con indicatori di direzione, 2 luci per il campo visivo posteriore
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi

IDRAULICA

  • Impianto dello sterzo, impianto load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Sistema dell'attrezzatura, impianto load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi

LEVERISMO

  • *Non tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le regioni, soggetto a disponibilità
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione
  • Sollevamento parallelo, barra a Z*

Sistema di monitoraggio

  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)
  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Profili di applicazione
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • Ausili al lavoro

CABINA

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Sterzo HMU
  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Finestrino, anteriore, laminato
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore
  • Display touchscreen
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Parasole, anteriore e posteriore, retrattile
  • Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica

TRASMISSIONE

  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Freni di servizio, impianto idraulico, dischi in bagno d'olio sigillati, indicatori di usura, impianto frenante integrato (IBS, Integrated Braking System)
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla
  • Trasmissione, contralbero, powershift automatico
  • Assali, bloccaggio differenziale anteriore
  • Convertitore di coppia con dispositivo di blocco
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Motore Cat C7.1

950 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada
  • Cunei di fermo ruota
  • Scatola attrezzi
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico**
  • **Di serie o a richiesta a seconda dell'area geografica. Rivolgetevi al vostro dealer.
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Accesso posteriore alla cabina

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Faro rotante
  • Luci: LED
  • Luci stroboscopiche di retromarcia

IDRAULICA

  • 3a e 4a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

LEVERISMO

  • *Non tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le regioni, soggetto a disponibilità
  • Sollevamento standard, barra a Z*
  • Braccio lungo disponibile con entrambi i leverismi*

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Stampante Cat Payload
  • Ausili per i comandi e OMM elettronico
  • Cat Advanced Payload

CABINA

  • Specchietti, riscaldati
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Radio per intrattenimento
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Protezione totale finestrino cabina
  • Finestrini, anteriori, per impieghi gravosi
  • Sterzo, joystick
  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Predisposizione radio CB
  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Sistema di visione multiview (360°)
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Assali, carichi ecologici, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Assali, blocchi differenziali automatici, anteriore e posteriore
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali
  • Ventola di raffreddamento, reversibile

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Scavo di gallerie***
  • Resistenza alla corrosione
  • Contrappeso ausiliario
  • ***Solo Giappone
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Silvicoltura

Scopri il confronto tra 950 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Verifica le offerte correnti per  950

Visualizza più offerte