962

Pale gommate medie 962

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima - 2.100 giri/min - ISO 14396
269 HP
201 kW
Modello motore
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso operativo
44469 lb
20171 kg

Descrizione generale

Versatilità. Affidabilità. Comfort… vuol dire prestazioni superiori

La pala gommata Cat 962 garantisce prestazioni eccellenti con tecnologie standard di facile utilizzo, aumentando l'efficienza dell'operatore e assicurando fattori di riempimento della benna elevati per una maggiore produttività Gli intervalli di manutenzione prolungati sono garanzia di costi inferiori. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere le operazioni. Le prestazioni migliorate, l'affidabilità, la lunga durata e la versatilità rendono questa macchina perfetta per soddisfare le vostre esigenze.

Vantaggi

Fino al 35% Di costi di manutenzione in meno*

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione estesi, alla risoluzione dei problemi da remoto e alla funzionalità di aggiornamento flash. Acquisite una migliore visualizzazione dei punti di manutenzione con il sistema di luci di servizio sotto il cofano a richiesta.

*Rispetto ai modelli Cat 962M/serie L

Macchina intelligente per un funzionamento efficiente

Le tecnologie Cat integrate come Cat Payload** con Assist e gli ausili al lavoro di bordo agevolano il funzionamento della macchina rendendo il cantiere più efficiente.

**Vietato per il commercio

Fino al 10% Maggiore produttività*

Il nuovo sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici offre carico automatizzato, fattori di riempimento elevati uniformi e una ridotta usura degli pneumatici stessi, mentre Cat Payload with Assist consente di caricare sempre al livello target per aumentare la produttività.

*Rispetto ai modelli Cat 962M/serie L

Caratteristiche tecniche di 962

Potenza massima - 2.100 giri/min - ISO 14396 269 HP 201 kW
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza massima - 2.100 giri/min - ISO 14396 - Unità metriche 273 HP 273 kW
Coppia netta massima - 1.400 giri/min - ISO 9249 867 ft·lbf 1176 N·m
Potenza netta massima a 2.100 giri/min - ISO 9249 251 HP 187 kW
Potenza netta massima - 2.100 giri/min - ISO 9249 - Unità metriche 255 mhp 255 mhp
Potenza netta massima a 2.100 giri/min - SAE J1349 251 HP 187 kW
Potenza lorda massima - 2.100 giri/min - SAE J1995 273 HP 203 kW
Potenza lorda massima - 2.100 giri/min - SAE J1995 - Unità metriche 277 mhp 277 mhp
Coppia lorda massima - 1.400 giri/min 918 ft·lbf 1245 N·m
Coppia lorda massima - 1.400 giri/min - SAE J1995 926 ft·lbf 1256 N·m
Cilindrata 427 in³ 7 L
Nota Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014. Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (2) Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino al: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).* Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino al: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).*
Peso operativo 44469 lb 20171 kg
Nota Peso basato su una configurazione di macchina con leverismo con barra a Z a sollevamento parallelo, pneumatici radiali Bridgestone 23.5R25 VJT L3, serbatoi dei liquidi pieni, operatore, contrappeso di serie, avviamento a freddo, controllo dell'assetto, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione di macchina con leverismo con barra a Z a sollevamento parallelo, pneumatici radiali Bridgestone 23.5R25 VJT L3, serbatoi dei liquidi pieni, operatore, contrappeso di serie, avviamento a freddo, controllo dell'assetto, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Marcia avanti - 2 7.5 miglia/h 12 km/h
Marcia avanti - 3 12 miglia/h 19.3 km/h
Marcia avanti - 4 16 miglia/h 25.7 km/h
Marcia avanti - 5 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Retromarcia - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Retromarcia - 2 7.5 miglia/h 12 km/h
Retromarcia - 3 16 miglia/h 25.7 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 787 mm (31 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 787 mm (31 in).
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nota ¹Livello della pressione sonora sull'operatore, inclusi i paesi che adottano le direttive UE e UK. ¹Livello della pressione sonora sull'operatore, inclusi i paesi che adottano le direttive UE e UK.
Nota (1) ¹Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701 ¹Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701
Forza di strappo 42489 lbf 189 kN
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Con flessione dello pneumatico 25869 lb 11734 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 27529 lb 12487 kg
Nota Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (1) Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Serbatoio del combustibile 68.6 gal (US) 259.5 L
Serbatoio del DEF 4 gal (US) 15 L
Sistema di raffreddamento 14.3 gal (US) 54 L
Basamento 5.5 gal (US) 21 L
Trasmissione 11.4 gal (US) 43 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 11.4 gal (US) 43 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 11.4 gal (US) 43 L
Serbatoio idraulico 25.6 gal (US) 97 L
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.340 giri/min 85 gal/min 322 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4250 psi 29300 kPa
Ciclo idraulico - Totale 9.4 s 9.4 s
Altezza - Sommità del cofano 8.75 ft 2692 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.25 ft 3453 mm
Distanza libera da terra 1.08 ft 351 mm
Passo 10.92 ft 3350 mm
Lunghezza totale - Senza benna 23.83 ft 7263 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.17 ft 674 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 13.83 ft 4223 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 11.33 ft 3459 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 55 ° 55 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 51 ° 51 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.33 ft 2825 mm
Carreggiata 7 ft 2140 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,3 m3 (4,3 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,3 m3 (4,3 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altezza - Sommità del cofano 8.75 ft 2692 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.25 ft 3453 mm
Distanza libera da terra 1.08 ft 351 mm
Passo 10.92 ft 3350 mm
Lunghezza totale - Senza benna 25.17 ft 7657 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.5 ft 776 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 14.75 ft 4511 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 11.83 ft 3612 mm
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.33 ft 2825 mm
Carreggiata 7 ft 2140 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,3 m3 (4,3 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,3 m3 (4,3 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).

962 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo HMU
  • Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Display touchscreen
  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore e posteriore, retrattile
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore
  • Finestrino, anteriore, laminato

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C7.1
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, bloccaggio differenziale anteriore
  • Trasmissione, contralbero, powershift automatico
  • Convertitore di coppia con dispositivo di blocco
  • Freni di servizio, impianto idraulico, dischi in bagno d'olio sigillati, indicatori di usura, impianto frenante integrato (IBS, Integrated Braking System)
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, impianto load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto dello sterzo, impianto load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci di marcia anteriori con indicatori di direzione, 2 luci per il campo visivo posteriore

Sistema di monitoraggio

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)

LEVERISMO

  • Sollevamento parallelo, barra a Z*
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione
  • * Non tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le regioni, soggetto a disponibilità.

962 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Sterzo, joystick
  • Radio per intrattenimento
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Sistema di visione multiview (360°)
  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Specchietti, riscaldati
  • Finestrini, anteriori, per impieghi gravosi
  • Protezione totale finestrino cabina

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Ausili per i comandi e OMM elettronico
  • Cat Advanced Payload
  • Stampante Cat Payload

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, blocchi differenziali automatici, anteriore e posteriore
  • Assali, carichi ecologici, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IDRAULICA

  • 3a e 4a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED
  • Faro rotante
  • Luci stroboscopiche di retromarcia

LEVERISMO

  • Sollevamento standard, barra a Z*
  • Braccio lungo disponibile con entrambi i leverismi*
  • *Non tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le regioni, soggetto a disponibilità.

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Accesso posteriore alla cabina
  • Scatola attrezzi
  • Cunei di fermo ruota
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico**
  • **Di serie o a richiesta a seconda dell'area geografica. Consultate il vostro dealer.

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Contrappeso ausiliario
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Silvicoltura
  • Resistenza alla corrosione

Scopri il confronto tra 962 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Verifica le offerte correnti per  962

Visualizza più offerte