Motore
Potenza lorda massima | 117 CV 86 kW |
Potenza netta | 113 CV 84 kW |
Foro | 4.13 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 268 in³ 4.4 l |
Potenza lorda massima - ISO 14396 | 115 CV 86 kW |
Potenza lorda massima - SAE J1995 | 117 CV 87 kW |
Potenza netta nominale - Regime nominale del motore | 2200 r/min 2200 r/min |
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore | 2350 r/min 2350 r/min |
Potenza nominale netta - SAE J1349 | 112 CV 83 kW |
Modello motore | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Coppia lorda massima - ISO 14396 | 369 ft·lbf 500 N·m |
Potenza nominale netta - ISO 9249 | 113 CV 84 kW |
Nota | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. |
Potenza lorda massima - DIN ISO 14396 | 117 CV 86 kW |
Coppia lorda massima - SAE J1995 | 372 ft·lbf 504 N·m |
Potenza nominale netta - DIN ISO 14396 | 114 CV 84 kW |
Emissioni | Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. |