Movimentatore di rifiuti 926M

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il movimentatore di rifiuti Cat 926M stabilisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort. Il motore a coppia elevata e bassa velocità C7.1 ACERT lavora in sinergia con la trasmissione idrostatica intelligente per garantire, di serie, l'efficienza dei consumi. È disponibile una gamma completa di soluzioni per la protezione e il trattamento dei rifiuti per soddisfare le esigenze nelle condizioni ambientali più difficili. I livelli di rumorosità estremamente bassi, la cabina ampia e spaziosa e i comandi intuitivi offrono il massimo comfort per tutta la giornata lavorativa e persino durante le ore notturne. Il nuovo benchmark del settore.

Motore

Potenza lorda massima 153.0 HP 114.0 kW Less
Alesaggio 4.0 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 427.0 in³ 7.01 l Less
Modello motore Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 153.0 HP 114.0 kW Less
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 155.0 HP 114.0 kW Less
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 153.0 HP 114.0 kW Less
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 1.8 Giri/min 1.8 Giri/min Less
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 149.0 HP 111.0 kW Less
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 148.0 HP 110.0 kW Less
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
Emissioni Il motore è conforme ai requisiti per le emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Il motore è conforme ai requisiti per le emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Less
Nota (1) *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. Less
Nota (2) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. Less
Nota (3) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'idraulica e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'idraulica e la trasmissione. Less
Nota (4) Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo). Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo). Less
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 148.0 HP 109.0 kW Less
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 146.0 HP 109.0 kW Less
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1.6 Giri/min 1.6 Giri/min Less
Potenza netta nominale - 1.600 giri/min - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 142.0 HP 106.0 kW Less
Potenza netta nominale - 1.600 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 144.0 HP 106.0 kW Less
Potenza netta nominale - 1.600 giri/min - SAE J1349 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 141.0 HP 105.0 kW Less
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Performance [HP+]: gamme 1-4) 151.0 HP 111.0 kW Less

Benne

Capacità benna 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) Less

Pesi

Peso operativo 31240.0 libbre 14175.0 kg Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II Less
Livelli di rumorosità dichiarati - Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)* 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Livelli di rumorosità dichiarati - Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)* 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
Nota (1) *Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto. Le misurazioni sono state eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. *Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto. Le misurazioni sono state eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. Less
Nota (2) L' etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa. L' etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa. Less

Capacità di rifornimento

Assali anteriori 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Assali posteriori 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Coppa motore 5.3 gal (US) 20.0 l Less
Impianto idraulico - compreso serbatoio 42.3 gal (US) 160.0 l Less
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195.0 l Less
Serbatoio olio draulico 23.8 gal (US) 90.0 l Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Trasmissione - Scatola del cambio 2.2 gal (US) 8.5 l Less

Impianto idraulico della pala

Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Abbassamento flottante (dal sollevamento massimo a terra) 2,6/2,6 secondi 2,6/2,6 secondi Less
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Ciclo totale 9,6/10,5 secondi 9,6/10,5 secondi Less
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Scarico (al sollevamento massimo) 1,5/1,7 secondi 1,5/1,7 secondi Less
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Sollevamento (da terra al sollevamento massimo) 5,5/6,2 secondi 5,5/6,2 secondi Less
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Corsa 21.9 poll. 555.0 mm Less
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Diametro dell'asta 2.8 poll. 70.0 mm Less
Cilindro di inclinazione. a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 5.1 poll. 130.0 mm Less
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Corsa 28.7 poll. 728.0 mm Less
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 4.3 poll. 110.0 mm Less
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'asta 2.4 poll. 60.0 mm Less
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo - 3a funzione* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Nota (1) L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione. L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione. Less
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). Less
Nota (3) *Il flusso della 3a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display touchscreen, se in dotazione. *Il flusso della 3a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display touchscreen, se in dotazione. Less
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 3771.0 psi 26000.0 kPa Less
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4.061 psi 28.0 kPa Less
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a funzione 3771.0 psi 26000.0 kPa Less
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a funzione 4.061 psi 28.0 kPa Less

Specifiche operative

Carico di ribaltamento alla massima sterzata 16257.0 libbre 7.376 kg Less

Sterzo

Cicli dello sterzo - Da massima sterzata a sinistra a massima sterzata a destra - Regime massimo: velocità delle ruote sterzanti 90 giri/min 2.4 secondi 2.4 secondi Less
Cicli dello sterzo - Da massima sterzata a sinistra a massima sterzata a destra - Regime minimo: limite di portata della pompa 2.8 secondi 2.8 secondi Less
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Corsa 17.2 poll. 438.0 mm Less
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 2.8 poll. 70.0 mm Less
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'asta 1.6 poll. 40.0 mm Less
Coppia sterzante massima - 0° (macchina dritta) 37155.0 ft·lbf 50375.0 N·m Less
Coppia sterzante massima - 40° (massima sterzata) 27747.0 ft·lbf 37620.0 N·m Less
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34.0 gal/min 130.0 l/min Less
Nota (1) L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione. L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione. Less
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). Less
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3.5 psi 24130.0 kPa Less

Trasmissione

Assale anteriore Fisso Fisso Less
Assale anteriore - Supporto alla trazione* Bloccaggio differenziale (standard) Bloccaggio differenziale (standard) Less
Assale posteriore Oscillante Oscillante Less
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 17.5 R25 ±13,5 gradi ±13,5 gradi Less
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 gradi ±10,5 gradi Less
Assale posteriore - Supporto alla trazione - A richiesta Differenziale a slittamento limitato Differenziale a slittamento limitato Less
Freni - Servizio Interni a disco in bagno d'olio Interni a disco in bagno d'olio Less
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico Less
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph) Less
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 2 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 3 17.0 mile/h 27.0 km/h Less
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 4 25.0 mile/h 40.0 km/h Less
Nota *Il Creeper consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display touchscreen, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). *Il Creeper consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display touchscreen, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). Less
Nota (1) La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza. La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza. Less
Nota (2) Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa. Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa. Less
Nota (3) *Sul modello 926M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 10 km/h (6,2 mph). *Sul modello 926M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 10 km/h (6,2 mph). Less

Configurazione specifica per applicazione

Esperienza personalizzata

Potenza efficiente

Lavoro agevolato

Comfort per tutto il giorno

Configurazione ottimale

Assistenza clienti

Movimentatore di rifiuti 926M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Protezioni delle guarnizioni degli assali
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Motore Cat C7.1 ACERT:
    - Modalità di potenza (Standard e Performance)
    - Potenza per gamma (elevata potenza nella gamma 4)
    - Con turbocompressore e postrefrigeratore
    - Sfiatatoio del basamento con filtro
    - Filtro antiparticolato diesel (permanente)
  • Protezione liquido di raffreddamento fino a -34 °C (-29 °F)
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Filtro dell'aria a secco
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Pompa di adescamento del combustibile automatica
  • Separatore acqua/combustibile
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Trasmissione idrostatica intelligente:
    - Modalità della trasmissione
    - Aggressività del cambio direzionale
    - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia
    - Controllo del riduttore, regolazione della velocità di avanzamento
  • Alberi di trasmissione a lubrificazione permanente
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Gruppo di raffreddamento con sei alette per pollice a maglie larghe
  • Porte di prelievo S·O·SSM
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima

IDRAULICA
  • Finecorsa automatici di inclinazione sollevamento ed abbassamento
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa
  • Impiego del "Fine Mode" nella modalità forche
  • Impostazione della risposta idraulica
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Comandi idraulici a joystick montati sul sedile

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Alimentazione a 12 V in cabina (2)
  • Batterie, sistema a 24 Volt 1.000 CCA (2)
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Dispositivo di avviamento con riduzione per impieghi pesanti
  • Product Link PRO con abbonamento di prova
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili

CABINA
  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3 in), con allarme acustico e spia
  • Controllo automatico della temperatura
  • Rete per raccoglitori
  • Cabina, chiusa e pressurizzata
  • Portabicchieri
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Indicatori:
    - Contaore, contachilometri, contagiri, indicatore di direzione e velocità di avanzamento digitali
    - Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore
    - Livello combustibile e DEF (Diesel Exhaust Fluid)
    - Indicatore della temperatura olio idraulico
  • Blocco controllo idraulico
  • Illuminazione interna cabina, sportello e plafoniera
  • Specchietti retrovisori interni (2)
  • Vano portavivande
  • Indicatori di avviso per l'operatore
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Comandi montati sul sedile, regolabili
  • Vetro scorrevole sui finestrini laterali
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Sedile con sospensioni, in tessuto
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Tergi/lavavetri con getti sulle spazzole, anteriori e posteriori

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Ampi sportelli di accesso ai vani
  • Leverismo di sollevamento parallelo della pala
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani e scomparti con chiusura a chiave

ATTREZZATURA STANDARD EU
  • Cabina, Deluxe
  • Telecamera posteriore

Movimentatore di rifiuti 926M Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURA A RICHIESTA
  • Liquido di raffreddamento/antigelo, a lunga durata
  • Lubrificazione automatica, integrata nel display touch-screen
  • Flusso ausiliario, funzioni 3a e 4a
  • Assali, differenziale posteriore a slittamento limitato
  • Assali, sfiatatoi rialzati
  • Faro rotante stroboscopico
  • Cabina Deluxe (standard in Europa):
    - Controllo automatico della ventola
    - Specchietti riscaldati a regolazione elettrica (2)
    - Illuminazione interna a LED
    - Display touchscreen
  • Regolazione della velocità di attivazione del controllo dell'assetto
  • Promemoria degli interventi di manutenzione preventiva
  • Funzione di guida integrata (22 lingue disponibili)
  • Tendina parasole, anteriore e posteriore
  • Telecamera retrovisiva (standard in Europa)
  • Cat Production Measurement (CPM) - sistema di pesatura completamente integrato, con stampante a richiesta per la stampa di fino a tre copie dell'etichetta del peso
  • Kit di avviamento a freddo:
    - Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)
  • Attacco (Fusion e ISO 23727)
  • Pacchetti detriti:
    - Basso - pacchetto standard da sei alette per pollice
    - Medio - ventola reversibile e prefiltro Syklone
    - Alto - un alternatore sigillato in più rispetto al pacchetto medio
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)
  • Protezioni:
    - Trasmissione (inferiore, laterale, albero di trasmissione e basamento)
    - Parabrezza e luci
    - Cilindri, di inclinazione e dello sterzo
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore
  • Rilevamento oggetti posteriori
  • Pacchetti radio:
    - Predisposizione per autoradio con Bluetooth
    - Autoradio, AM/FM con Bluetooth e orologio
    - Autoradio, AM/FM con lettore CD deluxe, meteo, Bluetooth e orologio
  • Sedili:
    - Sedile Deluxe - sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale alto
    - Sedile Premium - sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Sterzo:
    - Doppia modalità e secondario
  • Pneumatici:
    - Tele diagonali, 17.5, 20.5-25
    - Radiali, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25
  • Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM, Tire Pressure Monitoring) - sistema completamente integrato con allarmi per alta e bassa pressione
  • Cassetta degli attrezzi - 0,03 m3 (1,2 ft3) di spazio sotto la cabina
  • Attrezzature