920

920 Pale gommate piccole


Specifiche chiave

Potenza lorda massima
121 HP
90 kW
Peso operativo
21742 lb
9865 kg
Capacità benna
1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)
1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Motore Cat® C3.6

Motore Cat® C3.6

Conforme a EU Stage V e U.S. EPA Tier 4 Final.
Cat

Leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat

Il leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat coniuga l'efficienza di scavo di una tradizionale barra a Z con le funzionalità di una pala gommata multiuso per prestazioni e versatilità superiori. Il sollevamento in parallelo e le elevate forze di inclinazione nell'intera gamma di esercizio consentono di gestire i carichi in modo pratico e sicuro con un controllo di precisione. La funzione di braccio lungo, disponibile su richiesta sia per lo sbraccio che per il gioco dello scarico, consente di effettuare un numero maggiore di attività impegnative.
Cat

Attrezzature

Il modello 920 presenta le benne serie Performance e le forche per pallet ad alta visibilità esclusive di Cat. Questi attrezzi migliorano la produttività e sono disponibili con attacco in stile IT (Integrate Toolcarrier, pala gommata multiuso), ISO (largo) o Fusion™. Resta assicurata la compatibilità delle attrezzature con attacchi precedenti, quali spazzatrici, benne con chiusura idraulica, benne multiuso e altro.
Cat

Impianto idraulico e comandi

L'impianto elettroidraulico all'avanguardia offre un comando di precisione con il minimo sforzo e cicli rapidi. Un joystick con tutte le funzioni consente di mantenere alta l'attenzione sul lavoro. Con la semplice pressione di un pulsante, è possibile regolare la risposta della macchina e adattarla con precisione ai requisiti dell'applicazione specifica. La portata elevata disponibile a richiesta consente di utilizzare anche le attrezzature più esigenti.
Cat

Precisione dell’apparato propulsore

I cambi di marcia fluidi e le potenti accelerazioni sono abbinati a una frenata idrostatica modulata nel pedale del freno/di comando a impulsi e creano un ritmo per la movimentazione dei materiali. Il controllo dello scorrimento e il comando del regime motore elettronico facilitano il lavoro come spazzatrice e fresa da neve. L'operatore può impostare cambi marcia fluidi o aggressivi con la semplice pressione di un pulsante.
Cat

Cabina

La visibilità a 360 gradi è ulteriormente migliorata grazie alla disponibilità di una telecamera retrovisiva. La cabina deluxe assicura il comfort dell'operatore grazie al sedile a sospensione pneumatica riscaldato e ai comandi facili da usare. Le funzioni disponibili, come la regolazione della risposta dell'attrezzatura e della trasmissione idrostatica, il controllo dell'assetto, i disinnesti di sollevamento e inclinazione, la modalità forca/benna e il controllo del tiro al cerchio, consentono all'operatore di personalizzare la macchina con un leggero clic.

Caratteristiche tecniche di 920

Peso operativo 21742 lb 9865 kg
Capacità benna 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)
Capacità benna - Uso generale 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Capacità benna - Materiale leggero 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Potenza lorda massima 121 HP 90 kW
Potenza netta nominale - Regime nominale del motore 2200 r/min 2200 r/min
Potenza nominale netta - SAE J1349 120 HP 90 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) 122 HP 122 HP
Potenza nominale netta - ISO 9249 118 HP 88 kW
Coppia lorda massima - SAE J1995 372 ft·lbf 505 N·m
Coppia lorda massima - ISO 14396 369 ft·lbf 500 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 366 ft·lbf 496 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 363 ft·lbf 493 N·m
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Foro 3.85 in 98 mm
Corsa 4.72 in 120 mm
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Emissioni Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V.
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Potenza lorda massima - ISO 14396 121 HP 90 kW
Potenza lorda massima - Regime motore nominale 2200 r/min 2200 r/min
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 3 25 mile/h 40 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 2* 12.5 mile/h 20 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 1* 6.3 mile/h 10 km/h
Trasmissione 0.8 gal (US) 3.2 l
Basamento motore 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.8 gal (US) 18 l
Assali - Posteriori 4.5 gal (US) 17 l
Sistema di raffreddamento 5.7 gal (US) 21.5 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 25.9 gal (US) 98 l
Assali - Anteriori 4.5 gal (US) 17 l
Serbatoio del combustibile 43.6 gal (US) 165 l
Serbatoio idraulico 14.5 gal (US) 55 l
Nota Il DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241-1 dell'International Standards Organization (ISO). Il DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241-1 dell'International Standards Organization (ISO).
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Nota (3) Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE (e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/EC) è di 103 dB(A). Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE (e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/EC) è di 103 dB(A).
Nota (2) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando la cabina è sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 77 dB(A). Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando la cabina è sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 77 dB(A).
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (4) *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3190 psi 22000 kPa
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3.4 giri 3.4 giri
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 21.7 gpm 82 L/min
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - A 2.350 giri/min: velocità ruote sterzanti 90 giri/min 2.3 s 2.3 s
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 40 ° 40 °
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4641 psi 32000 kPa
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 43.6 gpm 165 L/min
Ciclo idraulico - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 2.7 s 2.7 s
Nota Tutti i cicli sono elencati con blocco finecorsa disattivato. Tutti i cicli sono elencati con blocco finecorsa disattivato.
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 4061 psi 28000 kPa
Ciclo idraulico - Ciclo totale 11.5 s 11.5 s
Ciclo idraulico - Sollevamento, da terra a sollevamento massimo 4.8 s 4.8 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione, standard 25 gpm 95 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 4a funzione 4641 psi 32000 kPa
Ciclo idraulico - Richiamo 2.2 s 2.2 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 4a funzione 25 gpm 95 L/min
Ciclo idraulico - Scarico, allo sbraccio massimo 1.8 s 1.8 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione, elevato 40 gpm 150 L/min
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la velocità di avanzamento da zero fino a 10 km/h (6,3 mph). Il controllo dello scorrimento funziona solo nella gamma di velocità 1. *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la velocità di avanzamento da zero fino a 10 km/h (6,3 mph). Il controllo dello scorrimento funziona solo nella gamma di velocità 1.
Posteriore Oscillazione ±11 gradi; bloccaggio del differenziale (standard) Oscillazione ±11 gradi; bloccaggio del differenziale (standard)
Pale frontali Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard) Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard)
Altre scelte includono 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 da neve; 20.5 R25 L2 da neve; 17.5 R25 gomma piena 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 da neve; 20.5 R25 L2 da neve; 17.5 R25 gomma piena
Dimensioni standard 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.

Scopri il confronto tra 920 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  920

Visualizza più offerte