914

Pale gommate piccole 914

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
110 HP
82 kW
Peso operativo
19103 lb
8668 kg
Capacità benna
1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)
1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

La pala gommata compatta Cat® 914 è dotata di un motore C3.6, del leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat, di varie attrezzature, di un impianto elettroidraulico all'avanguardia, un apparato propulsore ottimizzato, una cabina con visibilità a 360 gradi, intervalli di manutenzione prolungati e un accesso eccellente ai punti di manutenzione, oltre a funzioni di risparmio combustibile standard

Vantaggi

10% Aumento di potenza

Grandi opzioni Caricatore compatto

9% Maggiore capacità*

*Solo movimentatore per inerti 914

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Motore Cat® C3.6

Motore Cat® C3.6

Conforme a EU Stage V e U.S. EPA Tier 4 Final.
Cat

Leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat

Il leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat coniuga l'efficienza di scavo di una tradizionale barra a Z con le funzionalità di una pala gommata multiuso per prestazioni e versatilità superiori. Il sollevamento in parallelo e le elevate forze di inclinazione nell'intera gamma di esercizio consentono di gestire i carichi in modo pratico e sicuro con un controllo di precisione.
Cat

Attrezzature

Il modello 914 presenta le benne serie Performance e le forche per pallet ad alta visibilità esclusive di Cat. Questi attrezzi migliorano la produttività e sono disponibili con attacco in stile IT (Integrate Toolcarrier, pala gommata multiuso), ISO (largo) e Fusion™. Resta assicurata la compatibilità delle attrezzature con attacchi precedenti, quali spazzatrici, benne con chiusura idraulica, benne multiuso e altro.
Cat

Impianto idraulico e comandi

L'impianto elettroidraulico all'avanguardia offre un comando di precisione con il minimo sforzo e cicli rapidi. Un joystick con tutte le funzioni consente di mantenere alta l'attenzione sul lavoro. Con la semplice pressione di un pulsante, è possibile regolare la risposta della macchina e adattarla con precisione ai requisiti dell'applicazione specifica. La portata elevata disponibile a richiesta consente di utilizzare anche le attrezzature più esigenti.
Cat

Precisione dell’apparato propulsore

I cambi di marcia fluidi e le potenti accelerazioni sono abbinati a una frenata idrostatica modulata nel pedale del freno/di comando a impulsi e creano un ritmo per la movimentazione dei materiali. Il controllo dello scorrimento e il comando del regime motore elettronico facilitano il lavoro come spazzatrice e fresa da neve. L'operatore può impostare cambi marcia fluidi o aggressivi con la semplice pressione di un pulsante.
Cat

Cabina

La visibilità a 360 gradi è ulteriormente migliorata grazie alla disponibilità di una telecamera retrovisiva. La cabina deluxe assicura il comfort dell'operatore grazie al sedile a sospensione pneumatica riscaldato e ai comandi facili da usare. Le funzioni disponibili, come la regolazione della risposta dell'attrezzatura e della trasmissione idrostatica, il controllo dell'assetto, i disinnesti di sollevamento e inclinazione, la modalità forca/benna e il controllo del tiro al cerchio, consentono all'operatore di personalizzare la macchina con un leggero clic.

Caratteristiche tecniche di 914

Peso operativo 19103 lb 8668 kg
Capacità benna 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)
Capacità benna - Uso generale 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Capacità benna - Materiale leggero 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Potenza lorda massima 110 HP 82 kW
Potenza netta nominale - Regime nominale del motore 2200 r/min 2200 r/min
Potenza nominale netta - SAE J1349 99 HP 74 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) 112 HP 112 HP
Potenza nominale netta - ISO 9249 98 HP 73 kW
Coppia lorda massima - SAE J1995 335 ft·lbf 454 N·m
Coppia lorda massima - ISO 14396 332 ft·lbf 450 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 329 ft·lbf 446 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 327 ft·lbf 443 N·m
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Foro 3.85 in 98 mm
Corsa 4.72 in 120 mm
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Emissioni Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V.
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Potenza lorda massima - ISO 14396 110 HP 82 kW
Potenza lorda massima - Regime motore nominale 1800 r/min 1800 r/min
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 3 25 mile/h 40 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 1* 6.3 mile/h 10 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 2* 12.5 mile/h 20 km/h
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Nota (4) *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
Nota (2) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando la cabina è sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 77 dB(A). Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando la cabina è sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 77 dB(A).
Nota (3) Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE (e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/EC) è di 103 dB(A). Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE (e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/EC) è di 103 dB(A).
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Sistema di raffreddamento 5.7 gal (US) 21.5 l
Serbatoio del combustibile 43.6 gal (US) 165 l
Nota Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO).
Assali - Differenziale centrale posteriore 2 gal (US) 7.5 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 25.9 gal (US) 98 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.8 gal (US) 18 l
Basamento motore 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio idraulico 14.5 gal (US) 55 l
Trasmissione 0.8 gal (US) 3.2 l
Assali - Differenziale centrale anteriore 2 gal (US) 7.5 l
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 22 gpm 82 L/min
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3.75 giri 3.75 giri
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3263 psi 22500 kPa
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - A 2.350 giri/min: velocità ruote sterzanti 90 giri/min 2.8 s 2.8 s
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 40 ° 40 °
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a funzione 3046 psi 21000 kPa
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione, standard 24 gpm 90 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 4a funzione 3046 psi 21000 kPa
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - 4a funzione, Flusso massimo 24 gpm 90 L/min
Ciclo idraulico - Scarico, allo sbraccio massimo 1.4 s 1.4 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione, elevato 32 gpm 120 L/min
Ciclo idraulico - Richiamo 2.2 s 2.2 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 39 gpm 148 L/min
Ciclo idraulico - Ciclo totale 12.5 s 12.5 s
Ciclo idraulico - Sollevamento, da terra a sollevamento massimo 5.2 s 5.2 s
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4931 psi 34000 kPa
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 4061 psi 28000 kPa
Ciclo idraulico - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 3.7 s 3.7 s
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la velocità di avanzamento da zero fino a 10 km/h (6,3 mph). Il controllo dello scorrimento funziona solo nella gamma di velocità 1. *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la velocità di avanzamento da zero fino a 10 km/h (6,3 mph). Il controllo dello scorrimento funziona solo nella gamma di velocità 1.
Altre scelte includono 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 da neve; 17.5 R25 gomma piena 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 da neve; 17.5 R25 gomma piena
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Dimensioni standard 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.
Posteriore Oscillazione ±11 gradi; bloccaggio del differenziale (standard) Oscillazione ±11 gradi; bloccaggio del differenziale (standard)
Pale frontali Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard) Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard)

Scopri il confronto tra 914 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI
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
360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia