< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Presentazione della nuova pala gommata compatta Cat 918M. Questo nuovo modello della famiglia di pale compatte è caratterizzato da un leverismo con barra a Z ottimizzato per gestire i carichi con precisione, visibilità panoramica e sedile confortevole, riscaldato e a sospensione pneumatica, e funzioni di risparmio combustibile standard, come la modalità Eco. I comandi intuitivi e le dimensioni compatte rendono l'uso di questa macchina facile e rapido in spazi ristretti. Indispensabile in ogni cantiere, la pala compatta 918M è una macchina potente con un'efficienza dei consumi ottimale e offre il miglior valore nella sua categoria.

Pesi

Peso operativo 20917.0 libbre 9491.0 kg Less

Capacità di rifornimento

Trasmissione 0.9 gal (US) 3.4 l Less
Basamento motore 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 25.9 gal (US) 98.0 l Less
Serbatoio del combustibile 40.7 gal (US) 154.0 l Less
Sistema di raffreddamento 5.7 gal (US) 21.5 l Less
Assali: anteriori 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Assali: posteriori 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.0 gal (US) 18.9 l Less
Serbatoio idraulico 14.5 gal (US) 55.0 l Less

Motore

Potenza lorda massima 115.0 HP 86.0 kW Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 127.0 mm Less
Cilindrata 268.0 in³ 4.4 l Less
Coppia lorda massima: ISO 14396 369.0 ft·lbf 500.0 N·m Less
Coppia netta massima: ISO 9249 365.0 ft·lbf 495.0 N·m Less

Impianto idraulico della pala

Flusso massimo – Pompa dell'attrezzatura: flusso massimo della 3a funzione, elevato 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Flusso massimo – Pompa dell'attrezzatura: flusso massimo della 3a funzione, standard 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Flusso massimo – Pompa dell'attrezzatura: flusso massimo della 4a funzione 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Flusso massimo – pompa dell'attrezzatura 43.6 gal/min 165.0 l/min Less
Pressione di scarico – cilindro di inclinazione 4641.0 psi 32000.0 MPa Less