< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Potenza al volano: trattore/scraper 373 kW (500 hp)/211 kW (283 hp) 373 kW (500 hp)/211 kW (283 hp) Less
Potenza al volano - Trattore 345 / 373 kW (462 / 500 hp) 345 / 373 kW (462 / 500 hp) Less
Potenza al volano - Scraper 198 / 211 kW (266 / 283 hp) 198 / 211 kW (266 / 283 hp) Less
Motore trattore Cat® C18 con tecnologia ACERT Cat® C18 con tecnologia ACERT Less
Motore dello scraper Cat C9 con tecnologia ACERT Cat C9 con tecnologia ACERT Less

Specifiche operative

Capacità dello scraper: a colmo 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
Velocità massima - Carico 33.0 mile/h 53.0 km/h Less
Carico nominale 76000.0 libbre 34473.0 kg Less
Capacità dello scraper - a raso 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 44.95 ft 13.7 m Less

Pesi

Peso operativo a pieno carico (approssimativo) 194909.0 libbre 88409.0 kg Less
Peso operativo a vuoto (approssimativo) 118909.0 libbre 54050.0 kg Less

Dimensioni

Altezza alla sommità dello scraper 13.71 ft 4.18 m Less
Passo 31.27 ft 9.53 m Less
Lunghezza totale 50.75 ft 15.47 m Less
Larghezza totale 12.93 ft 3.94 m Less
Battistrada - Scraper 8.07 ft 2.46 m Less
Battistrada - Trattore 8.07 ft 2.46 m Less

Vantaggi dello scraper a cassone per carbone

Gestione del carbone stoccato in cumuli

Assistenza ai clienti

Apparato propulsore

Attacco ammortizzato a controllo elettronico

Cassone dello scraper

Cabina operatore

Facilità di manutenzione

Affidabilità

Assistenza clienti completa