623

623 Scraper con sollevatore

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo
23 yd³
17.6 m³
Velocità massima - Carico
33.5 mile/h
53.9 km/h

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

        
  • Coppia del sollevatore aggiuntiva.
  •     
  • Miglioramento della vita utile della catena.
  •     
  • Ruota motrice della trasmissione dell'elevatore migliorata per ridurre l'usura della catena. Sistema di tensionamento della catena a forbice per ridurre l'usura della ruota motrice, della catena e dell'avviamento della catena.
  •     
  • Il motore Cat C13 offre una maggiore densità di potenza con una combinazione collaudata di sistemi elettronici, pneumatici e di alimentazione.
  •     
  • Utilizzate il controllo della velocità di avanzamento per impostare la velocità massima desiderata e la macchina troverà la marcia migliore per il motore e la trasmissione, assicurando un minor consumo di combustibile.
  •     
  • La funzione Limite di velocità della macchina sostituisce Selezione della marcia più alta.
  •     
  • Il sistema APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) consente al motore e alla trasmissione di comunicare a un livello elevato. Questa comunicazione consente alla macchina di utilizzare meglio la potenza e la coppia che il motore produce. Il risultato netto è una movimentazione maggiore di materiale.
  •     
  • Lo stallo automatico aiuta a portare rapidamente la trasmissione a una temperatura di funzionamento all'avvio quando si lavora nei climi freddi.
  •     
  • Cat Payload per scraper è una soluzione di movimentazione terra per un carico utile e un'efficienza del cantiere ottimali. Cat Payload consente la pesatura durante il tragitto grazie all'utilizzo della pressione del cilindro di sollevamento del cassone durante la tratta di trasporto con carico. Cat Payload è ottimizzata per l'utilizzo con l'ausilio sequenza, che assicura una maggiore produttività con un minor sforzo dell'operatore.
  •     

COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

        
  • Riducete fino a 14 comandi individuali dell'operatore per ciclo con
    l'Ausilio sequenza (accessorio opzionale).
  •     
  • Sterzate più agevolmente grazie all'impianto dello sterzo ad alta pressione
    di nuova concezione.
  •     
  • Usate al meglio i miglioramenti interni e l'ambiente di lavoro più ergonomico con una cabina più ampia
    del 21% rispetto alla cabina della serie G.
  •     
  • Grazie ai comandi intuitivi ed ergonomici, gli operatori rimangono più concentrati sul proprio lavoro.
  •     
  • Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.
    .
PROGETTATA PER LA SICUREZZA

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

        
  • Freni a disco in bagno d'olio con azionamento idraulico per il trattore e
    lo scraper.
  •     
  • Migliorate la consapevolezza dell'operatore nell'intero cantiere con il
    Work Area Vision System (Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro, WAVS) a richiesta.
  •     
  • L'indicatore della cintura di sicurezza fornisce avvisi visivi e acustici quando la cintura
    di sicurezza non è allacciata.
  •     
  • L'interruttore di arresto del motore accessibile da terra interrompe l'afflusso del carburante al motore
    quando è attivo e spegne la macchina.
  •     
  • Grazie alla funzione Advanced Cushion Hitch, l'attacco ammortizzato impedisce
    i finecorsa prevedendoli
    e gestendo la frequenza di smorzamento, rendendo necessario un minor numero di interventi di manutenzione
    e migliorando la guida nelle situazioni più difficili.
FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • La cabina spaziosa è dotata di comandi facili e intuitivi e offre un'eccellente
    visibilità. La cabina offre un ambiente di lavoro confortevole per
    tutta la giornata lavorativa.
  • La sospensione del sedile Cat Advanced Ride Management (ARM) riduce
    il movimento di fine corsa del cilindro di carico per una guida più fluida.
  • La protezione da velocità eccessiva del motore si attiva automaticamente senza alcun
    intervento dell'operatore quando la macchina è in ottava marcia. La macchina
    favorirà il rallentamento annullando il comando
    dell'acceleratore e inserendo il freno di compressione del motore.
TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

        
  • Monitorate, gestite e ottimizzate l'attività del cantiere.
  •     
  • Le tecnologie Cat GRADE contribuiscono a raggiungere gli obiettivi più velocemente e con maggiore precisione. I lavori vengono completati in un numero minore di passaggi e con meno sforzo dell'operatore, risparmiando tempo e contribuendo ad aumentare il profitto.
  •     
  • Product Link™ raccoglie i dati della macchina, che possono essere visualizzati online sul Web e sulle app per dispositivi mobili (disponibile a richiesta).
  •     
  • Vision Link® consente di accedere a informazioni aggiornate ovunque e in qualsiasi momento e di utilizzarle per prendere decisioni volte a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere.
  •     
  • Curva di apprendimento più breve per operatori senza esperienza con controllo Cat Grade e Load Assist (disponibile a richiesta).
EFFICIENZA DI ESECUZIONE

EFFICIENZA DI ESECUZIONE

EFFICIENZA DI ESECUZIONE

  • La nuova ventola a velocità variabile dell'impianto idraulico del trattore contribuisce a ridurre il consumo di combustibile.
  • Il motore del trattore Cat C13 è equivalente a U.S. EPA Tier 2 ed EU Stage II e U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA, contribuendo a ridurre il consumo di combustibile.
  • L'utilizzo di protezioni antiversamento del braccio di tiro devia il materiale lontano dal cassone, impedendo che il materiale venga trattenuto tra i bracci di tiro e i lati del cassone.
  • Cat Grade Control (disponibile a richiesta) impedisce in modo intelligente che la macchina non esegua il taglio sotto il livello dell'area di taglio e non riempia in modo eccessivo l'area di riempimento.

Caratteristiche tecniche di 623

Potenza al volano - Trattore/scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Modello motore Cat® C13 Cat® C13
Valore nominale del regime del motore 2000 r/min 2000 r/min
Potenza al volano - Trattore 407 HP 304 kW
Nota Il motore Cat® C13 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. Il motore Cat® C13 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III.
Capacità del motorscraper - Colmo 23 yd³ 17.6 m³
Velocità massima - Carico 33.5 mile/h 53.9 km/h
Larghezza totale 11.71 ft 3.57 m
Altezza totale di spedizione 12.37 ft 3.77 m
Capacità del motorscraper - Colmo 23 yd³ 17.6 m³
Capacità dello scraper - Raso 18.8 yd³ 14.4 m³
Carico nominale 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 tonnellate metriche (27,6 tonnellate) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 tonnellate metriche (27,6 tonnellate)
Larghezza - Taglio 10.3 ft 3.14 m
Massima profondità di taglio 10.3 in 262 mm
Profondità massima di distanziamento 18.3 in 465 mm
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 38.71 ft 11.8 m
Pneumatici - Unità trattore 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Pneumatici - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Peso operativo - A vuoto 88061 lb 39937 kg
Numero di corse 15 15
Massima apertura del pianale 4.4 ft 1.34 m
Lunghezza totale 45.18 ft 13.77 m
Spaziatura delle corse del sollevatore 20 in 520 mm
Estensione eiettore 6.45 s 6.45 s
Ritrazione eiettore 9.7 s 9.7 s
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s
Sollevamento cassone 3 s 3 s
Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A).
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard ISO Conforme agli standard ISO
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb)
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cintura di sicurezza SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Velocità massima - Carico 33.5 mile/h 53.9 km/h
Marcia innestata - Prima 3.1 mile/h 5 km/h
Marcia innestata - Seconda 5.5 mile/h 8.9 km/h
Marcia innestata - Terza 7.5 mile/h 12.1 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.1 mile/h 16.3 km/h
Marcia innestata - Quinta 13.6 mile/h 21.9 km/h
Marcia innestata - Sesta 18.4 mile/h 29.6 km/h
Marcia innestata - Settima 24.8 mile/h 39.9 km/h
Marcia innestata - Ottava 33.5 mile/h 53.9 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 5.7 mile/h 9.2 km/h
Basamento 8.08 gal (US) 30.58 l
Sistema di trasmissione 24.76 gal (US) 93 l
Serbatoio del combustibile 216.09 gal (US) 818 l
Impianto idraulico 21.926 gal (US) 83 l
Altezza - Totale spedizione 158.9 in 4037 mm
Lunghezza - totale macchina 542 in 13767 mm
Assale al perno di attacco verticale 17 in 432 mm
Larghezza - totale macchina 141.1 in 3585 mm
Larghezza totale della macchina - Scaletta abbassata 149.2 in 3790 mm
Altezza - Sommità della cabina 142.6 in 3621 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 20.5 in 520 mm
Larghezza - Trattore 133.1 in 3381 mm
Larghezza all'interno del cassone 120 in 3048 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 128.9 in 3275 mm
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 122.8 in 3119 mm
Passo 329.5 in 8370 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 89.7 in 2278 mm
Distanza libera da terra - Trattore 21.9 in 557 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 90.2 in 2290 mm
Altezza - Parte superiore del sollevatore 148.3 in 3768 mm

623 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Sequence Assist, Cat Payload

TRASMISSIONE - TRATTORE

  • Cat C13
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Silenziatore (solo per regioni poco o non regolamentate, solo configurazione del motore)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere

IMPIANTO FRENANTE

  • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico
  • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Inserimento a molla, rilascio idraulico, stazionamento

TRASMISSIONE

  • Selezione programmabile della marcia più alta
  • Controllo della velocità di avanzamento
  • Limite di velocità della macchina
  • Protezione, trasmissione
  • Protezione bloccaggio dei differenziali
  • Bloccaggio del differenziale
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Controllo ECPC
  • Riduzione standard dello slittamento degli pneumatici
  • Powershift epicicloidale a 8 velocità
  • Software APECS

IMPIANTO ELETTRICO - TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Presa per avviamento/carica

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE - TRATTORE

  • Fari, alogeni
  • Proiettori a LED
  • Indicatori di direzione con funzione di emergenza
  • Cassone (1)
  • Tagliente (2)
  • Visibilità laterale alogena (2)

IMPIANTO ELETTRICO - SCRAPER

  • Allarme di retromarcia

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE - MOTORSCRAPER

  • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED
  • Luci freni, LED

CABINA - TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger

INTERRUTTORI TASTIERA

  • Modalità informazioni sul display Messenger
  • Blocco dell'acceleratore
  • Luci di emergenza
  • Selezione del livello di rallentamento
  • Accensione/Spegnimento delle luci di lavoro
  • Tergicristalli/lavavetri

INTERRUTTORI A BILANCIERE CON LINGUETTE DI SICUREZZA

  • Freno di stazionamento
  • Controllo di rigenerazione

INDICATORI E SPIE INCLUDONO:

  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Selezione della marcia
  • Livello del combustibile
  • Abbassamento anello
  • Attacco ammortizzato
  • Temperatura dell'olio motore
  • Impianto frenante
  • Tensione dell'impianto
  • Rigenerazione richiesta
  • Abbaglianti
  • Bloccaggio dell'attrezzatura
  • Blocco dell'acceleratore
  • Eiettore automatico
  • Freno di stazionamento
  • Spia di intervento
  • Temperatura dell'olio idraulico
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Flottaggio grembiale
  • Regime del motore, giri/min.

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37� C (-34� F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Perno di traino, anteriore
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V

CASSONE

  • 17,6 m³ (23 yd³), a colmo
  • 13,5 m� (17,6 yd�), a raso

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Protezioni antivandalismo
  • Sollevatore a 15 corse
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

623 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Product Link
  • Cat Grade Control, Cat Payload, Sequence Assist e Load Assist

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione della telecamera - WAVS
  • Blocco dello sterzo - esterno
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Avvisatore acustico e faro rotante
  • Parafango, scraper
  • Cablaggio
  • Targhetta anno di produzione

LUCI DI LAVORO ATTREZZATURE

  • Luci di lavoro HID

CONFIGURAZIONI DI CAPACITÀ PER TEMPERATURA AMBIENTE

  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate HRC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -50� C (-58� F)
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate LRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse LRC

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomanie - Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 623 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623