< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Potenza al volano: trattore/scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp) Less
Nota Motore Cat C13 ACERT conforme agli standard sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) degli Stati Uniti Tier 4 Final/EU Stage IV. Motore Cat C13 ACERT conforme agli standard sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) degli Stati Uniti Tier 4 Final/EU Stage IV. Less
Potenza al volano: trattore 407.0 HP 304.0 kW Less
Valore nominale del regime del motore 2000.0 Giri/min 2000.0 Giri/min Less

Engine

Engine Model Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less

Rifornimenti

Serbatoio carburante 216.09 gal (US) 818.0 l Less
Coppa dell'olio motore 8.08 gal (US) 30.58 l Less
Circuito di raffreddamento 11.89 gal (US) 45.0 l Less
Hydraulic System 21.926 gal (US) 83.0 l Less

Capacità di rifornimento

DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8.057 gal (US) 30.5 l Less
Sistema di trasmissione 24.76 gal (US) 93.0 l Less

Dimensioni

Lunghezza - totale della macchina 542.0 poll. 13767.0 mm Less
Larghezza - totale macchina 141.1 poll. 3585.0 mm Less
Altezza - Sommità della cabina 142.6 poll. 3621.0 mm Less
Altezza - Massima della lama dello scraper 20.5 poll. 520.0 mm Less
Larghezza - Motrice 133.1 poll. 3381.0 mm Less
Larghezza - all'interno del cassone 120.0 poll. 3048.0 mm Less
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 128.9 poll. 3275.0 mm Less
Dalla parte anteriore della motrice all'assale anteriore 122.8 poll. 3119.0 mm Less
Passo 329.5 poll. 8370.0 mm Less
Assale posteriore al retro della macchina 89.7 poll. 2278.0 mm Less
Distanza libera da terra - Trattore 21.9 poll. 557.0 mm Less
Altezza della parte superiore del sollevatore 148.3 poll. 3768.0 mm Less
Assale al perno di attacco verticale 17.0 poll. 432.0 mm Less
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 90.2 poll. 2290.0 mm Less
Larghezza totale della macchina - Scaletta abbassata 149.2 poll. 3790.0 mm Less

Cabina

Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A). Less
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less

Standard di conformità ai criteri di sicurezza

Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Cintura di sicurezza SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) Less
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Velocità di marcia (Run-out)

Marcia innestata: ottava 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Marcia innestata: prima 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
Marcia innestata: quarta 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
Marcia innestata: quinta 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Marcia innestata: retromarcia 5.7 mile/h 9.2 km/h Less
Marcia innestata: seconda 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
Marcia innestata: sesta 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
Marcia innestata: settima 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
Marcia innestata: terza 7.5 mile/h 12.1 km/h Less

Cicli dell'attrezzatura

Abbassamento cassone 3.5 secondi 3.5 secondi Less
Estensione eiettore 6.45 secondi 6.45 secondi Less
Ritrazione eiettore 9.7 secondi 9.7 secondi Less
Sollevamento cassone 3.0 secondi 3.0 secondi Less

Dati generali

Altezza totale di spedizione 158.9 poll. 4037.0 mm Less
Capacità dello scraper: a colmo 23.0 yd³ 17.6 m³ Less
Velocità massima (a pieno carico) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Capacità dello scraper: a raso 18.8 yd³ 14.4 m³ Less
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile: scraper 201.0 gal (US) 763.0 l Less
Carico nominale 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 tonnellate metriche (27,6 tonnellate) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 tonnellate metriche (27,6 tonnellate) Less
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 38.71 ft 11.8 m Less
Larghezza di taglio 10.3 ft 3.14 m Less
Larghezza totale 11.71 ft 3.57 m Less
Lunghezza totale 45.18 ft 13.77 m Less
Massima apertura del pianale 4.4 ft 1.34 m Less
Massima profondità di taglio 10.3 poll. 262.0 mm Less
Numero di corse 15 15 Less
Peso operativo (a vuoto) 88061.0 libbre 39937.0 kg Less
Pneumatici: scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Pneumatici: unità trattore 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Profondità massima di distanziamento 18.3 poll. 465.0 mm Less
Spaziatura delle corse del sollevatore 20.0 poll. 520.0 mm Less

• Maggiore semplificazione degli interventi di manutenzione del trattore - Il banco di filtri situato nella parte posteriore del vano motore è stato migliorato per agevolare gli interventi di manutenzione ed è stato rialzato per facilitare l'accesso.

• Protezione dal fuorigiri del motore - Nel caso in cui si verifichi una situazione di fuorigiri del motore, il freno di compressione o i freni si inseriranno automaticamente senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'operatore. La macchina determina la condizione di fuorigiri in base alla frequenza di accelerazione e applica automaticamente i freni di compressione.

• Advanced Cushion Hitch - Con una tecnologia analoga a quella del sedile a sospensione con gestione dell'assetto di guida avanzato Cat®, questo software consente all'attacco ammortizzato di prevenire i finecorsa grazie alla capacità di prevedere gli eventi di finecorsa e di gestire la frequenza di smorzamento. Di conseguenza, la riparazione dell'attacco risulta facilitata, la manutenzione ridotta e il comfort di guida dell'operatore in condizioni difficili migliorato.

• Sterzo ad alta pressione - Il design dell'impianto dello sterzo del modello 620K riduce notevolmente lo sforzo a carico dello sterzo. La riduzione dello sforzo per lo sterzo comporta un minor affaticamento dell'operatore e una maggiore efficienza, con conseguente possibile aumento dei tassi di produttività per tutto il ciclo di lavoro.

• Ausilio del carico opzionale - Il modello 623K viene ora offerto con l'ausilio del carico opzionale, analogamente ai modelli 621K e 627K.

• Protezioni antiversamento del braccio di tiro - I cassoni aperti sono ora dotati di serie di protezioni antiversamento sui lati del cassone al fine di impedire al materiale di scorrere lungo i lati del cassone e di cadere sui bracci di tiro, per poi depositarsi tra il lato del cassone e del braccio di tiro, con conseguente riduzione della durata dei cicli di lavoro.

• Stallo automatico - In presenza di basse temperature, la macchina utilizza la funzione di stallo automatico per velocizzare il riscaldamento dell'olio della trasmissione, garantendo una modulazione dei cambi di marcia del convertitore di coppia (2a marcia) più rapida rispetto ai modelli precedenti.

• Protezione dall'innesto del bloccaggio dei differenziali (standard) - Questa funzione standard impedisce all'operatore di innestare il bloccaggio dei differenziali qualora vi fosse un rischio di danni alla macchina.

• Cabina migliorata - L'interno delle cabine della serie K ha migliorato il comfort dell'operatore e la visibilità grazie alla riprogettazione dell'area del cruscotto e all'integrazione di una tastiera.

• Limite di velocità della macchina - Questa funzione è stata progettata per sostituire la funzione di selezione della marcia più alta. Nel caso in cui fosse necessario ridurre la velocità massima della macchina, l'operatore può selezionare la velocità massima tramite il display o impostarla in ET. Ciò permette alla macchina di trovare la marcia corretta e più appropriata per il motore e la trasmissione. Consentire al motore e alla trasmissione di selezionare la marcia corretta per tirare il carico nella maggior parte dei casi comporta una riduzione del fattore di carico del motore e del consumo di combustibile rispetto alla selezione della marcia più alta che richiedeva alla macchina di girare a regimi del motore al minimo.

• Controllo della velocità di avanzamento - Il controllo della velocità di avanzamento consente all'operatore di impostare la velocità massima desiderata qualora le condizioni del cantiere o i limiti di velocità richiedano una velocità inferiore a quella di run-out totale. Il limite di velocità della macchina deve essere utilizzato quando le velocità massime devono essere ridotte per periodi più lunghi e il controllo della velocità di avanzamento deve essere utilizzato quando le velocità massime devono essere ridotte per tratti più brevi o periodi di tempo intermedi. L'operatore può impostare la velocità massima desiderata e la macchina troverà la marcia più appropriata per il motore e la trasmissione. Consentire al motore e alla trasmissione di selezionare la marcia corretta per tirare il carico nella maggior parte dei casi comporta una riduzione del fattore di carico del motore e del consumo di combustibile rispetto alla selezione della marcia più alta.

623K Attrezzatura standard

APPARATO PROPULSORE - TRATTORE
  • Motore Cat C13 ACERT con MEUI™
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore da terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio (con 9 alette per pollice)
  • Protezione, basamento motore
  • Silenziatore (solo per regioni poco o non regolamentate, solo configurazione del motore)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante: - Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico - Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico - Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione: - Powershift epicicloidale a 8 marce - Controllo ECPC - Software APECS - Selezione programmabile della marcia più alta - Mantenimento della marcia selezionata - Bloccaggio dei differenziali - Protezione apparato propulsore - Riduzione dello slittamento degli pneumatici standard - Controllo della velocità di avanzamento - Limite di velocità della macchina - Protezione del bloccaggio dei differenziali

APPARATO PROPULSORE - SCRAPER
  • Impianto frenante: - Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico

IMPIANTO ELETTRICO - TRATTORE
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 Volt, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: - Fari, alogeni - Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1) cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO - SCRAPER
  • Avviso di retromarcia
  • Impianto luci: - Luci freni, LED - Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA - TRATTORE
  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi T-Handle
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori della tastiera: - Blocco dell'acceleratore - Tergi/lavavetri - Luci di emergenza - Selezione del livello di rallentamento - Accensione/spegnimento delle luci di lavoro - Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza: - Controllo della rigenerazione (solo Tier 4 Final/EU Stage IV) - Freno di stazionamento
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono: - Temperatura del liquido di raffreddamento - Temperatura dell'olio motore - Temperatura dell'olio idraulico - Temperatura del DPF - Livello del combustibile - Freno di stazionamento - Blocco dell'attrezzo - Impianto frenante - Rigenerazione richiesta - Blocco dell'acceleratore - Tensione dell'impianto - Sterzo secondario - Abbassamento anello - Eiettore automatico - Blocco dei differenziali - Grembiale flottante - Mantenimento della marcia selezionata - Attacco ammortizzato - Abbaglianti - Spia di intervento - Regime del motore, giri/min - Selezione delle marce - Livelli di riempimento del DEF

LIQUIDI
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE
  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Perno di traino, anteriore
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER
  • Cassone: - 17,6 m3 (23 yd3), a colmo - 13,5 m3 (17,6 yd3), a raso
  • Protezioni antivandalismo
  • Sollevatore a 15 corse
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

623K Attrezzatura a richiesta

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO
  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE
  • Configurazione dell'ausilio sequenza
  • Ausilio del carico
  • Cat Grade Control con ausilio del carico

ALTRE ATTREZZATURE
  • Configurazione della telecamera - WAVS
  • Blocco dello sterzo - esterno
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Parafango, scraper
  • Cablaggio
  • Targhetta anno di produzione

LUCI DI LAVORO ATTREZZATURE
  • Luci di lavoro HID

CONFIGURAZIONI DI CAPACITÀ PER TEMPERATURA AMBIENTE
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate LRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse LRC

ISTRUZIONI DI SERVIZIO
  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomania - Internazionale (ISO)