Scraper a cassone aperto 631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
570 HP
425 kW
Capacità del motorscraper - Colmo
34 yd³
26 m³
Velocità massima - Carico
34.7 mile/h
55.8 km/h

Descrizione generale

Assicura risultati

Motorscraper gommato 631K

Caratteristiche tecniche di 631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Pneumatici - Scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Carico nominale 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 t (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 t (41,1 ton)
Capacità dello scraper - Raso 24 yd³ 18.3 m³
Massima profondità di taglio 17.7 in 450 mm
Larghezza - Taglio 11.5 ft 3.51 m
Capacità dello scraper - Colmo 34 yd³ 26 m³
Larghezza totale 12.93 ft 3.94 m
Velocità massima - Carico 34.7 mile/h 55.8 km/h
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 231 gal (US) 874 l
Altezza totale di spedizione 12.75 ft 3.89 m
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 40.12 ft 12.23 m
Profondità massima di distanziamento 21.1 in 535 mm
Pneumatici - Trattore 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Potenza al volano - Trattore 570 HP 425 kW
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore 1900 r/min 1900 r/min
Modello motore - Trattore Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Emissioni Il motore Cat C18 ACERT soddisfa gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Il motore Cat C18 ACERT soddisfa gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
Potenza al volano - Trattore/scraper 570 HP 425 kW
Capacità del motorscraper - Colmo 34 yd³ 26 m³
Velocità massima - Carico 34.7 mile/h 55.8 km/h
Serbatoio del combustibile 231 gal (US) 874 l
Sistema di raffreddamento 19.8 gal (US) 75 l
Impianto idraulico 37.5 gal (US) 142 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8 gal (US) 30.5 l
Basamento - Trattore 13.7 gal (US) 52 l
Sistema di trasmissione 29 gal (US) 110 l
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 142.2 in 3612 mm
Assale al perno di attacco verticale 20 in 509 mm
Passo 346.8 in 8808 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 108 in 2744 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 20 in 510 mm
Distanza libera da terra - Trattore 26.1 in 664 mm
Lunghezza - Totale della macchina - Standard 597 in 15164 mm
Lunghezza - Massima (Push-Pull) 655.1 in 16640 mm
Larghezza - Trattore 137.8 in 3499 mm
Altezza - Sommità della cabina 147 in 3733 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 96.9 in 2462 mm
Larghezza - totale macchina 155 in 3937 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 143.2 in 3636 mm
Larghezza all'interno del cassone 134 in 3404 mm
Altezza - Totale spedizione 153.2 in 3892 mm
Lunghezza totale 49.34 ft 15.04 m
Peso operativo - A vuoto 102750 lb 46600 kg
Lunghezza totale - Con anello abbassato 54.59 ft 16.64 m
Peso operativo - A vuoto 106430 lb 48275 kg
Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS/FOPS conforme agli "standard ISO". Struttura ROPS/FOPS conforme agli "standard ISO".
Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A).
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Cintura di sicurezza SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb)
Marcia innestata - Sesta 19 mile/h 30.6 km/h
Marcia innestata - Settima 25.7 mile/h 41.4 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 6.2 mile/h 9.9 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.5 mile/h 16.9 km/h
Marcia innestata - Ottava 34.7 mile/h 55.8 km/h
Marcia innestata - Prima 3.4 mile/h 5.5 km/h
Marcia innestata - Quinta 14.1 mile/h 22.7 km/h
Marcia innestata - Terza 7.7 mile/h 12.4 km/h
Marcia innestata - Seconda 6.2 mile/h 10 km/h
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s
Sollevamento cassone 3.5 s 3.5 s
Sollevamento anello 1.5 s 1.5 s
Ritrazione eiettore 8.5 s 8.5 s
Abbassamento anello 2.1 s 2.1 s
Abbassamento grembiale 3.8 s 3.8 s
Estensione eiettore 8.5 s 8.5 s
Sollevamento grembiale 4 s 4 s

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Attrezzatura standard

TRASMISSIONE – TRATTORE

  • Motore Cat C18 ACERT con MEUI™
  • Freno motore di compressione
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico
    • Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico
    • Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione:
    • Powershift epicicloidale a 8 velocità
    • Controllo ECPC
    • Software APECS
    • Selezione programmabile della marcia più alta
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Bloccaggio del differenziale
    • Protezione, trasmissione
    • Riduzione standard dello slittamento degli pneumatici
    • Controllo della velocità di avanzamento
    • Limite di velocità della macchina
    • Protezione bloccaggio dei differenziali

TRASMISSIONE – SCRAPER

  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, pinza a secco, azionamento idraulico

IMPIANTO ELETTRICO – TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Fari, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1) cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO – SCRAPER

  • Avviso di retromarcia
  • Impianto luci:
    • Luci freni, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA OPERATORE – TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori tastiera:
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tergicristalli/lavavetri
    • Luci di emergenza
    • Selezione del livello di rallentamento
    • Accensione/Spegnimento delle luci di lavoro on/off
    • Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono:
    • Temperatura del liquido di raffreddamento
    • Temperatura dell'olio motore
    • Temperatura dell'olio idraulico
    • Temperatura del filtro antiparticolato diesel (DPF)
    • Livello del combustibile
    • Freno di stazionamento
    • Bloccaggio dell'attrezzatura
    • Impianto frenante
    • Rigenerazione richiesta
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tensione dell'impianto
    • Impianto dello sterzo supplementare
    • Abbassamento anello
    • Eiettore automatico
    • Bloccaggio del differenziale
    • Flottaggio grembiale
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Attacco ammortizzato
    • Abbaglianti
    • Spia di intervento
    • Regime del motore, giri/min.
    • Selezione della marcia
    • Livelli di riempimento DEF

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Ganci di traino, anteriori
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Blocchi dello sterzo

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Cassone:
    • 18,3 m3 (24 yd3), a raso
    • 26 m3 (34 yd3), a colmo
  • Protezioni antivandalismo
  • Cerchioni (2)
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Attrezzatura a richiesta

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione con ausilio sequenza e calcolatore del carico utile
  • Ausilio del carico
  • Cat Grade Control con ausilio del carico
  • Riduzione avanzata dello slittamento degli pneumatici

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione telecamera – WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Parafango, scraper
  • Protezione antiversamento
  • Cablaggio
  • Push-Pull

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomanie – Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 631K (Tier 4 Final/Stage IV) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat GRADE con Ausilio carico per scraper

    Cat® Grade con Ausilio carico automatizza il carico del cassone con la pressione di un solo pulsante. Quando la macchina si appresta al taglio, l'operatore attiva Ausilio carico, automatizzando l'altezza del tagliente. La tecnologia GPS e i sensori integrati assicurano un carico uniforme in ogni occasione.

  • Cat Grade con ausilio sequenza per scraper

    Cat® Grade con ausilio sequenza usa software integrato per automatizzare operazioni ripetitive eseguite dall'operatore durante il carico, il trasporto e lo scarico. Il sistema, inoltre, sposta automaticamente l'attacco ammortizzato, l'altezza del cassone, il grembiule e l'eiettore durante un ciclo di lavoro completo.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Grade con Ausilio carico automatizza il carico del cassone con la pressione di un solo pulsante. Quando la macchina si appresta al taglio, l'operatore attiva Ausilio carico, automatizzando l'altezza del tagliente. La tecnologia GPS e i sensori integrati assicurano un carico uniforme in ogni occasione.

Esplora tecnologia

Cat® Grade con ausilio sequenza usa software integrato per automatizzare operazioni ripetitive eseguite dall'operatore durante il carico, il trasporto e lo scarico. Il sistema, inoltre, sposta automaticamente l'attacco ammortizzato, l'altezza del cassone, il grembiule e l'eiettore durante un ciclo di lavoro completo.

Esplora tecnologia
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE Control per scraper

    Cat® Grade Control per motorscraper gommati è un sistema di indicazioni e controllo della macchina integrato in fabbrica progettato per movimentare correttamente il materiale la prima volta.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Grade Control per motorscraper gommati è un sistema di indicazioni e controllo della macchina integrato in fabbrica progettato per movimentare correttamente il materiale la prima volta.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload con estimatore per scraper

    Cat® Payload con estimatore per scraper utilizza la pressione del cilindro di sollevamento del cassone durante il segmento di trasporto caricato per calcolare il payload. L'estimatore del payload è ottimizzato per l'utilizzo con l'ausilio sequenza, che assicura una maggiore produttività con un minor sforzo dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Payload con estimatore per scraper utilizza la pressione del cilindro di sollevamento del cassone durante il segmento di trasporto caricato per calcolare il payload. L'estimatore del payload è ottimizzato per l'utilizzo con l'ausilio sequenza, che assicura una maggiore produttività con un minor sforzo dell'operatore.

Esplora tecnologia
  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Esplora tecnologia