Scraper a cassone aperto 637K

637K (Tier 2/Stage II)

Capacità dello scraper: a colmo
34.0 yd³
26.0 m³
Velocità massima (a pieno carico)
34.7 mile/h
55.8 km/h
Dalla parte anteriore della motrice all'assale anteriore
142.2 poll.
3612.0 mm

Caratteristiche tecniche di 637K (Tier 2/Stage II)

Dati generali

Motore

Motore trattore

Cassone dello scraper

Trasmissione

Capacità di rifornimento

Service Refill Capacities

Dimensioni

Non in configurazione Push-Pull

Push-Pull

Cabina

Standard di conformità ai criteri di sicurezza

Velocità di marcia (Run-out)

Cicli dell'attrezzatura

637K (Tier 2/Stage II) Attrezzatura standard

APPARATO PROPULSORE – TRATTORE

  • Motore Cat C18 ACERT con MEUI™
  • Freno motore di compressione
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore da terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio (con 9 alette per pollice)
  • Protezione, basamento motore
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, azionamento idraulico
    • Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione:
    • Powershift epicicloidale a 8 marce
    • Controllo ECPC
    • Software APECS
    • Selezione programmabile della marcia più alta
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Bloccaggio dei differenziali
    • Protezione trasmissione
    • Riduzione dello slittamento degli pneumatici standard
    • Controllo della velocità di avanzamento
    • Limite di velocità della macchina
    • Protezione del bloccaggio dei differenziali

APPARATO PROPULSORE – SCRAPER

  • Motore Cat C9.3 ACERT:
    • Impianto di alimentazione common rail ad alta pressione
    • Freno motore a intervento costante
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola, ad azionamento meccanico
  • Spegnimento motore da terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio (con 9 alette per pollice)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, pinza a secco, azionamento idraulico
  • Trasmissione:
    • 4 velocità (convertitore di coppia)
    • Powershift epicicloidale

IMPIANTO ELETTRICO – TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 Volt, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Fari a LED
    • Indicatori di direzione con lampeggio d'emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1), cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO – SCRAPER

  • Avviso di retromarcia
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita alta
  • Alternatore, 65 A
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Luci dei freni a LED
    • Indicatori di direzione con lampeggio d'emergenza a LED

CABINA OPERATORE – TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Dispositivo di bloccaggio dei differenziali (1)
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi T-Handle
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori della tastiera:
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tergi/lavavetri
    • Luci di emergenza
    • Selezione del livello di rallentamento
    • Accensione/spegnimento delle luci di lavoro
    • Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono:
    • Temperatura del liquido di raffreddamento
    • Temperatura dell'olio motore
    • Temperatura dell'olio idraulico
    • Livello del combustibile
    • Freno di stazionamento
    • Blocco dell'attrezzo
    • Impianto frenante
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tensione dell'impianto
    • Sterzo secondario
    • Abbassamento anello
    • Estrattore automatico
    • Bloccaggio dei differenziali
    • Flottaggio grembiale
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Attacco ammortizzato
    • Abbaglianti
    • Spia di intervento
    • Regime del motore, giri/min
    • Selezione della marcia

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD – TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Ganci di traino, anteriori
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Blocchi dello sterzo

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD – SCRAPER

  • Cassone:
    • 18,3 m3 (24 yd3), a raso
    • 26 m3 (34 yd3), a colmo
  • Protezioni antivandalismo
  • Parafanghi scraper
  • Protezione antiversamento
  • Cambio rapido dell'olio
  • Cerchioni (2)
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

637K (Tier 2/Stage II) Attrezzatura a richiesta

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione con ausilio sequenza e calcolatore del carico utile
  • Ausilio del carico
  • Cat Grade Control con ausilio del carico
  • Riduzione avanzata dello slittamento degli pneumatici

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione telecamera – WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Cablaggio
  • Push-Pull
  • Targhetta anno di produzione

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomanie – Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 637K (Tier 2/Stage II) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi saltare questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  637K (Tier 2/Stage II)

Visualizza più offerte