< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Motore trattore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

Motore trattore

Potenza al volano: trattore/scraper 373 kW (500 hp) 373 kW (500 hp) Less
Potenza netta 345/373 kW 462/500 hp 345/373 kW 462/500 hp Less
Potenza lorda - 1-2 marce 488.0 HP 364.0 kW Less
Potenza lorda - 3-8 marce 526.0 HP 392.0 kW Less
Potenza netta - 1-2 marce 462.0 HP 345.0 kW Less
Potenza netta - 3-8 marce 500.0 HP 373.0 kW Less
Alesaggio 5.7 poll. 145.0 mm Less
Corsa 7.2 poll. 183.0 mm Less
Cilindrata 1105.0 in³ 18.1 l Less

Cassone dello scraper

Capacità dello scraper: a colmo 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Carico nominale 82200.0 libbre 37285.0 kg Less
Capacità a raso 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Profondità di taglio - max 17.2 poll. 437.0 mm Less
Larghezza di taglio, cantonali esterni 138.3 poll. 3512.0 mm Less
Distanza libera da terra - max 21.5 poll. 545.0 mm Less
Tagliente - spessore 1.12 poll. 28.0 mm Less
Forza di penetrazione idraulica - 631G 57375.0 libbre 255.0 kN Less
Profondità di spargimento - max 18.9 poll. 480.0 mm Less
Apertura grembiale 79.0 poll. 2007.0 mm Less
Forza di chiusura grembiale 38250.0 libbre 170.0 kN Less

Trasmissione

Velocità massima (a pieno carico) 33.0 mile/h 53.5 km/h Less

Impianto idraulico

Alesaggio cilindro cassone 7.2 poll. 184.0 mm Less
Corsa cilindro cassone 34.4 poll. 873.0 mm Less
Alesaggio cilindro grembiale 8.2 poll. 210.0 mm Less
Corsa cilindro grembiale 28.6 poll. 727.0 mm Less
Alesaggio cilindro eiettore 8.2 poll. 210.0 mm Less
Corsa cilindro eiettore 74.0 poll. 1880.0 mm Less
Circuito dello sterzo 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Circuito dello scraper 91.0 gal/min 344.0 l/min Less
Circuito attacco ammortizzato 9.0 gal/min 34.5 l/min Less
Circuito dello sterzo secondario 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Valvola di sfogo - Circuito dello sterzo 1987.0 psi 13700.0 kPa Less
Valvola di sfogo - Circuito dell'attrezzo 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
Impostazione compensatore - Circuito attacco ammortizzato 2320.0 psi 16000.0 kPa Less

Sterzo

Larghezza - Sterzata a 180° 40.02 ft 12.2 m Less
Angolo di sterzata - A destra 90° 90° Less
Angolo di sterzata - A sinistra 85° 85° Less

Dimensioni

Larghezza totale della macchina 155.0 poll. 3938.0 mm Less
Larghezza - Trattore 137.0 poll. 3481.0 mm Less
Larghezza - linee centrali pneumatici posteriori 97.0 poll. 2464.0 mm Less
Larghezza all'interno del cassone 134.0 poll. 3405.0 mm Less
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 143.2 poll. 3636.0 mm Less
Altezza totale di spedizione 168.8 poll. 4286.0 mm Less
Altezza - Sommità della cabina 146.3 poll. 3715.0 mm Less
Distanza libera da terra - Trattore 26.2 poll. 665.0 mm Less
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 132.2 poll. 3359.0 mm Less
Assale al perno di attacco verticale 21.6 poll. 548.0 mm Less
Altezza massima della lama dello scraper 21.5 poll. 545.0 mm Less
Passo 345.2 poll. 8769.0 mm Less
Lunghezza - totale della macchina 573.4 poll. 14565.0 mm Less
Assale posteriore al retro della macchina 95.97 poll. 2437.0 mm Less

Pesi - Standard, in tandem

Spedizione totale 100005.97 libbre 45362.0 kg Less
Operativo totale - Vuoto 102459.71 libbre 46475.0 kg Less
Assale anteriore 68647.46 libbre 31138.0 kg Less
Assale posteriore 33812.26 libbre 15337.0 kg Less
Operativo totale - Carico 184658.97 libbre 83760.0 kg Less
Peso assale anteriore - Carico 97869.7 libbre 44393.0 kg Less
Peso assale posteriore - Carico 86789.28 libbre 39367.0 kg Less

Pesi

Peso operativo 102459.71 libbre 46475.0 kg Less

Capacità di rifornimento - Motrice

Raffreddamento ruote (ciascuna) 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Basamento 11.9 gal (US) 45.0 l Less
Serbatoio del combustibile - 631G 215.04 gal (US) 814.0 l Less
Trasmissione 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Differenziale 39.0 gal (US) 148.0 l Less
Riduttore finale (per lato) 6.1 gal (US) 23.0 l Less
Sistema di raffreddamento 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Serbatoio idraulico 50.2 gal (US) 190.0 l Less
Lavacristallo anteriore 1.5 gal (US) 6.0 l Less

Trasmissione - 631G

1ª marcia avanti 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2ª marcia avanti 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3ª marcia avanti 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
4 marce avanti 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 marce avanti 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 marce avanti 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 marce avanti 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 marce avanti 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
Retromarcia 6.2 mile/h 9.9 km/h Less

Apparato propulsore - Motore

Apparato propulsore - Trasmissione

Strutture

Cabina operatore

Comandi elettronici

Cassone dello scraper

Facilità di manutenzione

Assistenza clienti

631G Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 75 A
  • Batterie (4), 12 V esenti da manutenzione, uscita alta
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto d'illuminazione
  • Presa per avviamento di emergenza

CABINA
  • Climatizzatore (include riscaldatore e sbrinatore)
  • Accendisigari e posacenere
  • Appendiabiti
  • Presa per collegamento diagnostico (12 V)
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Gruppo indicatori
  • Avvisatore acustico
  • Joystick di comando dell'attrezzo
  • Specchietti retrovisori
  • Predisposizione per la radio (due aperture radio, altoparlanti e convertitore a 5 A)
  • Cabina con struttura ROPS, insonorizzazione e pressurizzazione
  • Cintura di sicurezza statica
  • Sedile a sospensione pneumatica Caterpillar serie Comfort, in tessuto
  • Volante - regolabile in altezza e inclinazione
  • Vano portaoggetti
  • Blocco dell'acceleratore
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Finestrini - laterali scorrevoli, apribili verso l'esterno
  • Parabrezza - in vetro laminato
  • Tergicristallo/lavavetro - anteriore e posteriore

APPARATO PROPULSORE
  • Motore
  • Impianto frenante
  • Trasmissione

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Mozzo della ventola, a lubrificazione costante
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi
  • Cerchioni - 35 pollici (2)
  • Pneumatici radiali, 37.50 -R35
  • Trattore: