Motore
Motore trattore | Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ |
Motore scraper | Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT |
Macchine per il movimento terra di grande produttività, costruite per durare.
Motore trattore | Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ |
Motore scraper | Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT |
Potenza al volano - Trattore/scraper | 447 kW (600 hp)/337 kW (451 hp) 447 kW (600 hp)/337 kW (451 hp) |
Potenza netta | 421/447 kW 564/600 hp 421/447 kW 564/600 hp |
Potenza lorda - 1-2 marce | 596.0 HP 445.0 kW |
Potenza lorda - 3-8 marce | 632.0 HP 471.0 kW |
Potenza netta - 1-2 marce | 564.0 HP 421.0 kW |
Potenza netta - 3-8 marce | 600.0 HP 447.0 kW |
Alesaggio | 5.7 poll. 145.0 mm |
Corsa | 7.2 poll. 183.0 mm |
Cilindrata | 1105.0 in³ 18.1 l |
Potenza netta | 306/337 kW 410/451 hp 306/337 kW 410/451 hp |
Potenza lorda - 1-2 marce | 437.0 HP 326.0 kW |
Potenza lorda - 3-8 marce | 478.0 HP 356.0 kW |
Potenza netta - 1-2 marce | 410.0 HP 306.0 kW |
Potenza netta - 3-8 marce | 451.0 HP 337.0 kW |
Alesaggio | 5.5 poll. 140.0 mm |
Corsa | 6.5 poll. 165.0 mm |
Cilindrata | 928.0 in³ 15.2 l |
Capacità dello scraper - Colmo | 44.0 yd³ 33.6 m³ |
Carico nominale | 104000.0 libbre 47174.0 kg |
Capacità - Raso | 32.0 yd³ 24.5 m³ |
Profondità di taglio - Massima | 17.0 poll. 440.0 mm |
Larghezza - Taglio - Cantonali esterni | 12.7 poll. 3846.0 mm |
Distanza libera da terra - Massimo | 23.0 poll. 580.0 mm |
Spessore del tagliente | 1.8 poll. 45.0 mm |
Forza di penetrazione idraulica - 657G | 121000.0 libbre 542.0 kN |
Profondità di spargimento - Massima | 26.0 poll. 660.0 mm |
Apertura grembiale | 92.0 poll. 2337.0 mm |
Forza di chiusura grembiale | 39200.0 libbre 176.0 kN |
Velocità massima - Carico | 33.0 mile/h 55.7 km/h |
1ª marcia avanti | 3.5 mile/h 5.6 km/h |
2ª marcia avanti | 6.3 mile/h 10.2 km/h |
3ª marcia avanti | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
4 marce avanti | 10.6 mile/h 17.0 km/h |
5 marce avanti | 14.1 mile/h 22.7 km/h |
6 marce avanti | 19.0 mile/h 30.6 km/h |
7 marce avanti | 25.6 mile/h 41.2 km/h |
8 marce avanti | 34.6 mile/h 55.7 km/h |
Retromarcia | 6.1 mile/h 9.8 km/h |
Alesaggio cilindro cassone | 9.25 poll. 235.0 mm |
Corsa cilindro cassone | 37.4 poll. 950.0 mm |
Alesaggio cilindro grembiale | 9.25 poll. 235.0 mm |
Corsa cilindro grembiale | 29.92 poll. 760.0 mm |
Alesaggio cilindro eiettore | 10.24 poll. 260.0 mm |
Corsa cilindro eiettore | 76.61 poll. 1946.0 mm |
Circuito dello sterzo | 99.9 gal/min 378.0 l/min |
Circuito dello scraper | 153.0 gal/min 579.0 l/min |
Circuito attacco ammortizzato | 12.7 gal/min 48.0 l/min |
Circuito dello sterzo secondario | 64.2 gal/min 243.0 l/min |
Valvola di sfogo - Circuito dello sterzo | 1959.0 psi 13500.0 kPa |
Valvola di sfogo - Circuito dell'attrezzo | 1999.0 psi 13780.0 kPa |
Impostazioni compensatore - Circuito attacco ammortizzato | 3002.0 psi 20700.0 kPa |
Larghezza - Sterzata a 180° - A destra | 44.62 ft 13.6 m |
Larghezza - Sterzata a 180° - A sinistra | 47.57 ft 14.5 m |
Angolo di sterzata - A destra | 90° 90° |
Angolo di sterzata - A sinistra | 85° 85° |
Basamento | 17.0 gal (US) 64.0 l |
Trasmissione | 36.0 gal (US) 136.0 l |
Differenziale | 36.0 gal (US) 136.0 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 6.0 gal (US) 23.0 l |
Sistema di raffreddamento | 33.0 gal (US) 125.0 l |
Serbatoio idraulico | 80.0 gal (US) 303.0 l |
Liquido di raffreddamento ruote - Ciascuna | 34.3 gal (US) 130.0 l |
Lavacristallo anteriore | 0.5 gal (US) 2.0 l |
Serbatoio del combustibile - 657G | 421.9 gal (US) 1597.0 l |
Basamento | 10.0 gal (US) 38.0 l |
Trasmissione | 32.0 gal (US) 121.0 l |
Differenziale | 44.0 gal (US) 168.0 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 7.9 gal (US) 30.0 l |
Liquido di raffreddamento ruote - Ciascuna | 34.3 gal (US) 130.0 l |
Sistema di raffreddamento | 24.0 gal (US) 89.0 l |
Larghezza totale della macchina | 171.0 poll. 4344.0 mm |
Larghezza - Trattore | 141.77 poll. 3601.0 mm |
Larghezza - linee centrali pneumatici posteriori | 110.75 poll. 2813.0 mm |
Larghezza all'interno del cassone | 145.0 poll. 3683.0 mm |
Larghezza - Esterno cassone - Larghezza di spedizione | 154.0 poll. 3914.0 mm |
Altezza totale di spedizione | 185.4 poll. 4710.0 mm |
Altezza - Sommità della cabina | 146.14 poll. 3712.0 mm |
Distanza libera da terra - Trattore | 25.39 poll. 645.0 mm |
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore | 148.4 poll. 3770.0 mm |
Assale al perno di attacco verticale | 23.94 poll. 608.0 mm |
Altezza massima della lama dello scraper | 26.77 poll. 680.0 mm |
Passo | 391.97 poll. 9956.0 mm |
Lunghezza totale della macchina | 636.38 poll. 16164.0 mm |
Assale posteriore - Retro della macchina | 95.98 poll. 2438.0 mm |
Lunghezza gancio - Massima (Push-Pull) | 72.28 poll. 1836.0 mm |
Spedizione totale | 147959.0 libbre 67113.0 kg |
Spedizione della motrice | 87717.0 libbre 39788.0 kg |
Spedizione dello scraper | 60242.0 libbre 27325.0 kg |
Operativo totale - Vuoto | 150761.0 libbre 68384.0 kg |
Assale anteriore | 87924.0 libbre 39881.0 kg |
Assale posteriore | 62837.0 libbre 28503.0 kg |
Operativo totale - Carico | 254761.0 libbre 115558.0 kg |
Peso assale anteriore - Carico | 128246.0 libbre 58172.0 kg |
Assale posteriore - Peso - Carico | 126515.0 libbre 57386.0 kg |
Spedizione totale | 160505.0 libbre 72804.0 kg |
Spedizione della motrice | 93635.0 libbre 42472.0 kg |
Spedizione dello scraper | 64068.0 libbre 29061.0 kg |
Operativo totale - Vuoto | 160505.0 libbre 72804.0 kg |
Assale anteriore | 93842.0 libbre 42566.0 kg |
Assale posteriore | 66663.0 libbre 30238.0 kg |
Operativo totale - Carico | 264505.0 libbre 119978.0 kg |
Assale anteriore - Carico | 134165.0 libbre 60856.0 kg |
Assale posteriore - Carico | 130340.0 libbre 59121.0 kg |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.