Scraper a cassone aperto 621K

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo
24 yd³
18.4 m³
Velocità massima - Carico
33.5 mile/h
53.9 km/h

Descrizione generale

Potenziale di redditività ridefinito

Caricamento veloce, alte velocità di traslazione e la capacità di caricare e scaricare il materiale senza fermarsi assicurano tempi di ciclo rapidi, permettendo ai motorscraper gommati Cat di offrire una produttività elevata e costante al minor costo per tonnellata.

Caratteristiche tecniche di 621K

Massima profondità di taglio 12.4 in 315 mm
Profondità massima di distanziamento 21.3 in 540 mm
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 38.71 ft 11.8 m
Capacità dello scraper - Raso 17.1 yd³ 13 m³
Pneumatici - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Larghezza totale 11.71 ft 3.57 m
Altezza totale di spedizione 13.22 ft 4.03 m
Larghezza - Taglio 10.3 ft 3.14 m
Pneumatici - Unità trattore 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Velocità massima - Carico 33.5 mile/h 53.9 km/h
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 201 gal (US) 763 l
Capacità dello scraper - Colmo 24 yd³ 18.4 m³
Carico nominale 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate)
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore 2000 r/min 2000 r/min
Modello motore - Trattore Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™
Potenza al volano - Trattore 407 HP 304 kW
Nota Il motore Cat C13 ACERT è conforme agli standard sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) degli Stati Uniti Tier 4 Final/EU Stage IV. Il motore Cat C13 ACERT è conforme agli standard sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) degli Stati Uniti Tier 4 Final/EU Stage IV.
Potenza al volano - Trattore/scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo 24 yd³ 18.4 m³
Velocità massima - Carico 33.5 mile/h 53.9 km/h
Impianto idraulico 21.926 gal (US) 83 l
Basamento 8.08 gal (US) 30.58 l
Sistema di raffreddamento 11.89 gal (US) 45 l
Serbatoio del combustibile 216.09 gal (US) 818 l
Fluido di scarico diesel 8.057 gal (US) 30.5 l
Sistema di trasmissione 24.76 gal (US) 93 l
Larghezza - totale macchina 141.1 in 3585 mm
Larghezza - Trattore 133.1 in 3381 mm
Larghezza all'interno del cassone 120 in 3048 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 128.9 in 3275 mm
Altezza - Totale spedizione 158.6 in 4029 mm
Altezza - Sommità della cabina 142.2 in 3612 mm
Distanza libera da terra - Trattore 21.9 in 557 mm
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 122.8 in 3119 mm
Assale al perno di attacco verticale 21.3 in 540 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 20.5 in 520 mm
Passo 314.9 in 7998 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 114.1 in 2898 mm
Lunghezza - Massima (Push-Pull) 613.2 in 15576 mm
Lunghezza - Totale della macchina - Standard 551.8 in 14015 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 90.2 in 2290 mm
Larghezza totale della macchina - Scaletta abbassata 149.2 in 3790 mm
Lunghezza totale 45.9 ft 14.02 m
Peso operativo - A vuoto 79787 lb 36185 kg
Peso operativo - A vuoto 80630 lb 36567 kg
Lunghezza totale - Con anello abbassato 51.1 ft 15.58 m
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO
Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A).
Freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Cintura di sicurezza SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb)
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Marcia innestata - Sesta 18.4 mile/h 29.6 km/h
Marcia innestata - Quinta 13.6 mile/h 21.9 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 5.7 mile/h 9.2 km/h
Marcia innestata - Seconda 5.5 mile/h 8.9 km/h
Marcia innestata - Terza 7.5 mile/h 12.1 km/h
Marcia innestata - Prima 3.1 mile/h 5 km/h
Marcia innestata - Ottava 33.5 mile/h 53.9 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.1 mile/h 16.3 km/h
Marcia innestata - Settima 24.8 mile/h 39.9 km/h
Abbassamento anello 3.2 s 3.2 s
Sollevamento anello 1.8 s 1.8 s
Abbassamento grembiale 3.8 s 3.8 s
Sollevamento grembiale 2.95 s 2.95 s
Estensione eiettore 5.2 s 5.2 s
Ritrazione eiettore 6.7 s 6.7 s
Sollevamento cassone 3 s 3 s
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s

621K Attrezzatura standard

APPARATO PROPULSORE - TRATTORE

  • Motore Cat C13 ACERT con MEUI™
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore da terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Silenziatore (solo per regioni poco o non regolamentate, solo configurazione del motore)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante: - Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico - Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico - Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione: - Powershift epicicloidale a 8 marce - Controllo ECPC - Software APECS - Selezione programmabile della marcia più alta - Mantenimento della marcia selezionata - Bloccaggio dei differenziali - Protezione trasmissione - Riduzione dello slittamento degli pneumatici standard - Controllo della velocità di avanzamento - Limite di velocità della macchina - Protezione del bloccaggio dei differenziali

APPARATO PROPULSORE - SCRAPER

  • Impianto frenante: - Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico

IMPIANTO ELETTRICO - TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 Volt, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: - Fari, alogeni - Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1) cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO - SCRAPER

  • Avviso di retromarcia
  • Impianto luci: • Luci freni, LED • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA - TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi T-Handle
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori tastiera: - Blocco dell'acceleratore - Tergi/lavavetri - Luci di emergenza - Selezione del livello di rallentamento - Accensione/spegnimento delle luci di lavoro - Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono: - Temperatura del liquido di raffreddamento - Temperatura dell'olio motore - Temperatura dell'olio idraulico - Temperatura del DPF - Livello del combustibile - Freno di stazionamento - Blocco dell'attrezzo - Impianto frenante - Rigenerazione richiesta - Blocco dell'acceleratore - Tensione dell'impianto - Sterzo secondario - Abbassamento anello - Eiettore automatico - Blocco dei differenziali - Grembiale flottante - Mantenimento della marcia selezionata - Attacco ammortizzato - Abbaglianti - Spia di intervento - Regime del motore, giri/min - Selezione delle marce - Livelli di riempimento del DEF

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Perno di traino, anteriore
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Cassone: - 18,4 m3 (24 yd3), a colmo - 14,1 m3 (18,4 yd3), a raso
  • Protezioni antivandalismo
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

621K Attrezzatura a richiesta

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione dell'ausilio sequenza
  • Ausilio del carico
  • Cat Grade Control con ausilio del carico

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione della telecamera - WAVS
  • Blocco dello sterzo - esterno
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Parafango, scraper
  • Protezione antiversamento
  • Cablaggio
  • Targhetta anno di produzione

LUCI DI LAVORO ATTREZZATURE

  • Luci di lavoro HID

CONFIGURAZIONI DI CAPACITÀ PER TEMPERATURA AMBIENTE

  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate LRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse LRC

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomania - Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 621K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Load Assist per motorscraper gommati

    Cat® Load Assist per motorscraper gommati consente di automatizzare il caricamento del cassone con la semplice pressione di un pulsante. Quando la macchina si appresta al taglio, l'operatore attiva Load Assist per regolare automaticamente l'altezza del tagliente.

  • Cat Sequence Assist per motorscraper gommati

    Cat® Sequence Assist per motorscraper gommati usa software integrato per automatizzare operazioni ripetitive eseguite dall'operatore durante il carico, il trasporto e lo scarico. Riducete la fatica dell'operatore e la rilavorazione causata dal lavoro manuale.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Load Assist per motorscraper gommati consente di automatizzare il caricamento del cassone con la semplice pressione di un pulsante. Quando la macchina si appresta al taglio, l'operatore attiva Load Assist per regolare automaticamente l'altezza del tagliente.

Esplora tecnologia

Cat® Sequence Assist per motorscraper gommati usa software integrato per automatizzare operazioni ripetitive eseguite dall'operatore durante il carico, il trasporto e lo scarico. Riducete la fatica dell'operatore e la rilavorazione causata dal lavoro manuale.

Esplora tecnologia
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade Control per motorscraper gommati

    Cat® Grade Control per motorscraper gommati è un sistema di indicazioni e controllo della macchina integrato in fabbrica progettato per movimentare correttamente il materiale la prima volta.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Grade Control per motorscraper gommati è un sistema di indicazioni e controllo della macchina integrato in fabbrica progettato per movimentare correttamente il materiale la prima volta.

Esplora tecnologia
  • Estimatore del payload per scraper Cat

    L'estimatore del payload per scraper Cat® utilizza la pressione del cilindro di sollevamento del cassone dalla fine dello scavo per calcolare il payload. L'estimatore del payload è ottimizzato per l'utilizzo con l'ausilio sequenza, che consente di aumentare la produttività con un minor sforzo dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

L'estimatore del payload per scraper Cat® utilizza la pressione del cilindro di sollevamento del cassone dalla fine dello scavo per calcolare il payload. L'estimatore del payload è ottimizzato per l'utilizzo con l'ausilio sequenza, che consente di aumentare la produttività con un minor sforzo dell'operatore.

Esplora tecnologia
  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Esplora tecnologia