Controller ATC-100 (50/60 Hz)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'ATC-100 è un controller ATS completo e multifunzionale a microprocessore. Si tratta di un dispositivo montato su pannello compatto e autonomo che è progettato per sostituire i tradizionali pannelli logici a relè e a stato solido.L'ATC fornisce sia i parametri fissi che selezionabili per una vasta gamma di applicazioni. Funziona da tutte le tensioni di sistema comprese tra 120 e 480 V c.a. monofase e trifase a 50 o 60 Hz. L'ATC-100 monitora la condizione della linea trifase alla tensione di linea e la frequenza delle fonti di alimentazione sia di rete che del generatore. Inoltre, può essere configurato per il funzionamento monofase. L'ATC-100 offre l'intelligenza necessaria per garantire che l'interruttore di trasferimento funzioni correttamente mediante una serie di funzioni selezionabili di rilevamento e di fasatura.

Riepilogo tecnico

Intervallo di potenza Da 120 a 480 V, monofase e trifase a 50/60 Hz Da 120 a 480 V, monofase e trifase a 50/60 Hz Less
Tipo di trasferimento Interruttore dipendente dall'applicazione Interruttore dipendente dall'applicazione Less
Tipo di interruttore Interruttore dipendente dall'applicazione Interruttore dipendente dall'applicazione Less

Caratteristiche tecniche del controller ATC

Tensione di comando in ingresso Da 95 a 145 V c.a. 50/60 Hz Da 95 a 145 V c.a. 50/60 Hz Less
Misurazioni di tensione della rete VAB generatore VAB
VBC generatore VBC
VCA generatore VCA
VAB generatore VAB
VBC generatore VBC
VCA generatore VCA
Less
Intervallo di misurazione di tensione Da 0 a 575 V c.a. rms (50/60 Hz) Da 0 a 575 V c.a. rms (50/60 Hz) Less
Precisione di misurazione della tensione ± 1% sul fondoscala ± 1% sul fondoscala Less
Misurazioni di frequenza Generatore Generatore Less
Intervallo di misurazione di frequenza Da 40 Hz a 70 Hz Da 40 Hz a 70 Hz Less
Precisione di misurazione della frequenza ±0,3 Hz oltre la gamma di misurazione ±0,3 Hz oltre la gamma di misurazione Less
Caduta di sottotensione 80% della tensione nominale del sistema 80% della tensione nominale del sistema Less
Rilevamento di sottotensione 90% della tensione nominale del sistema 90% della tensione nominale del sistema Less
Intervallo di caduta di sottofrequenza 90% della frequenza nominale del sistema 90% della frequenza nominale del sistema Less
Intervallo di rilevamento di sottofrequenza 95% della frequenza nominale del sistema 95% della frequenza nominale del sistema Less
Intervallo di caduta di sovrafrequenza 115% della frequenza nominale del sistema 115% della frequenza nominale del sistema Less
Intervallo di rilevamento di sovrafrequenza 110% della frequenza nominale del sistema 110% della frequenza nominale del sistema Less
Intervallo di temperatura di funzionamento Da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F) Da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F) Less
Intervallo della temperatura di stoccaggio Da -30 a +85 °C (da -22 a +185 °F) Da -30 a +85 °C (da -22 a +185 °F) Less
Umidità di funzionamento Dallo 0 al 95% di umidità relativa (senza condensa) Dallo 0 al 95% di umidità relativa (senza condensa) Less
Ambiente operativo Resistente ad ammoniaca, metano, azoto, idrogeno e idrocarburi Resistente ad ammoniaca, metano, azoto, idrogeno e idrocarburi Less
Relè di avviamento del generatore 5 A, 1/6 hp a 250 V c.a. V c.a. 5 A a 30 V c.c. con un carico massimo di 150 W 5 A, 1/6 hp a 250 V c.a. V c.a. 5 A a 30 V c.c. con un carico massimo di 150 W Less
Relè K1, K2
10 A, 1–3 hp a 250 V CA

10 A a 30 V CC

10 A, 1–3 hp a 250 V CA

10 A a 30 V CC
Less
Test applicabile Componente riconosciuto da UL
Normativa ambientale UL 1008, UL 991 IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Componente riconosciuto da UL
Normativa ambientale UL 1008, UL 991 IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Test applicabile - continua 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Classe B
FCC Parte 15, Classe B
CSS 22,2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Classe B
FCC Parte 15, Classe B
CSS 22,2-178
Less
Compatibilità dell'involucro NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
mascherina ATC-100 resistente ai raggi UV
NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
mascherina ATC-100 resistente ai raggi UV
Less

Prestazioni

  • Rilevamento sorgente 1:
    • Sottotensione/sottofrequenza
    • Sovrafrequenza

  • Rilevamento sorgente 2:
    • Sottotensione/Sovrafrequenza

  • Impostazioni del controller mediante ponticelli posizionati nella parte posteriore dell'unità
  • Schema di rappresentazione con sorgente disponibile e indicazione LED collegata
  • Pulsante di test di sistema
  • Azionatore impianto - Intervallo selezionabile quotidiano, spento, 7, 14 e 28 giorni con tempo di esecuzione fisso di 15 minuti
  • Monitoraggio della tensione di linea e del generatore e frequenza della sorgente di alimentazione del generatore
  • Fornisce protezione da sottotensione delle sorgenti di alimentazione di rete e del generatore
  • Fornisce protezione da sotto/sovrafrequenza della sorgente di alimentazione del generatore
  • Consente una configurazione semplice da parte del cliente
  • Consente di testare il sistema
  • Transizione in fase