< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

CPM500 Attrezzatura standard

Accumulo di energia a volano
  • Compatto, senza batteria, bassi costi di manutenzione / esercizio

Sistema di avviamento
  • Il modulo di avviamento del gruppo elettrogeno offre fino a 1725 A per l'avviamento a freddo a 24 V CC per aiutare e sostenere le batterie di avviamento del gruppo elettrogeno per una migliore affidabilità del sistema. Caricabatteria integrato.

Sistema di controllo
  • Pannello HMI di controllo/monitor LCD installato sull'UPS/ATS/gruppo elettrogeno. Monitoraggio e allarmi per i componenti critici con autodiagnosi intelligente. Due (2) fari mobili di avviso installati sull'esterno del container.

Comunicazione con sistema integrato
  • Modem integrato per la comunicazione in remoto. MODBUS (RTU o TCP/IP). Notifica e monitoraggio a distanza tramite Ethernet ed e-mail. Collegamento seriale RS232 o RS485. Software di monitoraggio in tempo reale disponibile (UPS View / EMCP Monitoring Softw

Sistema di raffreddamento
  • Alette di aerazione installate all'ingresso e all'uscita del container. Ventole di raffreddamento ridondanti sull'UPS con regolazione di velocità tramite unità di controllo temperatura.

Sistema del liquido di raffreddamento del motore
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia. Indicatore di livello del liquido di raffreddamento.

Integrazione del gruppo di comando
  • Interruttore di trasferimento automatico (ATS) - comandato tramite unità basata su microprocessore. Bypass di manutenzione integrato. Pratico collegamento del cliente per l'uscita del carico continuo e del carico non critico. Impianto di alimentazione Imp

Impianto di alimentazione
  • Impianto di alimentazione integrato con serbatoio del combustibile, filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrato, filtri del combustibile secondari e pompa di adescamento del combustibile.

Descrizione generale

Il sistema Cat® CONTINUOUS POWER MODULE (Cat CPM) fornisce protezione costante contro sovratensioni, colature e interruzioni di corrente che possono ostacolare le operazioni o causare la perdita di dati importanti o di capacità del sistema. Gli ingegneri Caterpillar hanno progettato il CPM per offrire livelli migliori di affidabilità e utilizzo dello spazio e hanno ottimizzato tutti i componenti critici quali il gruppo elettrogeno, un gruppo di continuità (UPS) ad alta efficienza e un interruttore di trasferimento automatico (ATS) come prodotto completo Cat. In caso di interruzione dell'alimentazione dell'utenza, il volano garantirà la potenza dell'UPS fino al momento dell'avvio del generatore e del trasferimento dell'ATS all'alimentazione del generatore.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Cilindrata 1106.36 in³ 18.13 l Less
Dimensioni del telaio del generatore LC7024H LC7024H Less
Eccitazione del generatore Eccitazione interna Eccitazione interna Less
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica Less
Modello Cat C18 Cat C18 Less
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua Less
Potenza elettrica Potenza nominale di standby 700 kVA Potenza nominale di standby 700 kVA Less
Regolatore di tensione del generatore Rilevamento monofase Rilevamento monofase Less
Regolazione della tensione del generatore Minore di +/- 0,5% (stato fisso), Minore di +/- 0,5% (con variazione di velocità del 3%) Minore di +/- 0,5% (stato fisso), Minore di +/- 0,5% (con variazione di velocità del 3%) Less
Tipo di regolatore Sistema di controllo Caterpillar ADEM™ A4 Sistema di controllo Caterpillar ADEM™ A4 Less

Caratteristiche tecniche del modello CPM500

Dimensioni (ISO 40 ft ad alta cubatura) 12192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 in 12192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 in Less
Frequenza 50 Hz +/- 10% max (programmabile) 50 Hz +/- 10% max (programmabile) Less
Livello di rumorosità (generatore in linea) 85 dBA@1m 85 dBA@1m Less
Peso 21400 kg / 47180 lbs 21400 kg / 47180 lbs Less
Potenza continua 500 kVA (450 kW a PF 0,9) 500 kVA (450 kW a PF 0,9) Less
Tensione 380/400/415 V c.a. trifase, 4 fili più massa 380/400/415 V c.a. trifase, 4 fili più massa Less

Caratteristiche tecniche del modello UPS

Certificazioni EN50091-1-1 EN50091-1-1 Less
Corrente di uscita c.a. V c.a. (A) 380 (761), 400 (723), 415 (696) 380 (761), 400 (723), 415 (696) Less
Frequenza di uscita c.a. Funzionamento normale 50 Hz (rete sincronizzata) +/- 0,2% funzionamento libero Funzionamento normale 50 Hz (rete sincronizzata) +/- 0,2% funzionamento libero Less
Gamma tensione di ingresso +10% / -15% (programmabile), +/-10% a 380 V c.a. +10% / -15% (programmabile), +/-10% a 380 V c.a. Less
Ingresso continuo massimo 800 A 800 A Less
Massimo kVA / (kW) 500 (450) 500 (450) Less
Tensione di ingresso 380/400/415 V c.a. trifase, 4 fili più massa 380/400/415 V c.a. trifase, 4 fili più massa Less
Tensione di uscita c.a. 380/400/415 V c.a. trifase, 4 fili più massa 380/400/415 V c.a. trifase, 4 fili più massa Less
Tipo di volano Sistema a modulo multiplo (MMS) serie 500iZ Sistema a modulo multiplo (MMS) serie 500iZ Less

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, robusto e resistente
  • Testato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel con cicli a quattro tempi unisce prestazioni continue ad un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
  • Generatore

  • Tarato sulle caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori Cat
  • Sistema elettrico e meccanico di prima categoria
  • Funzioni di avviamento del motore all'avanguardia
  • Protezione IP 23
  • Certificazione e standard

     Certificato di conformità EU  Direttiva sui macchinari 2006/42/EC (MD)  Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC (LV)  Direttiva EMC 89/336/EEC  Gruppi elettrogeni mossi da motori alternativi a combustione interna EN 12601  Complessivi ingranaggi di controllo e gruppo di comando a bassa tensione EN 61439  Gruppi di continuità (UPS) – Requisiti generali e di sicurezza per UPS EN 62040-1  Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine EN 60204  Emissione acustica all'aperto 2000/14/EC

    Assistenza tecnica in tutto il mondo

     I dealer Cat offrono un ampio supporto post-vendita che comprende contratti di manutenzione e riparazione.  Un singolo contratto di assistenza per il Cat CPM completo  I dealer Cat dispongono di oltre 1.800 filiali operative in 200 paesi.  Il programma Cat S•O•SSM rileva efficacemente lo stato dei componenti interni del motore, inclusa la presenza di fluidi indesiderati e di sottoprodotti della combustione

    Integrazione del gruppo elettrogeno UPS

    Annullando la distorsione armonica, l'UPS funziona assieme al gruppo elettrogeno per fornire una maggiore capacità di carico elettrico eliminando la necessità di sovradimensionare il gruppo elettrogeno. L'UPS Cat isola efficacemente il gruppo elettrogeno da carichi in blocco e transitori e può migliorare la sua capacità di eliminazione dei guasti. Il CPM è testato in fabbrica e tutti i parametri di integrazione programmabili vengono regolati in fabbrica per garantire una maggiore affidabilità dei sistemi e migliorarne il funzionamento globale.

    Costi di esercizio ridotti dell'UPS

    L'elevata efficienza di funzionamento di Caterpillar (>97%) comporta un risparmio annuo notevolmente superiore rispetto ai prodotti UPS a batteria tradizionali. Inoltre, la bassa dispersione del calore del sistema UPS Cat riduce i costi di climatizzazione e il consumo elettrico per l'intera durata del prodotto.

    Design superiore dell'UPS

    L'eccellente design del sistema e l'uso di componenti digitali resistenti garantiscono il sistema UPS più affidabile ed esente da problemi disponibile sul mercato. La protezione è offerta nella soluzione più compatta del settore con l'efficienza e le prestazioni più elevate.

    Interruttore di trasferimento automatico

    Un interruttore di trasferimento automatico a transizione aperta a 4 poli commuta il carico tra la sorgente dell'utenza e il generatore. Questo interruttore vanta valori nominali completamente idonei alla potenza del generatore e incorpora pratici collegamenti per il cliente per l'uscita del carico continuo e non critico. Sono inoltre disponibili punti di collegamento per la verifica del banco di carico o un gruppo elettrogeno a noleggio.