< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

CPM900Attrezzatura standard

Accumulo di energia a volano
  • Compatto, senza batteria, bassi costi di manutenzione / esercizio

Sistema di avviamento
  • Il modulo di avviamento del gruppo elettrogeno offre fino a 1725 A per l'avviamento a freddo a 24 V CC per aiutare e sostenere le batterie di avviamento del gruppo elettrogeno per una migliore affidabilità del sistema. Caricabatteria integrato.

Sistema di controllo
  • Pannello HMI di controllo/monitor LCD installato sull'UPS/ATS/gruppo elettrogeno. Monitoraggio e allarmi per i componenti critici con autodiagnosi intelligente. Due (2) fari mobili di avviso installati sull'esterno del container.

Comunicazione con sistema integrato
  • Modem integrato per la comunicazione in remoto. MODBUS (RTU o TCP/IP). Notifica e monitoraggio a distanza tramite Ethernet ed e-mail. Collegamento seriale RS232 o RS485. Software di monitoraggio in tempo reale disponibile (UPS View / EMCP Monitoring Softw

Sistema di raffreddamento
  • Alette di aerazione installate all'ingresso e all'uscita del container. Ventole di raffreddamento ridondanti sull'UPS con regolazione di velocità tramite unità di controllo temperatura.

Sistema del liquido di raffreddamento del motore
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia. Indicatore di livello del liquido di raffreddamento.

Integrazione del gruppo di comando
  • Interruttore di trasferimento automatico (ATS) - comandato tramite unità basata su microprocessore. Bypass di manutenzione integrato. Pratico collegamento del cliente per l'uscita del carico continuo e del carico non critico. Impianto di alimentazione Imp

Impianto di alimentazione
  • Impianto di alimentazione integrato con serbatoio del combustibile, filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrato, filtri del combustibile secondari e pompa di adescamento del combustibile.

Descrizione generale

Il sistema Cat® CONTINUOUS POWER MODULE (Cat CPM) fornisce protezione costante contro sovratensioni, colature e interruzioni di corrente che possono ostacolare le operazioni o causare la perdita di dati importanti o di capacità del sistema. Gli ingegneri Caterpillar hanno progettato il CPM per offrire livelli migliori di affidabilità e utilizzo dello spazio e hanno ottimizzato tutti i componenti critici quali il gruppo elettrogeno, un gruppo di continuità (UPS) ad alta efficienza e un interruttore di trasferimento automatico (ATS) come prodotto completo Cat. In caso di interruzione dell'alimentazione dell'utenza, il volano garantirà la potenza dell'UPS fino al momento dell'avvio del generatore e del trasferimento dell'ATS all'alimentazione del generatore.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l Less
Dimensioni del telaio del generatore 1.424 1.424 Less
Eccitazione del generatore Eccitazione interna Eccitazione interna Less
Impianto di alimentazione MEUI™ MEUI™ Less
Modello Cat C32 Cat C32 Less
Modello motore C32 ATAAC,V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 ATAAC,V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua Less
Potenza elettrica 1000 kVA in standby 1000 kVA in standby Less
Regolatore di tensione del generatore Rilevamento trifase Rilevamento trifase Less
Regolazione della tensione del generatore Minore di +/- 0,5% (stato fisso e con variazione di velocità del 3%) Minore di +/- 0,5% (stato fisso e con variazione di velocità del 3%) Less
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4 Less

Caratteristiche tecniche del modello CPM900

Dimensioni (ISO 20 ft ad alta cubatura) 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 in 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 in Less
Frequenza 60 Hz +/- 10% max (programmabile) 60 Hz +/- 10% max (programmabile) Less
Livello di rumorosità (generatore in linea) 85 dBA@1m 85 dBA@1m Less
Peso 25750 kg / 56770 lbs 25750 kg / 56770 lbs Less
Potenza continua 900 kVA (720 kW a PF 0,8) 900 kVA (720 kW a PF 0,8) Less
Tensione 480 V c.a. trifase, 3 fili più massa 480 V c.a. trifase, 3 fili più massa Less

Caratteristiche tecniche del modello UPS

Certificazioni Certificazione UL 1778, EN5009-1-1, CUL CAN?CSA 22.2 N. 107.1, marchio CE Certificazione UL 1778, EN5009-1-1, CUL CAN?CSA 22.2 N. 107.1, marchio CE Less
Corrente di uscita c.a. a 480 V c.a. (A) 1.084 1.084 Less
Frequenza di uscita c.a. Funzionamento normale 60 Hz (rete sincronizzata) +/-2% funzionamento libero Funzionamento normale 60 Hz (rete sincronizzata) +/-2% funzionamento libero Less
Gamma tensione di ingresso +10% / ‐15% (programmabile) +10% / ‐15% (programmabile) Less
Ingresso continuo massimo 1200 1200 Less
Massimo kVA / (kW) 900 (720) 900 (720) Less
Tensione di ingresso 480 V c.a. trifase, 3 fili più massa 480 V c.a. trifase, 3 fili più massa Less
Tensione di uscita c.a. 480 V c.a. trifase, 3 fili più massa 480 V c.a. trifase, 3 fili più massa Less
Tipo di volano Sistema a modulo multiplo (MMS) serie 900Z Sistema a modulo multiplo (MMS) serie 900Z Less